{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador ETHERNET; 3ª geração; Fenda para cartão SD; Extreme",
"description" : "<p>O Controlador ETHERNET pode ser usado como controlador programável dentro das redes ETHERNET em conjunto com o I/O System da WAGO. </p><p>O controlador suporta todos os módulos digitais, analógicos e especiais encontrados dentro das linhas 750/753, e é adequado para taxas de dados de 10/100 Mbit/s. </p><p>Duas interfaces ETHERNET e um switch integrado permitem que o barramento de campo seja cabeado em uma topologia de linha, eliminando a necessidade de dispositivos de rede adicionais, tais como switches ou hubs. Ambas as interfaces suportam autonegociação e Auto-MDI(X). </p><p>O DIP switch configura o último byte do endereço IP e pode ser usado para a atribuição do endereço IP.</p><p>O controlador suporta MODBUS/TCP e EtherNet/IP para uso em ambientes industriais. Ele também suporta uma ampla variedade protocolos ETHERNET para fácil integração em ambientes de TI (como HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Para aplicações de comando remoto, o controlador 750-880/040-001 suporta os protocolos de comunicação IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 e IEC 61400-25.</p><p>Um servidor Web integrado fornece opções de configuração ao usuário, enquanto exibe as informações de status do controlador.</p><p>O controlador programável IEC 61131-3 é multitarefa e conta com um RTC apoiado por capacitor. </p><p>Uma memória de dados de 1 MB está disponível.</p><p>O controlador 750-880 é equipado com um slot de cartão de memória removível. Um cartão de memória pode ser usado para transferir parâmetros do dispositivo ou arquivos. O cartão de memória pode ser acessado via FTP e ser usado como drive adicional.</p><p></p><p><b>O dispositivo é ideal para operação em ambientes extremos graças a:</b></p><ul><li>Variação de temperatura ampliada</li><li>Maior imunidade à tensões de impulso e interferência eletromagnética</li><li>Maior resistência a vibrações e choque</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-ethernet/p/750-880_040-000"
}