{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador ETHERNET; 3ª geração; Fenda para cartão SD; Redundância de Mídias",
"description" : "<p>Em conjunto com o I/O System da WAGO, o Controlador ETHERNET serve as redes ETHERNET que exigem uma rápida e segura redundância de mídia. O controlador suporta todos os módulos digitais, analógicos e especiais encontrados dentro das linhas 750/753, e é adequado para taxas de dados de 10/100 Mbit/s. </p><p>A redundância de mídia é obtida pela operação do controlador em duas redes separadas - que é acessível através de dois endereços IP diferentes (incluindo dois MAC IDs). A comunicação cruzada entre dois canais separados não é possível. As duas interfaces ETHERNET separadas permitem a conexão redundante de dois caminhos de transmissão (sem necessidade de hubs ou switches). Ambas as interfaces suportam autonegociação e Auto-MDI(X). O DIP switch configura o último byte de ambos os endereços IP padrão e pode ser usado para a atribuição do endereço IP (DHCP, BootP).</p><p>O controlador de redundância de mídia é projetado para comunicação por barramento de campo via MODBUS/TCP em redes ETHERNET. Também suporta uma grande variedade de protocolos ETHERNET padrão (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Um servidor Web integrado fornece opções de configuração ao usuário, enquanto exibe as informações de status do controlador.</p><p>O controlador programável IEC 61131-3 é multitarefa e conta com um RTC apoiado por capacitor. </p><p>Uma memória de dados de 1 MB está disponível.</p><p>Para expansão de memória, o Controlador 750-885 é equipado com um slot de cartão de memória removível.</p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-ethernet/p/750-885"
}