[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Controlador KNX IP", "description" : "<p>Este controlador pode acomodar até dois dispositivos lógicos KNX ao mesmo tempo.</p><ul><li>1. Em conjunto com o I/O System da WAGO, o Controlador IP KNX é usado como um controlador de aplicação programável pelo usuário dentro das redes IP KNX. O controlador suporta todos os módulos digitais e analógicos especiais encontrados nas linhas 750/753. Ela permite taxas de transmissão de dados de 10/100 Mbit/s e é programável de acordo com a IEC 61131-3. Objetos KNX de qualquer tipo (EIS/DPT) podem ser criados usando a ferramenta de programação. Bibliotecas, incluindo blocos de função pré-criados estão disponíveis no site da WAGO para a programação. The controller supports a maximum of 253 communication objects, as well as 254 group addresses and 254 associations. DPTs com suporte: Todos (segundo a norma KNX 03_07_02 Tipos de Datapoint V1.0).</li><li>2. Combinado com o Módulo KNX/EIB/TP1, o Controlador IP KNX 750-849 opera como um roteador em um backbone IP (ETHERNET). Nenhuma aplicação IEC é necessária para a funcionalidade de roteador.</li></ul><p>Ambos os dispositivos são comissionados e configurados na ETS3/4 usando o banco de dados de produto da WAGO. O software inclui um plug-in que se instala e se abre automaticamente para configuração. </p><p>O controlador KNX IP apresenta um switch integrado de 2 portas 10/100 Mbit/s que permite a fácil criação de uma estrutura de linha sem componentes de rede adicionais. O número máximo de controladores que podem ser conectados em linha série é 20.</p><p>Um servidor interno está disponível para aplicações baseadas na web.</p><p>O controlador oferece 512 KB de memória do programa, 256 KB de memória de dados e 24 KB de memória de retenção. Ele tem a capacidade de multi-tarefas e tem um relógio com backup de bateria e é baseado em uma CPU de 32 bits. O controlador oferece inúmeros diversos protocolos de aplicação, os quais podem ser usados para aquisição de dados ou controle (MODBUS, KNXnet/IP) ou para gerenciamento de sistemas e diagnósticos (HHTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, ANMP e SMTP).</p><p>O número de módulos KNX/EIB/TP1 (750‐646) suportados pelo controlador KNX IP não depende do aplicativo.</p>", "mpn" : "750-849", "sku" : "750-849", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ", "gtin13" : "4045454633073", "category" : "Controlador", "url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-knx-ip/p/750-849" }
[ { "id": "details", "label":"Detalhes", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]