{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador LonWorks®",
"description" : "<p>O Controlador LONWORKS<sup>®</sup> é uma expansão para o WAGO I/O System.</p><p>A programação da aplicação é compatível com a IEC 61131-3. </p><p>O programador pode acessar todos os dados de barramento de campo e de I/O.</p><p>Recursos e aplicações:</p><p>Além do chip Neuron, o controlador LONWORKS<sup>®</sup> também tem um processador host (40 MHz) que pode ser programado via WAGO-I/O-PRO.</p><p>Todos os tipos de módulos disponíveis até 248 canais de entrada/saída digitais ou 124 analógicos, assim como módulos com funções especiais, podem ser endereçados e manuseados usando o programa gerado pelo WAGO-I/O-PRO.</p><p>A conexão do Neuron chip é feita através de variáveis IEC-61131-3 com endereços especiais. Eles podem ser importados por meio do plug-in PRIO LNS compatível com LNS<sup>TM</sup> e atribuídos a um máximo de 52 variáveis de rede.</p><p>Qualquer tipo de variável padrão de rede (SNVT) pode ser atribuído a cada uma dessas variáveis de rede.</p><p>O plug-in PRIO LNS suporta todos os SNVTs disponíveis da LONMARK<sup>®</sup> SNVT Master List (1-31 bytes de tamanho). </p><p>Variáveis de rede podem ser atribuídas a qualquer SNVT, garantindo a melhor interoperabilidade possível com produtos compatíveis com LONMARK de outros fabricantes.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-lonworks/p/750-819"
}