{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC100; FG0; 2 x ETHERNET",
"description" : "<p>Os controladores são designados para o processamento de aplicativos WAGO. Você pode identificar esses controladores através de uma versão especial do número do item.</p><p>O aplicativo pode ser baixado a partir do respectivo item em nosso site. Informações adicionais podem ser obtida na documentação do aplicativo.</p><p>Os controladores também podem ser usados com suas próprias aplicações, pois oferecem todas as possibilidades da respectiva versão padrão além do uso da(s) aplicação(ões) WAGO.</p><p>Programação de acordo com a IEC 61131-3</p><ul><li>Programável via <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Conexão direta dos Módulos de I/O da WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurável), RS-232/485</li><li>Sistema operacional Linux com patch de preempção RT</li><li>Configuração via <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ou interface de gerenciamento baseado na Web</li><li>Nenhuma necessidade de manutenção</li></ul><br/><br/>Aplicação de software adequada: <br/><ul><li>Coleta de dados da máquina com MTConnect</li></ul>",
"mpn" : "750-8101/000-010",
"sku" : "750-8101/000-010",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120000b0e9000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM2fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZ3paQzh4TkRZNU1UY3hNemt3T0RjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd1lqQmxPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4ZDA1M2ExZDYwMzg5NjZjMTRlZWUxMzVlZmYyM2Q2ODliMzVlYjhiMGYyMmY3NjA2YWU4YzBhMjA5ZTFlY2Y",
"gtin13" : "4055143670128",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-pfc100/p/750-8101_000-010"
}