{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485",
"description" : "<p>Os controladores são designados para o processamento de aplicativos WAGO. Você pode identificar esses controladores através de uma versão especial do número do item.</p><p>O aplicativo pode ser baixado a partir do respectivo item em nosso site. Informações adicionais podem ser obtida na documentação do aplicativo.</p><p>Os controladores também podem ser usados com seus próprios aplicativos, pois eles oferecem todas as possibilidades da respectiva variante padrão, além do uso dos aplicativos da WAGO.</p><p>Programação de acordo com a IEC 61131-3</p><ul><li>Programável via WAGO-I/O-PRO V2.3 ou <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Conexão direta dos Módulos de I/O da WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurável), RS-232/485</li><li>Sistema operacional Linux com patch de preempção RT</li><li>Configuração via CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ou interface de gerenciamento baseado na Web</li><li>Nenhuma necessidade de manutenção</li></ul><br/><br/>Aplicação de software adequada: <br/><ul><li>Coleta de dados da máquina com MTConnect</li><li>Gerenciamento de iluminação</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/000-012",
"sku" : "750-8202/000-012",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000260003dff0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZ3hOQzh4TWpJMk5UZ3pOalkzTlRFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNall3TURBelpHWm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU1YWIwYmE1NzEyYzkwODdiOTk5Njk1MzVmNjlmNTJjZDNmYzAyN2IxODdjNDM1Y2UwZGQ3N2ZlYjJhNDMxZDE",
"gtin13" : "4055143544610",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-pfc200/p/750-8202_000-012"
}