Notícias 26 de setembro de 2023
Módulo multicanal mais fino do mercado para fiação de densidade mais alta

Disjuntores Eletrônicos Multicanal WAGO para 24 VDC com 4 e 8 canais

Seus benefícios:

  • Desconexão confiável do circuito afetado em caso de sobrecarga ou curto-circuito 

  • Economia de espaço graças a uma largura de canal estreita de apenas 32 mm para 4 ou 8 canais

  • Fusível que pode ser operado manualmente no local ou centralmente por um PLC

A tendência para a proteção de cargas no nível de 24 V está mudando cada vez mais de disjuntores convencionais para disjuntores eletrônicos.

Os novos Disjuntores Eletrônicos para 24 VDC, com 4 (787-3664) e 8 (787-3668) canais são usados em todas as indústrias com sensores e atuadores e outras cargas elétricas na faixa de 24 VDC. Estes incluem, por exemplo, as indústrias de processo e fabricação, produção automotiva e engenharia de energia. Com uma largura compacta de 32 mm, os módulos multicanal são os Disjuntores Eletrônicos mais estreitos disponíveis no mercado.

MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x1125.jpg

O uso do nosso disjuntor de 8 canais economiza 50% de espaço em comparação com oito módulos de disjuntores de um canal. Nosso disjuntor de 4 canais está disponível na mesma largura de apenas 32 mm. Para expansões, quatro canais também podem ser substituídos por oito canais. Cada canal ECB pode ser fácil e confiavelmente operado e a respectiva corrente de desarme definida através de um LED aceso, desligado e botão de reset e um contato de sinal sem potencial. Os conectores plugáveis são protegidos contra erros de conexão, permitindo a pré-fiação e reduzindo significativamente o tempo de instalação.

Números dos itens:

Available: Q4/2023