Configuração intuitiva. A linha JUMPFLEX® de condicionadores de sinal

Com apenas 6 mm de largura, a linha JUMPFLEX® 857 define novos padrões para condicionadores de sinal. Os módulos oferecem inúmeros destaques e apresentam um perfil comum, permitindo que os mesmos jumpers de encaixe flexíveis sejam usados em toda a linha JUMPFLEX®. Com seus novos Condicionadores de sinal JUMPFLEX® a WAGO continua a expandir seu portfólio, oferecendo as melhores soluções aos seus clientes de uma única fonte.
Visão geral de suas vantagens:
- Diversas opções de configuração fáceis de usar
- Variação de temperatura entre −40 e +70°C
- Isolamento seguro em 3 vias com tensão de teste de 3 kV, de acordo com a EN 61010-1
- Com apenas 6 mm (0,24 pol.) de largura
- Identificação com as fitas WMB + TOPJOB® S