Notícias

Disjuntores Eletrônicos com quatro e oito canais

Dois novos disjuntores eletrônicos com IO-Link: Os módulos EPSITRON® altamente comunicáveis da WAGO, com quatro e oito canais oferecem o máximo de segurança em um espaço mínimo.

Os disjuntores eletrônicos EPSITRON® combinados com a linha 787 de Sistemas de alimentação de energia da WAGO são especialistas na proteção confiável e precisa de aplicações com fontes de alimentação de 24 VDC. Os mais recentes do portfólio de disjuntores eletrônicos da WAGO, esses novos modelos com quatro e oito canais oferecem a integração de IO-Link para a comunicação rápida, confiável e precisa.

A conexão de campo via IO-Link padrão abre caminho para:

  •  Monitoramento de status conveniente

  •  Configuração remota de parâmetros – para a fácil parametrização após a substituição

  •  Fácil integração dos disjuntores eletrônicos em sistemas de controle de nível superior

Visão geral de produtos

Precisos, compactos e personalizáveis

Os novos disjuntores eletrônicos de quatro e oito canais da WAGO podem ser usados sob condições adversas de acordo com a EN 60204-1. Os dispositivos são significativamente mais estreitos do que os disjuntores convencionais – uma verdadeira vantagem para instalações compactas, especialmente aquelas em painéis de controle confinados. A capacidade de definir correntes nominais individualmente por canal e leitura individual de valores de corrente reais, torna possível o monitoramento de corrente personalizado. Além disso, a alta capacidade de ativação reduz o risco de disparos falsos devido à altas correntes de entrada. Com IO-Link a bordo, os novos disjuntores eletrônicos da WAGO tornaram-se parte da vinculação da comunicação ao nível de controle – com todas as vantagens que a tecnologia de comando remoto oferece.

Visão geral:

  • Comunicação de campo com o protocolo IO-Link para o monitoramento de status
  • Opção de configuração de parâmetros remota
  • Design fino para uma instalação compacta
  • Versão com quatro e oito canais para tensão de 24 VDC
  • As correntes nominais podem ser definidas individualmente por canal

Visão geral de produtos

Disjuntores Eletrônicos

Segurança nos menores espaços. Quando se trata de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, os disjuntores eletrônicos da linha EPSITRON® são ideais.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg