[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Módulos de relés e acopladores óticos

Funcionalidade em uma ampla variedade de aplicações:

Sejam soquetes, relés plugáveis ou módulos acopladores óticos, o portfólio de relés e acopladores óticos da WAGO oferece uma solução para cada necessidade. Use em qualquer setor da indústria, incluindo a tecnologia de processos, geração e distribuição de energia, aplicações ferroviárias, engenharia mecânica e na construção de painéis de controle.


Vantagens:

  • Ampla diversidade de relés de acoplamento e temporizadores
  • Condutores de fácil conexão variando entre 0,34 a 2,5 mm2 sem preparação
  • Cargas comutáveis de 1 mA a 16 A (como cargas de lâmpadas)
  • Ampla variedade de acessórios (jumpers adjacentes, identificadores, cabos de sistema)
  • Fáceis de operar e manter

Soquetes com relé de comutação miniatura (Linha 788)

Os soquetes de relés da linha 788 da WAGO são ideais para aplicações de comutação na automação industrial e de processos. Esses módulos podem ser usados com dois canais ou para a comutação confiável de cargas mais altas (como cargas de lâmpadas) de até 16 A.

Vantagens:

  • Substituição rápida e fácil após uma falha
  • Design compacto: apenas 15 mm de largura
  • Jumpeamento no lado do controle e no lado da carga
  • Conexão sem ferramentas por meio d Push-in CAGE CLAMP®
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Módulos de relés com relé de comutação miniatura e módulos acopladores óticos (linhas 859)

Os módulos com relé de comutação miniatura e módulos acopladores óticos da linha 859 são ideais para qualquer aplicação de interface industrial. Seu design fino economiza espaço valioso no gabinete. O jumpeamento simples no lado do controle e da carga, simplifica o looping através dos potenciais comuns de entrada e saída.

Vantagens:

  • Módulos de relés versáteis para aplicações DC e AC
  • O design fino, com 6 mm economiza espaço
  • Design com perfil baixo para o uso otimizado em caixas terminais
  • Jumpers laterais facilitam as conexões
  • LED no topo da unidade para indicação de sinal de status
  • Tecnologia de conexão CAGE CLAMP®
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Módulos de relé plugáveis (Série 2042)

Os módulos de relé plugáveis da série 2042 da WAGO são conectados diretamente aos blocos de terminais do transportador a partir do sistema de blocos de terminais em trilho WAGO TOPJOB®S para instalação fácil e segura. Essa combinação de blocos de terminais montados em trilho e módulos de relé economiza ao usuário um nível de fiação extra. Incrivelmente robustos, os módulos da série 2042 suportam altas cargas de vibração e choque e atendem aos requisitos da norma ferroviária DIN EN 61373 (vibração e choque) e DIN EN 50121-3-3 (EMC).

Vantagens:

  • Conectável para blocos de terminais em montagem em trilho WAGO TOPJOB®S
  • Tensão de entrada varia de 16,8 V a 253 V
  • Projetado para uma faixa de temperatura de - 40°C a + 70°C
  • Ideal para aplicações ferroviárias e industriais, graças a EN 50155 e EN 61010 (normas de segurança para dispositivos eletrônicos)
relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Suportes de montagem em trilho DIN com um relé de comutação miniatura (287/288)

Os suportes da WAGO com fiação completa e um relé de comutação miniatura (linha 287/288) oferecem a comutação direta no campo de atuadores e outros elementos de acoplamento. Eles também permitem conexões rápidas e fáceis de sinais periféricos.

Vantagens:

  • Conexão mais rápida e mais fácil de sinais periféricos
  • Relés plugáveis para a substituição rápida e simples
  • Condutores de fácil conexão variando entre 0,08 a 2,5 mm2
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Módulos de relés em uma carcaça montável em trilho DIN
(Linhas 789)

Os módulos de relés da linha 789 são ideiais para as mais diversas aplicações, desde o controle básico de iluminação em instalações prediais a grandes instalações em painéis de controle industriais. Com apenas 17,5 mm de largura, o design com montagem em trilho DIN é ideal para placas de distribuição e painéis de medidores.

Vantagens:

  • Até 2 contatos interruptores, 2 ou 4 contatos de fechamento
  • Disponíveis com operação manual
  • Jumpeamento em cada nível via jumpers por inserção
  • Pontos de conexão claramente identificados
  • Indicador de LED para status de comutação
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Soquetes com relés de comutação miniatura ou relés de estado sólido
(Linhas 857)

Os soquetes com relés de comutação miniatura ou relés de estado sólido são a combinação perfeita de design e eletrônicos.

Vantagens:

  • MSR e SSR plugáveis para aplicações DC e AC
  • O mesmo perfil permite o uso de um único jumper em linha
  • Substituição rápida e fácil dos relés no caso de falhas
  • Conexão sem ferramentas por meio do Push-in CAGE CLAMP®
  • Aprovação Ex (Zona 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Soquetes com um relé industrial (Linha 858)

Os soquetes de relé montados em trilho DIN 35 da WAGO da linha 858 são projetados para relés industriais convencionais com espaçamento padrão entre pinos. Esses soquetes acomodam relés com dois ou quatro contatos reversíveis. Durante a manutenção eles permitem a rápida substituição do relé sem a remoção de condutores.

Vantagens:

  • Terminação por inserção de condutores rígidos e com ponteiras de 0,5 mm2 (20 AWG)
  • Entradas duplas para condutores com a tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP®
  • Operação manual em caso de falha ou durante a operação
  • Relé indicador de status para permanecer visualmente atualizado
  • Relés com contatos de ouro para circuitos secos de comutação.
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Isso também pode lhe interessar

Outros produtos de interface eletrônica

Interfaces eletrônicas

Módulos eficientes de alimentação de energia

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na mais ampla diversidade de aplicações. É isso que garante o sucesso dos módulos de alimentação da WAGO .

Stromversorung_2000x1500.jpg