buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Transformadores de corrente e derivadores de tensão

Independente de onde altas correntes são medidas e processadas em sistemas existentes, a sua primeira escolha deve ser os transformadores de corrente da WAGO. Os derivadores de tensão também derivam facilmente e com segurança a tensão de medição em sistemas existentes.

Vantagens:

  • Fiação segura, protegida com a Tecnologia de conexão a mola CAGE CLAMP®
  • Variedade completa de produtos para novos sistemas, bem como para re-equipar instalações existentes.
  • Componentes coordenados para sua gestão de dados de energia.

Visão geral do produto

Medidor de Energia (MID)

Seus benefícios:

  • Valores registrados para energia ativa e reativa, freqüência da rede, bem como corrente, tensão e potência para todas as fases
  • Aplicações com faturamento de consumo são possíveis através do cumprimento da diretiva MID 2014/32/UE
  • Comunicação profissional graças à interface M-Bus e Modbus® e duas saídas de pulso S0
  • Configuração intuitiva através de controles sensíveis ao toque e aplicativo de configuração via Bluetooth®.
  • Transparência total com um display iluminado de formato completo
  • Economia de tempo em todos os níveis graças ao Push-in CAGE CLAMP® e alavancas
  • O design fino conserva um espaço valioso no gabinete de controle
MM-10960-MID-energy-meters-2000x2000.jfif

Bobinas Rogowski

As bobinas Rogowski da linha 855 da WAGO oferecem uma bobina sem ar com um núcleo dividido não magnético e converte confiavelmente correntes AC.

Vantagens:

  • Espaço reduzido - ideal para a medição de correntes altas pelo núcleo dividido
  • Fácil de usar por meio da trava baioneta e pontos de ancoragem para braçadeiras de cabos
  • Maior segurança devido à trava tipo baioneta
  • Conexão direta das bobinas Rogowski ao módulo de medição de energia trifásica (750-495/000-002)
  • Pronto para uso mundial em diversas indústrias, graças às listagens da UL

Transformadores de Corrente plugin com a tecnologia de conexão picoMAX®

Vantagens:
  • Fácil instalação secundária com a tecnologia de conexão plugável picoMAX®
  • Montagem compacta diretamente acima do disjuntor do circuito, graças a abas laterais para a perfeita montagem em série
  • Listado na UL

Transformadores de corrente com núcleo dividido

Vantagens:
  • Transformadores de corrente compactos de núcleo dividido da WAGO – ideais para aplicações de retrofit em sistemas existentes
  • Nenhuma interrupção de caminho de corrente
  • Instalação fácil e segura por meio de braçadeiras de cabos
  • A base do transformador (855-5xxx) pode ser totalmente removida se o espaço for apertado

Derivadores de tensão para condutores isolados

Os derivadores de tensão da linha 855 da WAGO também derivam facilmente e com segurança a tensão de medição em sistemas existentes. O contato com o condutor é feito através da conexão IDC para a desativação rápida da derivação da tensão.

Suas vantagens com os nossos derivadores de tensão:

  • Derive com segurança a tensão de medição com apenas uma volta
  • A conexão de deslocamento de isolamento sem ferramentas garante a instalação segura
  • Possibilidade de um fusível de 2 A (5 x 25 mm)
  • Para condutores isolados com até 16 mm⊃2; (6 AWG)

Todos os produtos

Descubra a ampla variedade de transformadores de corrente e derivadores de tensão da WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspiração para você

Medição e análise de correntes

A solução da WAGO para o monitoramento e conservação de energia

Bornes para transformadores compactos

Unidade com borne pré-montada para a fácil conexão e curto-circuito de transformadores de corrente, adequada para módulos de medição de energia trifásica

Produtos

Bornes para transformadores compactos

A solução simples para o curto-circuito de transformadores de corrente, não ligados diretamente por fio à carga. Disponíveis também para circuitos trifásicos.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Gerenciamento de energia

Identifique e explore o potencial

A economia de energia beneficia o meio ambiente e a sociedade. Realizar a análise correta e tomar as medidas necessárias pode levar ao lucro sustentável. A WAGO é o seu parceiro para o gerenciamento eficaz de energia.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg