[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Nesta página:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Tópicos 16 de setembro de 2020
Serviço e manutenção com transparência

Quem pensa sobre serviços e manutenção ao usar sistemas de tecnologia de processos? Condicionadores de sinal analógico e amplificadores de isolamento estão bem estabelecidos na tecnologia de processos. Além do isolamento galvânico, eles permitem a simples e econômica adaptação de sinais da tecnologia de medição para continuação do processamento no nível de controle. Após uma significativa redução em tamanho para uma instalação de 6 mm de largura e o uso de DIP switches, já é hora, no entanto, de inovações adicionais em sua configuração. Que tal considerar um visor conectável, software para PCs ou um aplicativo para smartphone. Esses equipamentos podem ajudar significativamente na colocação em funcionamento, serviço e manutenção da tecnologia de sistemas.

A WAGO, com sede em Minden, aceitou o desafio e projetou diversas configurações para as linhas JUMPFLEX® 857 e 2857 que oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo um alto nível de flexibilidade para a tecnologia de processos. Além das atuais demandas do mercado, as ideias da WAGO consideraram usos futuros.

Condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento da WAGO:
 

A linha de produtos JUMPFLEX®:

  • Jumpeamento para toda a gama de dispositivos das linhas 857 e 2857
  • Opções de configuração fáceis de usar
  • Painel de toque capacitivo removível para configuração (somente na linha 2857)
  • Isolamento de segurança de acordo com a DIN EN 61140
  • Isolamento elétrico de acordo com a DIN EN 61010-1
  • Ampla faixa de variação de temperatura ambiente: −25 … +70°C (−13 … +158°F)

O clássico: software para PCs

O software de configuração da interface está disponível para parametrizar e configurar ambas as linhas JUMPFLEX®. Como o software é baseado em um simples aplicativo do Office, ele não impõe demandas altas no hardware. Após a conexão do condicionador de sinal por meio do cabo de serviço USB da WAGO, ocorre o reconhecimento automático do módulo. A trabalhosa pesquisa pelos componentes conectados em abrangentes listas de produtos é coisa do passado. A configuração e a operação são suportadas de tal forma que o tempo de montagem durante a primeira instalação também é reduzido. Devido à visualização dos valores do processo, o software oferece uma vantagem significativa durante a comparação de dados de medição para a manutenção. Os dados de entrada e saída do condicionador de sinal são registrados e armazenados, junto com o local de instalação atribuído e o nome da parte do sistema, oferecendo uma contribuição importante para a documentação e relatórios do sistema.

Defina parâmetros facilmente e sem fio

No campo, frequentemente não há espaço no painel de controle para colocar um laptop com segurança, o que significa um desafio adicional ao técnico. Isto levou à ideia para o desenvolvimento de uma alternativa sem fio. Os adaptadores Bluetooth® plugáveis da WAGO já estão em uso dentro do WAGO-I/O-SYSTEM. Assim, seu uso foi ampliado para incluir as linhas JUMPFLEX®. A comunicação com o laptop é feita via Bluetooth® plugando o adaptador na porta de serviço do condicionador de sinal das linhas 857 ou 2857. O software de configuração da interface pode então ser usado sem limitações. Se os condicionadores de sinal forem instalados em pontos de difícil acesso e o cabo de serviço USB for curto demais, o técnico pode simplesmente inserir o adaptador Bluetooth® da WAGO na porta de serviço e, em seguida, trabalhar confortavelmente a uma curta distância.

Produtos

Condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento

Transmissão de sinal segura e sem erros ao redor de todo o mundo. Os condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento da WAGO apoiam a segurança com total confiabilidade.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Serviços para levar, por favor!

O novo App JUMPFLEX®-ToGo da WAGO também funciona sem fio via Bluetooth®. A configuração dos Condicionadores de sinal das linhas 857 e 2857 pode ser facilmente realizada por meio de um smartphone ou tablet Android usando o aplicativo gratuito. Os parâmetros de entrada e saída podem ser processados e os dados de configuração ou os valores realmente medidos podem ser exibidos graficamente nas pontas do dedos. O adaptador Bluetooth® da WAGO estabelece a comunicação entre o condicionador de sinal e o dispositivo móvel do usuário final. Apesar do uso de smartphones e tablets ser progressivo, é também estritamente proibido em muitas aplicações de controle de processos. E é por este motivo que a WAGO desenvolveu um visor de configuração montável para a linha 2857.

Visor de configuração do tamanho do seu bolso

Os usuários podem registrar os dados de medição dos condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento usando o visor removível para reduzir substancialmente os tempos de serviço e colocação em funcionamento. Como o visor é compatível com todos os tipos de dispositivos dentro da linha 2857, os custos de aquisição permanecem gerenciáveis. Ao mesmo tempo, o design compacto e a operação uniforme permanecem indispensáveis para os técnicos que trabalham sem sistemas de controle de processos – um talento no tamanho do seu bolso.

Flexíveis e fáceis de operar

A linha JUMPFLEX® 2857 oferece vantagens adicionais para a instalação, manutenção e o serviço de aplicações de controle de processos. Para a rápida instalação, é possível usar jumpers ao invés da fiação discreta. Ao mesmo tempo, as conexões de campo são plugáveis, o que torna-se uma vantagem significativa ao realizar serviços ou na substituição do sensor. Um aspecto de segurança adicional foi implementado por meio da opção com lacre, o que impede alterações indevidas ao condicionador de sinal. Se ocorrerem alterações, elas serão rapidamente reconhecidas. Com as linhas JUMPFLEX® 857 e 2857 de amplificadores de isolamento e condicionadores de sinal, a WAGO maximiza a flexibilidade e usabilidade para a implantação, manutenção e serviço, através de recursos avançados e de quatro opções de configuração livremente selecionáveis.

Autor: Kay Miller

Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais da área de Tecnologia de processos

Trate-se da automação de processo modular, proteção contra explosão, segurança cibernética ou do Processo 4.0 – a WAGO oferece soluções para todos os desafios que a indústria enfrenta.

Gerenciamento de energia

Identifique e explore o potencial

Economizar energia é bom para o meio ambiente e para os negócios. Realizar a análise correta e tomar as medidas necessárias pode levar ao lucro sustentável. A WAGO é o seu parceiro para o gerenciamento eficaz de energia.

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
Automação modular de processos

Automação de processos do futuro

Processos de produção adaptáveis são a chave para a flexibilidade, eficiência e tamanho do lote 1. Com a WAGO, os módulos de produção podem ser combinados de forma personalizada e independente do fabricante.
process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Proteção contra explosão

A sabedoria que ajuda

Pessoas, ambientes e processos: a proteção contra explosões assume a prioridade e exige um parceiro experiente para aconselhá-lo com eficiência. A WAGO está sempre próxima de você.

process_produktionshalle_motor_fertigung_autos_2000x1500.jpg