Serviço e manutenção com transparência
![](/medias/200-process-aufzug-schacht-oben-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyZzNNQzh4TkRFMk9EWXdNVEkyTkRFMU9DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTloZFdaNmRXZGZjMk5vWVdOb2RGOXZZbVZ1WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wyNmMwMjFiMjNhNGQxZmVhNWIzYzg1MmM2YjBkNmRiMjRjYjZkODkxM2Q5ZjVkNzNmNzRkNThkNzg2MWIxNjQ2)
A WAGO, com sede em Minden, aceitou o desafio e projetou diversas configurações para as linhas JUMPFLEX® 857 e 2857 que oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo um alto nível de flexibilidade para a tecnologia de processos. Além das atuais demandas do mercado, as ideias da WAGO consideraram usos futuros.
Condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento da WAGO:
A linha de produtos JUMPFLEX®:
- Jumpeamento para toda a gama de dispositivos das linhas 857 e 2857
- Opções de configuração fáceis de usar
- Painel de toque capacitivo removível para configuração (somente na linha 2857)
- Isolamento de segurança de acordo com a DIN EN 61140
- Isolamento elétrico de acordo com a DIN EN 61010-1
- Ampla faixa de variação de temperatura ambiente: −25 … +70°C (−13 … +158°F)