[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Tópicos 16 de setembro de 2020
EnOcean – Tecnologia de comunicação via rádio sem bateria para prédios

EnOcean oferece a maior conveniência alinhada ao baixo consumo de energia. Por exemplo, controle facilmente luzes e persianas sem fio com os módulos de rádio EnOcean - para conceitos técnica e esteticamente inovadores em automação predial.

Vantagens:

  • Nenhuma manutenção graças à "Colheita de energia"

  • Amplo alcance: até 300 metros em áreas externas, normalmente 30 metros em prédios

  • Número ilimitado de sensores

  • Quatro bilhões de números de códigos garantem a clara atribuição do transmissor/receptor

Produtos EnOcean da WAGO

O EnOcean explicado de forma simples

Os comutadores e sensores de rádio baseados na tecnologia EnOcean coletam a energia ambiente para sua alimentação de energia, como comutadores da força de atuação ou sensores da energia da luz. Isto é realizado por meio da chamada “colheita de energia”, a qual gera níveis de energia de 50 µW, o suficiente para transmitir sinais de rádio até 300 m em espaço aberto (30 m em prédios). O EnOcean se comunica via gateways com todos os sistemas de barramento disponíveis (como KNX ou BACnet) no prédio. Cada transmissor tem um endereço único e se comunica com uma unidade receptora. Apesar da energia limitada disponível, esses eletrônicos altamente eficientes transmitem o sinal diversas vezes, garantindo a alta confiabilidade de transmissão.

Nenhum furo necessário ao usar o EnOcean para a automação predial

Uma enorme vantagem do EnOcean é a capacidade de montar switches e sensores usando o EnOcean em paredes ou superfícies de vidro por todo o prédio sem a necessidade de furos. O EnOcean é especialmente adequado para reformas onde a colocação de cabos é difícil ou impossível. Além disso, a aparência ou materiais (como paredes de vidro) também podem tornar o uso da tecnologia EnOcean ideal.

Vantagens da WAGO e EnOcean:

EnOcean é a tecnologia com muitas vantagens – especialmente quando combinado com outros sistemas de barramento (como DALI ou SMI). Além disso, a variedade de produtos da WAGO inclui interfaces para todos os sistemas de barramento. Eles podem ser combinados com os controladores WAGO conforme necessário para obtenção de uma solução completa. O EnOcean é usado em combinação com as soluções flexROOM® e de gerenciamento de iluminação da WAGO.

enocean.jpg
Ficou com alguma dúvida

Suporte Técnico

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Relacionado ao EnOcean

Produtos

KNX – O padrão na tecnologia de sistemas prediais

Planejamento e controle de soluções energeticamente eficientes para maior funcionalidade e conveniência, reduzindo simultaneamente os custos de energia.

logo_knx_2000x1500.jpg
Isto também pode interessar você

Outros produtos para a automação predial

Produtos

Sistemas de I/O - Prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo nas condições mais difíceis.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

IHM - Interface Homem Máquina

As IHMs da WAGO não somente melhoram a operacionalidade das máquinas e processos, mas também oferecem um design e tecnologia avançada.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg