![MM-14496_Schaltschrank_no_fear_of_digitization_2_2000x1125.jpg](/medias/2000-MM-14496-Schaltschrank-no-fear-of-digitization-2-2000x1125-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMVppOHhORE13TlRVME1EazVOekUxTUM4eU1EQXdYMDFOTFRFME5EazJYMU5qYUdGc2RITmphSEpoYm10ZmJtOWZabVZoY2w5dlpsOWthV2RwZEdsNllYUnBiMjVmTWw4eU1EQXdlREV4TWpWZk1pNXFjR2N8ZGE5ODE5ODljZWI5YTU3ODhlMjdjNDNiOGQyMmNkMGZlMGI0NGFmNmFlZDM0YmZmZDVmNjg4YjBhMGJmZjVjMw)
![MM-14496_Schaltschrank_no_fear_of_digitization_2_2000x1125.jpg](/medias/2000-MM-14496-Schaltschrank-no-fear-of-digitization-2-2000x1125-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMVppOHhORE13TlRVME1EazVOekUxTUM4eU1EQXdYMDFOTFRFME5EazJYMU5qYUdGc2RITmphSEpoYm10ZmJtOWZabVZoY2w5dlpsOWthV2RwZEdsNllYUnBiMjVmTWw4eU1EQXdlREV4TWpWZk1pNXFjR2N8ZGE5ODE5ODljZWI5YTU3ODhlMjdjNDNiOGQyMmNkMGZlMGI0NGFmNmFlZDM0YmZmZDVmNjg4YjBhMGJmZjVjMw)
Pequenos Passos para a Digitalização
A Realidade: Ainda Analógico
Durante a digitalização, os requisitos para a fabricação de painéis de controle estão mudando: Os ciclos complexos de instalação devem ser simplificados e os investimentos de tempo devem ser reduzidos. Isso garante a competitividade em um mercado global disputado. O conceito central da Indústria 4.0 promete sistemas de criação de valor capazes de transformação que permitem a produção econômica de produtos personalizados, mesmo para lotes de tamanho 1. No entanto, a realidade nas empresas alemãs ainda é, em grande parte, análoga. Ainda hoje, etapas essenciais do trabalho são realizadas, não automaticamente, mas à mão - o papel reina sobretudo no planejamento e na produção dos painéis de controle.
Um estudo do Institute for Control Engineering of Machine Tools and Manufacturing Units (ISW) da Universidade de Stuttgart examinou a fabricação do painel de controle do futuro. Cerca de 92% dos participantes do estudo admitiram contar com a engenharia 2D. O estudo é de 2017.*
Os fabricantes de painéis de controle da Alemanha estão perdendo a transformação digital - uma transformação na qual cadeias de informação contínua e máquinas inteligentes e autônomas já estão oferecendo muitas opções para tornar os processos mais eficientes e econômicos?
Pequenos ajudantes para o dia-a-dia da construção de painéis de controle
Um sofisticado sistema de marcação economiza dinheiro!
Na era da digitalização, a marcação confiável e padronizada pode economizar tempo - e dinheiro
Como as ferramentas profissionais podem agilizar os processos de montagem de painéis de controle?
O fato de que mais de 70% dos trabalhos de instalação dependem de locais de atividade manual torna ainda mais importante a otimização da colocação dos componentes mecânicos e da fiação.
Os desafios atuais exigem desenvolvimentos inovadores.
O fornecimento de energia da WAGO Pro 2 torna o painel de controle mais eficiente, ao mesmo tempo em que fornece dados valiosos para a manutenção preditiva.
WAGO Smart Designer Configurator
Como um configurador torna a fabricação de painéis de controle mais eficiente?
Ele apoia de forma ideal o planejamento e o projeto digital, simplificando ao mesmo tempo o pedido de componentes para a produção.
Especial WAGOdirect: O Painel de Controle do Futuro
Nossos componentes de armários de controle o apoiam na preparação para o futuro - hoje. Em nossa segunda edição especial da WAGOdirect Special, "Control Cabinet Manufacturing", você aprenderá sobre todas as questões importantes que moldam o painel de controle do futuro!