Selecionamos abaixo as perguntas mais frequentes relacionadas as nossas linhas de Conectores de Emenda. Confira!

Onde eu encontro conectores de emenda na minha cidade?

Nossos Representantes vão lhe ajudar a encontrar a loja mais próxima de você. Confira no botão abaixo quem é o responsável pelo seu estado ou cidade.

Quais os modelos de conectores de emenda disponíveis?

A linha de Conexão Automática conta com diversos modelos de conectores de emenda, para diferentes tipos e bitolas de fios e cabos, além das aplicações.

Confira as opções que a WAGO te oferece para fazer emendas elétricas mais rápidas e seguras.

O conector enferruja?

Não, os produtos WAGO com Tecnologia de Conexão a Mola são resistentes à corrosão em função dos materiais que os compõem.

A conexão entre a barra de cobre e o condutor é hermética e não permite a entrada de gases corrosivos e/ou oxigênio. Tudo isso foi testado e certificado por normas internacionais como “Salt Spray Test TO IEC/EN 60068-2-11”, permitindo o uso da tecnologia de Conexão a Mola WAGO até mesmo em aplicações marítimas onde as conexões ficam constantemente expostas a possibilidade de corrosão.

A conexão do condutor é segura?

A Tecnologia de Conexão a mola oferece uma conexão segura e livre de manutenção. A força da mola ajusta-se automaticamente ao tamanho e tipo de condutor inserido, contrário ao de uma conexão a parafuso, onde a pressão depende da força empregada pelo montador.

Posso utilizar em chuveiro?

Os conectores da linha 221 facilitam muito a instalação de chuveiros elétricos! Mas fique atento as especificações técnicas dos conectores, do chuveiro e também da sua rede elétrica para atender todas as normas de segurança. Na linha 221 temos duas opções de conectores:

  • 221-412, para instalação de chuveiros de até 32A e com fios e cabos de até 4mm²;
  • 221-612, para instalação de chuveiros de até 41A e com fios e cabos de até 6mm².
  • Lembre-se que você precisa de 3 conectores, 1 para cada condutor (fase, neutro e terra).

221_chuveiro.jpg

Informações no produto

Existem informações sobre especificações técnicas gravadas em todos os conectores. Todos os modelos foram testados e certificados por órgãos de testagem internacional, com base nos padrões de cada série.

Tanto os conectores, quanto suas embalagens recebem marcações de cada certificação, para que o consumidor e usuário saiba em quais delas o produto recebeu aprovações.

No caso da linha 221, por exemplo, constam informações das normas Jet, UL 467 e CAN/CSA C22.2 No. 41-13. E o que prevalece, em termos de especificações, são os dados validados pela norma que exige mais do conector:

  • 221-4xx podem ser aplicados em 450V/32A para condutores até 4mm²
  • 221-6xx podem ser aplicados em 450V/41A para condutores até 6mm²

Qual o custo-benefício em relação a fita isolante?

Enquanto a fita isolante apenas isola a emenda feita de forma manual, a linha 221 WAGO conecta e isola ao mesmo tempo. Você economiza fios e cabos graças ao desencape de apenas 11mm e reduz o tempo de instalação em até 90%.

isolantex221.jpg

A condutividade elétrica é garantida?

Sim, graças a moderna Tecnologia de Conexão a Mola, a pressão de contato é constante. Todos os modelos contam também com "ponto de teste" para que se possa verificar a passagem da corrente elétrica.

É preciso estanhar a ponta do cabo ou usar terminais?

Não, pois com a Tecnologia de Conexão a Mola WAGO, o fio condutor é pressionado contra o barramento de corrente numa área de contato pré-definida, sem danificá-lo. A força da mola ajusta-se automaticamente ao tamanho e tipo de condutor inserido e mantém a conexão constante.

Os conectores tem prazo de validade?

Os conectores WAGO são feitos de policarbonato ou poliamida, são reutilizáveis e altamente resistentes, por isso, sua validade é indeterminada.
Siga as normas de instalações elétricas e as instruções técnicas do produto para garantir uma emenda elétrica com longo tempo de vida útil.