{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cabo de sistema; para Schneider TSX; 16 entradas ou saídas digitais; Comprimento: 3 m; Corte transversal do condutor: 0,14 mm²",
"description" : "<p>Os cabos de interface da WAGO oferecem a conexão rápida e fácil de módulos do WAGO I/O equipados com um conector HE 10 (750‐1400, ‐1402, ‐1500, ‐1501, 1502) para a interface apropriada ou módulos de relés (16 canais) apresentando um conector HE 10 de 20 pólos. Os cabos estão disponíveis com comprimentos de 1, 2 e 3 metros; cada um com um conector de 20 pólos em ambas as extremidades.</p>",
"mpn" : "706-3057/300-300",
"sku" : "706-3057/300-300",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5193952-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnME5pOHhORFk0TXpBek5EUTFNVGs1T0M4eU1EQmZOVEU1TXprMU1sOUVSUzVxY0djfGI4NTU2YjZkNmJlMjAxMzBhMDQxODZiODE2ZTQzNzk1ZTAzMGNmM2M0NTY3NDNlYmQzOTY2YWVjYzAzNGRkYTg",
"gtin13" : "4045454873783",
"category" : "Interface Modules and System Wiring",
"url" : "https://www.wago.com/br/fia%C3%A3%C2%A7%C3%A3%C2%A3o-do-sistema/cabo-de-sistema/p/706-3057_300-300"
}