Fontes de ignição e suas causas
Fonte de ignição | Causa (exemplo) |
Superfícies quentes | Dispositivos de aquecimento, processos mecânicos devido à fricção e raspagem, perdas de calor (acoplamento de fricção e frenagem) |
Arcos elétricos | Fagulhas geradas mecanicamente (por exemplo, devido à fricção, impacto ou processos de usinagem), fagulhas elétricas, arcos de comutação elétricos |
Chamas e gases quentes | As chamas ou seus produtos de reação quente, como gases e partículas de materiais incandescentes podem provocar uma atmosfera explosiva. |
Fagulhas geradas mecanicamente | Fricção, impacto ou processos de usinagem como esmerilhamento, ferramentas como chaves de boca, alicates ou ferramentas como uma escada portátil; trabalhos em componentes com ferrugem com ferramentas de alumínio (reação termita) |
Sistemas elétricos | Abertura e fechamento de circuitos elétricos, correntes de equalização, campos eletromagnéticos, poeiras condutivas Observação: a baixa tensão de proteção não é uma medida para proteger contra explosões, pois a inflamação é também possível com menos que 50 V! |
Proteção contra corrosão catódica | Corrente reversa para a fonte de corrente, indução, falhas de curto ou de aterramento |
Eletricidade estática | Descarga de eletricidade estática |
Relâmpagos | - |
Campos eletromagnéticos | Variações de frequência de 9 x 103 a 3 x 1011 Hz. Que incluem equipamentos de alta frequência como rádio ou geradores. |
Radiação eletromagnética | Variações de frequência de 3 x 1011 a 3 x 1015 Hz e comprimentos de onda de 1000 a 0,1 μm. Isto inclui a radiação óptica como a luz solar, lasers, curtos-circuitos, arcos elétricos |
Radiação ionizante | Ignição devido à absorção de energia, com causas como raios UV de ondas curtas, raios X ou materiais radioativos |
Ultrassom | Ignição devido à absorção de energia, com causas como raios UV de ondas curtas, raios X ou materiais radioativos. |
Compressão adiabática e gases de fluxo | Devido às altas temperaturas que ocorrem durante ondas de choque e em instâncias de compressão adiabática, uma atmosfera sujeita à explosão pode inflamar. |
Reação química | Devido a reações químicas que causam o desenvolvimento de calor (reações exotérmicas), os materiais aquecem e podem causar uma explosão. |