[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Nesta página:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Conexão segura para a transição da energia

O principal objetivo da indústria de geração e distribuição de energia é garantir a segurança e confiabilidade do fornecimento de energia. Os produtos da WAGO oferecem os mais altos níveis de segurança e qualidade. Nós temos uma linha completa de produtos que abrange desde tecnologias de interconexão elétrica a soluções de automação.

Operadores de usinas de energia ecológica competem intensamente pelo quilowatt-hora mais barato e devem prestar atenção à eficiência e custos baixos ao instalar seus sistemas. Eles também são obrigados a conectar sistemas de um determinado tamanho ao operador da rede, para que possam ser regulados remotamente, se necessário. Isso requer a comunicação por telecontrole

Gerenciamento de parque solar: o controle fácil da rede fotovoltáica

Para permitir a comunicação entre produtores de eletricidade e operadores de redes elétricas, os operadores de usinas fotovoltaicas revertem para protocolos de telecontrole. Os controladores WAGO oferecem uma interface padronizada e fácil de usar para usuários, baseada nos padrões IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Servidor/Cliente), MODBUS, DNP3. Vantagens da solução de comando remoto da WAGO:

  • Comunicação direta entre o sistema de telecontrole e o inversor de energia ou para o registrador de dados do sistema solar
  • Interfaces ETHERNET separadas permitem a criação de redes paralelas
  • Segurança cibernética: Criptografia que segue as diretrizes de energia e segurança mais rigorosas da Europa por BDEW e BSI
  • Conectividade na nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
  • O gerenciamento protegido por senha e baseado na web, impede que usuários não autorizados alterem as configurações do sistema.
  • Blocos de função livres para recursos expandidos, como registradores de dados e inversores
  • Implementação dos respectivos requisitos do operador de rede para alimentação de energia ativa e fonte de alimentação reativa
  • controle cos ϕ ou Q/U (controle de energia reativa) de acordo com a característica
  • Integração de sistemas de medição externos da média tensão (dispositivos de análise da rede, indicadores de curtos-circuitos, proteção da rede e de equipamentos) por meio de protocolos Modbus TCP/RTU ou outros barramentos de campo
  • Registro de dados de desempenho de baixa tensão por meio do módulo de medição de energia trifásica
  • Fácil parametrização e configuração por meio de visualização
  • Design modular: Os módulos digitais, analógicos e especiais de I/O podem ser combinados dentro de um nó
  • Escolha entre mais de 500 módulos de I/O diferentes
  • Parametrização/configuração por meio de visualização na web
  • Programação de acordo com a IEC 61131-3
  • Modem via rádio móvel integrado
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

A energia solar flutua e deve ser regulada.

Tecnologia de comando remoto

Transmissão de dados via Internet

Você pode controlar, monitorar, manter e executar diagnósticos em suas máquinas e sistemas descentralizados no mundo todo, usando o controlador PFC200 com modem 3G – de forma segura, econômica e sem cabos. Modernas redes de dados assumem o roteamento, comunicação e entrega de pacotes de dados.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tecnologia de conexão – Instalação segura e simples

Ao montar um sistema fotovoltaico, a instalação segura e simples é decisiva. A WAGO permite ambos: Com bornes TOPJOB®S para montagem em trilho, as linhas fotovoltáicas são conectadas de forma confiável e permanente. Bornes seccionáveis e fusível com resistência a altas tensões isolam, com segurança os geradores fotovoltaicos dos inversores. Soluções adicionais como bloqueio de diodos complementam a oferta.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

A WAGO simplifica a instalação de parques de energia solar.

Produtos

Módulos de relé da linha 288

Relés e acopladores óticos são usados em todos os lugares nos quais sinais elétricos devem ser transmitidos e isolamento galvânico, ajuste de nível ou amplificação são necessários.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Produtos

Bornes fusível da linha 811

Os bornes fusíveis da WAGO são adequados para diversas aplicações, como fusíveis mini-automotivos tipo lâmina de até 6 mm2 (16 AWG), ou para fusíveis métricos com suportes de fusíveis pivotantes

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Produtos

O máximo de desempenho por inserção com o TOPJOB® S

Basta plugar e você está pronto: com os bornes de montagem em trilho TOPJOB® S você pode realizar a fiação de forma rápida, direta e com segurança, em qualquer lugar do mundo e em todas as aplicações.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Inversores solares - Mais compactos e duráveis com a WAGO

O inversor está no coração de um sistema fotovoltaico. Ele converte a corrente contínua de módulos solares em uma corrente alternada, que é então alimentada à rede elétrica pública. Os dispositivos têm pouca perda com uma eficiência de até 99%. Em outras palavras: somente um centésimo da energia CC é perdido durante a conversão. A durabilidade e desempenho de um inversor é determinada por seus componentes eletrônicos e eletromecânicos. Eles devem funcionar confiavelmente por muitos anos, e garantir a alta funcionalidade e segurança em pequenos espaços. Os bornes de alta tensão para placa de circuito impresso (PCBs) da WAGO atendem essas exigências.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Engenheiro solar conectando um inversor

Produtos

Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis

Os bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis da WAGO podem ser usados de forma rápida e com segurança.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Produtos

Bornes seccionável TOPJOB®S da linha 2006

Com base na VDE 0108, os bornes seccionáveis de condutor N da WAGO, podem ser usados em prédios públicos para medição de isolamento sem desconectar o condutor neutro.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Produtos

Bornes de passagem em painel da linha 828

Os bornes WAGO de passagem direta do painel com a conexão CAGE CLAMP® atuada por chave de fenda em ambos os lados, permitem a instalação simples e sem ferramentas.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Gerenciamento de parques eólicos: Produção de energia em conformidade com a rede elétrica

As turbinas eólicas possuem controles eletrônicos modernos. O controlador principal no elemento central está em contato constante com os elementos de controle periféricos, como o sistema de rastreamento de vento e o sistema de ajuste das pás. Esse contato garante a operação perfeita em qualquer condição climática, pela alteração de parâmetros individuais do sistema. A alimentação adequada das turbinas na rede elétrica requer o monitoramento constante da conexão da rede elétrica do sistema. As variáveis da rede elétrica, como a tensão, corrente e frequência são registradas e enviadas continuamente para o sistema de controle da usina, para garantir uma resposta imediata aos valores limitadores que foram excedidos. A WAGO oferece o suporte ao gerenciamento do parque eólico e garante a comunicação estável com o operador da rede elétrica, comerciante direto e com o operador do aerogerador. Isto permite aos atores o acesso sem retardo ao sistema. O WAGO-I/O-SYSTEM 750 garante que os parques eólicos possam ser controlados e monitorados sem falhas. Vantagens da solução de comando remoto da WAGO:

  • Comunicação por meio de protocolos de telecontrole padrão de acordo com a IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS e DNP3
  • Graças aos vários módulos de I/O, o sistema de I/O é ideal na rede de distribuição, como para a comunicação serial com dispositivos externos ou para a medição de energia trifásica.
  • Medição e monitoramento das taxas de geração ou consumo (por exemplo, tensão, potência reativa, potência ativa, corrente, cos φ, frequência e direção do fluxo de energia)
  • Controladores disponíveis para todos os sistemas de barramento de campo e padrões ETHERNET comuns
  • Interfaces ETHERNET separadas permitem a criação de redes paralelas
  • Programável via CODESYS de acordo com a IEC 61131-3
  • Segurança cibernética: controladores PFC100/PFC200 cumprem as regulamentações atuais da segurança de TI para operadores de redes elétricas e podem ser reforçados como descrito nas especificações técnicas BDEW.
  • Conectividade na nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
  • O gerenciamento protegido por senha e baseado na web, impede que usuários não autorizados alterem as configurações do sistema.
  • Blocos de função disponíveis gratuitamente
  • Cliente OPC/XML
  • Cliente IEC 61400-25
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Subestação na base de um parque eólico

Bioenergia - Automação segura mesmo em áreas perigosas

Uma usina de biogás produz biogás pela fermentação de matérias-primas primariamente renováveis ou esterco. Na maioria dos casos, o gás é alimentado diretamente nas instalações locais combinadas de calor e energia (CHP) e, em seguida, alimentado na rede elétrica pública. No entanto, o biogás pode ser processado em biometano com a mesma facilidade e alimentação na rede de gás natural ou convertido em CHPs remotos para o uso de aquecimento local descentralizado. O WAGO-I/O-SYSTEM é usado em todas as áreas – seja na automação de processos individuais, no controle de instalações de processamento ou na conexão da usina geradora ao sistema de controle do operador da rede elétrica ou ao fornecedor da energia de controle. Vantagens da solução de comando remoto da WAGO:

  • Comunicação via protocolos de telecontrole IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS e DNP3
  • Graças aos vários módulos de I/O, o sistema de I/O é ideal na rede de distribuição, como para a comunicação serial com dispositivos externos ou para a medição de energia trifásica.
  • Medição e monitoramento das taxas de geração ou consumo (por exemplo, tensão, potência reativa, potência ativa, corrente, cos φ, frequência e direção do fluxo de energia)
  • Controladores para todos os sistemas de barramento de campo e padrões ETHERNET
  • Os sinais de processo em zonas Ex podem ser diretamente conectados aos módulos Ex azuis, intrinsecamente seguros da WAGO.
  • Interfaces ETHERNET separadas permitem a criação de redes paralelas.
  • Programável via CODESYS de acordo com a IEC 61131-3
  • A visualização na web permite a você visualizar os processos secundários na porta do gabinete ou diretamente na tela.
  • Segurança cibernética: controladores PFC100/PFC200 cumprem as regulamentações atuais da segurança de TI para operadores de redes elétricas e podem ser reforçados como descrito nas especificações técnicas BDEW.
  • Conectividade na nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Fermentadores de usina de biogás

Hidrelétrica: força firmemente sob controle

A energia renovável de usinas hidrelétricas é uma parte importante da transição da energia global. Um alto nível de automação é necessário para operar as usinas hidrelétricas economicamente. Entre outras aplicações, as soluções da WAGO podem ser encontradas em controles de turbina que estão conectados a um sistema SCADA de alto nível para monitoramento e controle de estações de energia. Vantagens da solução de comando remoto da WAGO:

  • Comunicação via protocolos de telecontrole IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS e DNP3
  • Interfaces ETHERNET separadas permitem a criação de redes paralelas
  • Segurança cibernética: Criptografia que segue as diretrizes de energia e segurança mais rigorosas da Europa por BDEW e BSI
  • Conectividade na nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
  • O gerenciamento protegido por senha e baseado na web, impede que usuários não autorizados alterem as configurações do sistema.

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Estação de armazenamento de energia nos alpes

Veja as nossas soluções em ação

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Seu contato na WAGO

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais aplicações de geração e distribuição de energia

Independentemente de se tratar de digitalização, geração de energia renovável ou da integração de fornecedores descentralizados – a WAGO oferece soluções para todos os desafios no gerenciamento de energia.

Redes de energia

Redes de energia inteligentes

A automação de redes de energia tem muitas vantagens. Uma delas é a possibilidade da manutenção remota. A WAGO tem as soluções certas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalização

Redes inteligentes para o mercado de energia

Quando os sistemas de energia são digitalizados, as estratégias e produtos que permitem isso são demandadas. A WAGO tem a experiência e as soluções para a transição da energia digital.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Gerenciamento da alimentação

Alimentação de energia confiável com o sol e o vento

A rede inteligente e o controle da energia renovável é um importante desafio para os operadores de redes elétricas. A WAGO pode ajudar você com sua experiência, produtos e soluções.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Sistemas de armazenamento de energia

Energia 24 horas por dia

Os sistemas de armazenamento de energia aliviam as redes, aumentando a flexibilidade da fonte de alimentação. A tecnologia da WAGO permite o controle dos sistemas de armazenamento.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg