Informações Gerais
![Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346](/medias/Vertrieb-kontaktmodul-kundenservice-vertrieb-mann-gettyimages-482100240-400x346.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMk55OW9abVF2T1RjME9EUTROVEUwTkRZd05pNXFjR2N8MmU5MTQ3ZWRjMGYxYjY3OGNkNDU2ODA3ODIxZDgwYTgxYjkyZDk1NzI3Y2E5YTNmNDZhMzI4MzJkNDY3ZTQ0ZQ)
A proporção de energia renovável está aumentando de forma constante e rápida internacionalmente. As flutuantes energias fotovoltáicas e eólicas, no entanto, tem desvantagens para o gerenciamento da rede elétrica. O abastecimento instável torna mais difícil prever o rendimento da geração e garantir a estabilidade da rede elétrica. Mas, existem soluções que aliviam a carga na rede.
Para garantir a segurança do sistema à medida que as fontes de energia renovável aumentam, os operadores da rede podem reduzir a capacidade de alimentação dos sistemas solares e eólicos remotamente em caso de sobrecarga da rede elétrica. A lei de Energias renováveis estipula as regulamentações dependendo do rendimento da usina. Dependendo da faixa de sinal necessária, a WAGO monta a solução de comando remoto apropriada para você, dentre mais de 500 módulos de I/O diferentes. Vantagens da solução da WAGO:
As usinas de energia solar também podem ser controladas remotamente.
Em usinas de energia virtuais, geradores descentralizados, sistemas e cargas controláveis como geradores de emergência ou sistemas de produção, formam uma combinação flexível e ajustável. A sincronização inteligente deles reduz as cargas na rede de energia. Os controladores remotos da WAGO facilitam a sua combinação. Eles atendem as exigências do padrão de comunicação VHPready 4.0, garantindo a conexão sem problemas de sistemas para a usina de energia virtual. Vantagens da solução da WAGO:
Fusão fotovoltaica, de bateria e de energia para gás.
Uma reserva operacional compensa pelas flutuações da rede elétrica. Se os operadores de usinas de energia virtuais ou geradores individuais e consumidores controláveis fornecerem essa energia aos operadores responsáveis das redes de transmissão, eles podem gerar uma receita adicional. Para operar as reservas é feita uma distinção entre reservas primárias, secundárias e de minuto, que devem ser abastecidas dentro de segundos, cinco minutos e 15 minutos, respectivamente. Devido aos altos padrões para a diversidade de sinal, segurança cibernética e disponibilidade, os controladores flexíveis, seguros e robustos são essenciais. Vantagens da solução da WAGO:
Parques eólicos offshore também podem fornecer reservas.
A comercialização direta significa a venda de eletricidade de fontes de energia renováveis para grandes consumidores ou por meio de troca de eletricidade. A comercialização direta diferencia entre a comercialização direta obrigatória de novos sistemas e a comercialização direta opcional de sistemas existentes. A eletricidade verde é tratada de forma similar à eletricidade gerada convencionalmente e vendida no mesmo preço de mercado. Após a venda, a receita das vendas da troca de energia é paga ao operador do sistema, junto a um prêmio de mercado para gerar receitas adicionais. Na comercialização direta tradicional de sistemas CEE, a prontidão operacional e a eficiência são capturadas. Além disso, os pontos de ajuste para a potência ativa são especificados como um sinal de escada ou deslizante. A WAGO oferece a solução certa para cada aplicação:
Ao invés da remuneração por alimentação: vendas de eletricidade no mercado aberto
A WAGO no trabalho
Aplicações do cliente e opiniões de especialistas da Power Engineering
Como parceira e líder em inovação, a WAGO implementa muitos projetos interessantes. Saiba mais sobre nossas soluções criativas e eficientes de engenharia de energia.