Informações Gerais
![Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346](/medias/Vertrieb-kontaktmodul-kundenservice-vertrieb-mann-gettyimages-482100240-400x346.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMk55OW9abVF2T1RjME9EUTROVEUwTkRZd05pNXFjR2N8MmU5MTQ3ZWRjMGYxYjY3OGNkNDU2ODA3ODIxZDgwYTgxYjkyZDk1NzI3Y2E5YTNmNDZhMzI4MzJkNDY3ZTQ0ZQ)
Na primeira etapa, os operadores de rede podem usar a tecnologia da WAGO para identificar com precisão onde as suas infraestruturas precisam ser modernizadas. Nossos controladores podem então ser usados posteriormente para automatizar processos e sustentar o gerenciamento da carga. Desta forma, as capacidades da rede podem ser melhor utilizadas – e reduzir a necessidade de novas linhas.
Da mesma forma que nas estações locais de energia, a subestação de distribuição inteligente (iONS) conecta as redes de média e baixa tensão. Ao contrário de suas contrapartes menos avançadas, no entanto, a nova subestação também registra os dados de medição e permite que esses dados sejam lidos remotamente. A WAGO está pronta para ser compatível com um iONS por meio de uma abrangente tecnologia de automação: O Controlador PFC200 no lado da média tensão e o e!DISPLAY no lado da baixa tensão, para visualização dos dados de medição e controle diretamente no próprio iONS, bem como a completa tecnologia de conexão. Vantagens da solução WAGO:
Subestação de distribuição inteligente do Escritório de engenharia Pfeffer
Os comutadores na rede de distribuição são componentes centrais para um fornecimento de energia seguro. Para garantir isso, a automação de estações assim com os Controladores da WAGO é uma excelente solução. Os erros podem ser rapidamente localizados pela conexão dos indicadores de direção de curto-circuito e de falha de armazenamento e transmissão das informações, enquanto que os sistemas automatizados podem ser controlados remotamente. Partes da rede de energia pode então ser rapidamente restaurada e o raio dos danos é reduzido. Vantagens da solução WAGO:
Comutador Driescher antes da entrega
As subestações são a interface entre a geração e a distribuição de energia renovável. Em caso de falhas, os geradores conectados assim como parques solares e eólicos não podem mais alimentar a rede elétrica. Dependendo da gravidade e duração da interrupção, pode ocorrer a perda considerável de carga ou outros danos aos sistemas técnicos. Para evitar falhas e eliminar defeitos no curto prazo, o monitoramento e controle remoto de subestações são essenciais no caso de panes. Os Controladores da WAGO podem lidar com essas tarefas de forma segura e confiável. Vantagens da solução WAGO:
Conduites de subestação
Um fornecimento de gás seguro é tão importante quanto um fornecimento de energia seguro Para garantir o fornecimento, monitoramento e controle seguro dos sistemas de gás, sistemas de regulagem e estações de acionamento são indispensáveis. Além disso, a rede de gás está se tornando cada vez mais importante para a energia integrada. Devido a amplas capacidades de armazenamento dentro de uma rede de gás, é possível armazenar grandes quantidades de energia. Isto também torna necessário a automação de estações de alimentação de entrada. Vantagens da solução WAGO:
Estação de regulagem de pressão de gás DREWAG
O aquecimento e potência combinados (Combined heating and power - CHP, na sigla em inglês) junto com a construção e expansão associadas de redes de aquecimento remotas e locais é um componente importante da transformação da energia. Durante a implementação, isto significa que as estações de acionamento e transferência de calor devem ser automatizadas com segurança. É claro que o cliente necessita de um fornecimento seguro durante o frio – a falha aqui seria fatal! Vantagens da solução WAGO:
Estação de transferência de calor Flensburg
Leitura recomendada
Mais aplicações de geração e distribuição de energia
Independentemente de se tratar de digitalização, geração de energia renovável ou da integração de fornecedores descentralizados – a WAGO oferece soluções para todos os desafios no gerenciamento de energia.
Quando os sistemas de energia são digitalizados, estratégias e produtos que permitem isso estão em demanda. A WAGO tem a experiência e as soluções para a transição da energia digital.
Os sistemas de armazenagem de energia aliviam as redes de energia, aumentando a flexibilidade do abastecimento de energia. A tecnologia da WAGO permite o controle dos sistemas de armazenagem.
A conexão entre a rede inteligente e o controle da energia renovável é um importante desafio para os operadores de redes elétricas. A WAGO pode ajudar você com sua experiência, produtos e soluções.
Geração e distribuição de energia em redes inteligentes: Quando os sistemas de energia são digitalizados, as estratégias e produtos que permitem isso são necessários. A WAGO tem a experiência e as soluções para o mercado de energia.