[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energia 24 horas por dia

Baterias, sistemas de conversão de energia para gás e para calor promovem a independência da alimentação de energia, liberam a rede elétrica e incorporam os setores de mobilidade e calor na proteção climática – e todos eles confiam nos controladores da WAGO.


Os sistemas de armazenamento capturam a energia em excesso e a libera quando necessário. Isso permite a eles aumentar o consumo privado de energia solar por residências e empresas, para suprir os altos picos de corrente e fornecer reservas operacionais para compensar as flutuações de curto prazo na rede. A tecnologia da WAGO permite o controle dos sistemas de armazenagem.

Sistemas de armazenamento residenciais: conecte baterias enquanto minimiza o espaço

O mercado de sistemas de armazenamento doméstico não está apenas sendo estimulado por proprietários de imóveis que buscam reduzir o uso de eletricidade da rede elétrica por uma combinação de armazenamento fotovoltaico e de baterias. Os fornecedores também impulsionam as vendas de equipamentos, por poderem desenvolver novos modelos. Se as baterias forem vendidas junto com módulos solares e forem interconectadas como um enxame, a carga da rede pode ser reduzida. A WAGO oferece a solução certa para a instalação do armazenamento residencial. Os bornes TOPJOB®S podem conectar o sistema a distribuição de energia de uma casa.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

As baterias estão em demanda - os pesquisadores as otimizam

Rede local, sistemas de armazenamento grandes ou industriais: reduzindo cargas de pico

Sistemas de armazenamento da rede elétrica local regulam a tensão em uma rede de baixa tensão de acordo com um valor predeterminado. Um aumento claro da tensão é preocupante – especialmente na hora do almoço quando os fotovoltaicos estão funcionando com toda velocidade. O uso do armazenamento na rede local, que recebe a energia em excesso, é uma alternativa para a alimentação no nível de média tensão e para a expansão na rede local. À noite, ou quando o céu está encoberto, a energia armazenada pode ser realimentada na rede. Picos de carga na rede podem ser reduzidos. Além disso, o operador da rede pode fornecer serviços por meio do sistema de armazenamento, como reservas operacionais para gerar receitas adicionais.

Sistemas de armazenamento em massa são usados primariamente para a regulagem da frequência. Operadores de redes de transmissão podem fornecer reservas operacionais. Se a frequência da rede elétrica dentro do sistema aumentar devido ao excesso de energia, os sistemas de armazenamento recebem a energia. Se a frequência cair porque pouca energia foi gerada, os sistemas de armazenamento liberam a energia.

Unidades de armazenamento industrial abrangem as capacidades desde quilowatts-horas a diversas megawatts-horas. As unidades de armazenamento industrial são usadas principalmente para estabilizar redes, entre outras finalidades, são usadas em redes virtuais para limitar os picos de carga; ou seja, "Peak Shaving", (corte de picos) para gerenciamento de carga e para a combinação com geradores voláteis, como turbinas eólicas e consumidores controláveis. Elas também são usados como fontes para estações de abastecimento elétrico, onde a energia solar pode ser obtida durante 24 horas.

A tecnologia da WAGO é usada para a conexão segura e compacta da unidade de armazenamento. Nossos controladores remotos são aplicados como gateways para o acesso à rede de energia. Diversos sensores no nível de campo podem ser conectados à Internet e disponibilizam seus dados na nuvem. Estas são as vantagens dos Controladores da WAGO, como elemento central da tecnologia de medição e controle:

  • O WAGO-I/O-SYSTEM 750 é ideal para rede de distribuição, para a comunicação serial com inversores ou para a medição de energia trifásica.
  • Medição e monitoramento das taxas de geração ou consumo (por exemplo, tensão, potência reativa, potência ativa, corrente, cos φ, frequência e direção do fluxo de energia)
  • Geração e gerenciamento de carga
  • Integração do sistema de gerenciamento da bateria (BMS) via CAN ou MODBUS para o controlador
  • Controlador programável de acordo com a IEC 61131 ou plataforma Linux®
  • Agrupamento das taxas de fornecimento por adaptação aos sistemas de controle central
  • Conexão com integrantes do mercado externo, como fornecedores e empresas de serviços públicos, profissionais de marketing direto ou usinas virtuais por comando remoto, de acordo com IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
  • Segurança cibernética: controladores PFC100/PFC200 cumprem as regulamentações atuais da segurança de TI para operadores de redes elétricas e podem ser reforçados como descrito nas especificações técnicas BDEW.
  • Conectividade em nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Sistemas de armazenamento industrial alimentam estações de carregamento.

Power-to-X: A conversão segura da eletricidade para calor e gás

Se a energia for armazenada não apenas por curtos períodos, mas por períodos mais longos, os sistemas de conversão de energia para calor e gás estarão disponíveis. Eles convertem o excesso de energia para calor e em hidrogênio e metano armazenáveis. Esses produtos podem ser armazenados na rede de gás natural existente que alimenta os sistemas de aquecimento, estações de energia e de gás. A conversão de energia para calor é ideal para uso em aplicações que geram grandes quantidades de calor, como redes de aquecimento distritais. Sistemas de conversão de energia para gás e eletrolisadores também funcionam se uma densa rede de postos de abastecimento de hidrogênio for planejada em uma região, ou se houver disponibilidade de acesso à rede de gás natural. Vantagens da solução de comando remoto da WAGO:

  • Conexão de geradores e acumuladores de calor via controlador: integração de eletrolisadores conectados à rede para armazenar grandes quantidades de eletricidade
  • Múltiplas interfaces: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS, etc.
  • Medição e monitoramento de parâmetros de gerador/acumulador, por exemplo, potência ativa, temperatura e volume de armazenamento; regulagem de valores de processo, como reguladores de pressão e separadores de gás de produto com módulos à prova de explosão
  • Integração de previsões de consumo de corrente e dados climáticos
  • Programável de acordo com a IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 e DNP3
  • Fácil configuração de parâmetro via configurador
  • Dimensionável por meio de mais de 500 módulos de I/O diferentes para muitas aplicações, como a medição de energia trifásica para a análise da rede
  • Segurança cibernética: controladores PFC100/PFC200 cumprem as regulamentações atuais da segurança de TI para operadores de redes elétricas e podem ser reforçados como descrito nas especificações técnicas BDEW.
  • Conectividade em nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
  • Módulos de I/O padrão e módulos EX intrinsecamente seguros em um controlador (em um design EX correspondente, dependendo do local da instalação)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Os pesquisadores na ZAE Bayern testam a eletrólise.

Produtos

O máximo de desempenho por inserção com o TOPJOB® S

Basta plugar e pronto: com os bornes TOPJOB® S você pode realizar a fiação de forma rápida, direta e com segurança, em qualquer lugar do mundo e em todas as aplicações.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Produtos

Bornes de passagem em painel da linha 828

Os bornes de passagem de painel da WAGO com a conexão CAGE CLAMP® atuada por chave de fenda em ambos os lados, permitem a instalação simples e sem ferramentas.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produtos

Conectores plugáveis da linha 831

Os PCBs, nos painéis de controle ou para a conexão da iluminação: os conectores plugáveis da WAGO permitem a implementação rápida, fácil e sustentável de suas soluções.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

Veja as nossas soluções em ação

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

A WAGO no trabalho

Aplicações do cliente e opiniões de especialistas da Power Engineering

Como parceira e líder em inovação, a WAGO implementa muitos projetos interessantes. Saiba mais sobre nossas soluções criativas e eficientes de engenharia de energia.

Aplicação de cliente

Combustível solar – Mesmo à noite

O escritório de engenharia Fehringer desenvolveu uma estação de abastecimento de energia usando a tecnologia da WAGO. Um acumulador de bateria oferece eletricidade solar 24 horas por dia em uma coluna de carregamento.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Seu contato na WAGO

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais aplicações de geração e distribuição de energia

Independentemente de se tratar de digitalização, geração de energia renovável ou da integração de fornecedores descentralizados – a WAGO oferece soluções para todos os desafios no gerenciamento de energia.

Digitalização

Geração e distribuição de energia para redes inteligentes.

Quando os sistemas de energia são digitalizados, as estratégias e produtos que permitem isso são demandadas. A WAGO tem a experiência e as soluções para a transição da energia digital.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Gerenciamento da alimentação

Alimentação de energia confiável com o sol e o vento

A conexão em rede inteligente e o controle da energia renovável é um importante desafio para os operadores de redes elétricas. A WAGO pode ajudar você com sua experiência, produtos e soluções.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Geração de energia renovável

Sempre uma boa conexão

Quando os sistemas de energia são digitalizados, as estratégias e produtos que permitem isso são demandadas. A WAGO tem a experiência e as soluções para a transição da energia digital.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Redes de energia

Redes de energia inteligentes

A automação de redes de energia tem muitas vantagens. Uma delas é a possibilidade da manutenção remota. A WAGO tem as soluções certas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg