[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Aquisição de dados de energia: A solução certa para cada passo

Você está apenas começando com o gerenciamento de energia, ou está pronto para se aprofundar para encontrar mais economia potencial? A WAGO sempre tem a solução certa para você.

Com a nossa solução modular de aquisição de dados de energia, oferecemos um sistema aberto e flexível que você pode facilmente instalar e ampliar. Não importa se você está procurando uma solução personalizada ou se quer usar nossa solução padrão.

Nossa contribuição à sua eficiência energética:

  • Nossa solução é padrão para muitas aplicações - gerenciamento de dados de energia sem conhecimentos de programação
  • Análise da rede: Faça sua produção funcionar sem problemas
  • Produtos: Medição de energia com módulos de medição de potência trifásica
  • Vamos desenvolver e implementar em conjunto soluções que atendam às suas necessidades

Aquisição Modular de Dados de Energia com a WAGO

Nossa proposta para você

Nossa solução padrão para muitas aplicações - Gerenciamento de dados de energia sem conhecimentos de programação

O WAGO Energy Data Management (Gerenciamento de Dados de Energia) registra e gerencia facilmente os dados de energia sem qualquer programação e pode ser atualizada a qualquer momento. Combinando hardware pré-configurado e software de fácil utilização em um único pacote, o sistema de medição da WAGO pode ser prontamente integrado tanto em novos sistemas quanto sistemas existentes industriais ou prediais. Além dos valores específicos de energia, como correntes ou tensões elétricas, muitas outras medidas também podem ser registradas que são relevantes para setores industriais e de processo ou para aplicações em edifícios. Isto lhe dá uma visão abrangente dos fluxos de energia e dos processos de produção de sua empresa.

  • Fácil parametrização de entradas por meio da visualização web - sem necessidade de programação
  • Aberto e flexível: Conecte qualquer sensor novo ou existente ao WAGO-I/O-SYSTEM
  • Visualização integrada
  • Derivação simples das medidas de eficiência com base em nosso monitoramento da energia
  • Banco de dados transparente de fontes de energia e fatores de influência para cumprir a avaliação energética de acordo com a ISO 50001
  • Cybersecurity: Configurações personalizadas, desde o gerenciamento da porta até o firewall

Configuração de parâmetros – Nenhuma programação

Graças à sua estrutura modular, o WAGO Energy Data Management (Gerenciamento de Dados de Energia) se adaptará prontamente às suas necessidades e fornecerá novos conhecimentos sobre economia potencial para sua empresa em todos os domínios e em todas as fases.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1125px.jpg

Análise da rede: Faça sua produção funcionar sempre

A má qualidade da tensão em uma rede elétrica dentro das instalações de produção pode levar a longos períodos de parada, aumento dos custos de energia e desgaste prematuro das máquinas. As harmônicas são uma causa significativa de interferência. Elas ocorrem quando cargas que têm características de tensão-corrente não-lineares ou características de operação não estacionárias (processos de ligar ou desligar) são operadas em uma rede elétrica. Muitos dispositivos, tais como computadores e inversores de frequências, não podem tolerar tensões distorcidas por harmônicas e entrar em condição de falha. As soluções WAGO permitem que você evite tais problemas.

  • Monitoramento detalhado da rede: Os módulos de medição de potência trifásica da WAGO integrados com remotas com protocolos industriais, coletam e processam todas as variáveis relevantes de uma rede de alimentação trifásica
  • Os Módulos de Medição de Potência trifásica da WAGO podem ser integrados em sistemas pré-existentes
  • Essas métricas permitem ao operador otimizar o fornecimento a um acionamento ou máquina, evitando problemas
  • O WAGO Energy Data Management pretende ser a base para o monitoramento das condições e a manutenção preditiva em fábricas inteligentes
  • Uma boa base para o gerenciamento de carga de Smart Grid

Medição de energia com módulos de medição de potência trifásica

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferece uma ampla variedade de soluções para suas aplicações de medição de energia.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x2000.jpg

Vamos desenvolver e implementar em conjunto soluções que atendam às suas necessidades

Você precisa de um gerenciamento de dados energéticos que seja adaptado às suas necessidades individuais e que possa crescer com você? Não há problema para a WAGO. Todos os dados são coletados através do PFC200 e do WAGO-I/O-SYSTEM 750 com uma solução específica personalizada para você. Este processo é apropriado tanto para a novas implementações de um sistema como para a modernização de um existente. Oferecemos um sistema aberto e flexível para aquisição de dados de medição - qualquer sensor ou condicionador de sinal pode ser incorporado. Esta flexibilidade nos permite operar em muitos cenários: Os operadores de sistema, que já utilizam seu próprio software de gerenciamento de energia, podem facilmente aumentar o detalhamento de seus pontos de medição com nossa solução. Mas a WAGO também é a escolha certa para empresas que estão apenas começando com o gerenciamento de dados energéticos: Nossos especialistas estão disponíveis para desenvolver e implementar uma solução personalizada junto com você. Isto o leva ao seu objetivo de gerenciamento de dados de energia de forma rápida e fácil. Nossa solução:

  • Aberta e flexível
  • Personalizado
  • Escalonável
  • Econômica
  • Perfeito para todas as indústrias

Visão geral de produtos

Produtos e tecnologias para suas aplicações

Produtos

Condicionadores de sinal JUMPFLEX®

O comutador de valor limite RTD da WAGO para sensores RTD, potenciômetros e resistores, monitora e relata sinais de até dois limites de comutação.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Produtos

Medidores de tensão

Apenas uma volta — nenhuma ferramenta necessária: os derivadores de tensão da linha 855 da WAGO derivam de forma fácil e segura uma tensão de medição protegida por fusível de um condutor isolado.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
Produtos

Bobina Rogowski

A bobina Rogowski da linha 855 da WAGO é uma bobina sem ar com um núcleo dividido não magnético.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9100_0500_000_xx_2000x1500.jpg
Produtos

Transformadores de corrente com núcleo dividido (linha 855)

Os Transformadores de Corrente Compactos Split-Core da linha 855 são ideais para aplicações de retrofit em sistemas existentes.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produtos

Módulos de medição de energia trifásicos

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferece uma ampla variedade de soluções para suas aplicações de medição de energia.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
Produtos

Controlador PFC200

Graças ao CODESYS 3 e ao Linux®, o controlador eficiente para sua automação – incluindo altos padrões de segurança cibernética para o design, controle e visualização do seu projeto.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg
Sua pessoa de contato na WAGO

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais soluções de gerenciamento de energia

A WAGO o apoia para maximizar seu potencial - desde o monitoramento até a identificação de medidas adequadas.

Otimização de processos por meio da Nuvem

Cada vez mais empresas estão utilizando a computação em nuvem para visualizar e arquivar sua energia e dados de processo ou estão implementando inteligência artificial em nuvem para desenvolver estratégias eficientes de operação e manutenção com base nestes valores. A cibersegurança é sempre um problema.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Gerenciamento de energia por ISO 50001

A partir de outubro de 2017, as novas exigências da norma ISO 50000 se aplicam aos sistemas de gerenciamento de energia. As empresas agora precisam ser mais precisas na documentação de como estão melhorando a eficiência energética. Podemos demonstrar como você pode atender essas exigências – e também fornecer as soluções para isso.

MM-3368_Header-Graphics_ISO 50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Digitalização personalizada

Não há uma solução única para a transformação digital, isso também se aplica ao gerenciamento de energia. A WAGO oferece o suporte a você no seu caminho, com consultorias e recursos.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

Processamento de dados em conformidade com o padrão

Registrar, visualizar e avaliar dados: A WAGO lhe oferece numerosos produtos e soluções para o estabelecimento do gerenciamento de dados energéticos.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Isto também pode lhe interessar

Avance com a WAGO

A tecnologia de automação e interconexão elétrica da WAGO não é utilizada apenas no gerenciamento de energia. Saiba mais sobre nossas outras áreas de especialização aqui.

Digitalização

Para a indústria do futuro

Comunicação cruzada via nuvem ou automação inteligente: enquanto a digitalização industrial tem muitas facetas e oferece ainda mais oportunidades, a segurança cibernética é um desafio importante.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gerenciamento de iluminação

Controle inteligente de iluminação

Usando uma combinação de hardware predefinido e software de fácil utilização, a WAGO oferece um sistema de gerenciamento de iluminação que facilita o projeto e o comissionamento de novos sistemas de iluminação.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg