[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Otimização de processos por meio da Nuvem

Você deseja armazenar seus dados de energia e de processos na nuvem, para poder acessá-los a partir de qualquer lugar ou torná-los disponíveis para novas aplicações como a manutenção preventiva? A WAGO o ajudará nessa etapa.


Os nossos controladores podem ser usados como gerenciadores de dados centrais para informações analógicas e digitais com links seguros para a nuvem. Você pode usar a alta capacidade de TI do armazenamento online para desenvolver estratégias de gerenciamento operacionais para aumentar a eficiência, sem ter que temer o uso indevido dos dados.

Gestão de energia com IoT e Big Data:

  • Conectividade na Nuvem: novas possibilidades para o seu gerenciamento de energia
  • Segurança cibernética: Nenhuma abertura para Hackers
  • Manutenção preventiva: estratégias de manutenção do futuro.
  • Gerenciamento de carga: Economize energia pela Nuvem

Digitalização do gerenciamento de energia com a WAGO

Nossa proposta para você

Conectividade na Nuvem: novas possibilidades para o seu gerenciamento de energia

A nuvem possibilita que você acesse seus dados atuais de energia e processo a partir de qualquer lugar. Além disso, ela oferece funcionalidades de inteligência artificial e big data para você processar e analisar grandes volumes de dados. Isso pode ser vantajoso se você desejar utilizar a inteligência artificial para prever quando as máquinas na sua cadeia de produção precisarão de manutenção. A WAGO cria os pré-requisitos necessários. O software em nossos controladores pode enviar dados diretamente para a nuvem, por exemplo, para o novo WAGO Cloud. Um portal na web que serve como interface de usuário para o serviço de nuvem hospedado com a Microsoft Azure. É claro que você pode usar outras plataformas de nuvem –independente do serviço que selecionar, tudo está nas suas mãos. A nuvem oferece a você estes benefícios

  • Centralização e integração de dados
  • Acesso independentemente da localidade a dados em tempo real
  • Machine Learning
  • Novas estratégias de gerenciamento operacional

Segurança cibernética: Nenhuma abertura para Hackers

Se você desejar usar a nuvem para o seu gerenciamento de energia, deve considerar a segurança dos dados, porque, se criminosos cibernéticos conseguirem manipular a sua produção por meio da internet, você enfrentará grandes prejuízos. Com a WAGO você está protegido de ataques cibernéticos. “Security by Design” – A segurança de TI integrada desde o começo na forma de uma arquitetura de segurança baseada em camadas – garante que os hacker não serão capazes de obter acesso ao nosso controlador WAGO. A comunicação entre controladores e a nuvem é criptografada por meio do protocolo MQTT. Você também pode definir quais as variáveis serão transferidas à nuvem – desta forma, os dados confidenciais não saem da sua empresa. São estas as vantagens de segurança cibernética para você:

  • Sistema operacional seguro
  • Controlador com segurança cibernética integrada
  • Comunicação criptografada
  • Variáveis e intervalos configuráveis

Manutenção preventiva: estratégias de manutenção do futuro.

Em uma fábrica inteligente, os dados de energia e processo também podem ser usados para prever falhas e desenvolver novas estratégias de gerenciamento operacional e de manutenção. Um tópico é a manutenção preventiva, abordagem proativa à manutenção. Isso permite que as empresas detectem defeitos antes deles ocorrerem. Os sistemas não serão mais reparados quando falharem, mas sim antes disso acontecer. Os problemas resultam frequentemente de correlações desfavoráveis. A inteligência artificial na nuvem pode detectar essas condições. No entanto, mesmo sem conexão com a nuvem, nosso sistema de gerenciamento de energia vai te ajudar: Com ele, valores limites podem ser definidos para estabelecer pontos de partida para os responsáveis pelo serviço e manutenção verificarem se algo na produção não está funcionando corretamente e se as falhas ameaçam. Com este conhecimento, danos maiores podem ser evitados. E são por estas razões que a manutenção preventiva vale a pena para você:

  • Menos danos
  • Manutenção mais eficiente
  • Maior disponibilidade do sistema
  • Econômica

Gerenciamento de carga: Economize energia pela Nuvem

O que as empresas podem fazer se eles não querem somente a medição e visualização do seu gerenciamento de energia, mas querem também o controle automatizado? Graças às interfaces abertas, o sistema de gerenciamento de energia da WAGO pode fornecer de forma transparenteos dados acumulados para continuação do processamento, por exemplo, em um“Sistema de Execução de Máquinas”(Manufacturing Execution System -MES) ou “Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais”(Enterprise Resource Planning System -ERP). Assim, com base em nossos dados, os sistemas iniciam outras ações, como o controle do consumo de energia dentro do contexto do gerenciamento de cargas. No processo, o perfil de carga daempresa é harmonizado e uniformizado, reduzindo os picos de carga e desgaste de máquinas. As empresas industriais podem compensar suas cargas de forma lucrativa. Isso funciona por meio da provisão de controle de energia, para compensar flutuações de curto prazo na rede elétrica. São estas as vantagens que o gerenciamento de energia oferece a você:

  • Picos de energia reduzidos
  • Perfil de carga harmonizado
  • Taxas de demanda menores
  • Desgaste reduzido das máquinas

Tópicos e soluções de hoje e para o futuro

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Sua pessoa de contato na WAGO

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais soluções de gerenciamento de energia

A WAGO o apoia para maximizar seu potencial - desde o monitoramento até a identificação de medidas adequadas.

Padrões e leis

Processamento de dados em conformidade com o padrão

Registre, visualize e avalie dados: a WAGO oferece diversos produtos e soluções para estabelecer o seu gerenciamento de dados de energia.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Isto também pode lhe interessar

Avance com a WAGO

A tecnologia de automação e interconexão elétrica da WAGO não é utilizada apenas no gerenciamento de energia. Saiba mais sobre nossas outras áreas de especialização aqui.

Digitalização

Para a indústria do futuro

Comunicação cruzada via nuvem ou automação inteligente: enquanto a digitalização industrial tem muitas facetas e oferece ainda mais oportunidades, a segurança cibernética é um desafio importante.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gerenciamento de iluminação

Controle inteligente de iluminação

Usando uma combinação de hardware predefinido e software de fácil utilização, a WAGO oferece um sistema de gerenciamento de iluminação que facilita o projeto e o comissionamento de novos sistemas de iluminação.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg