{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada analógica 2 Canais; Termoacoplador; Intrinsecamente seguro",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica conecta diretamente dois termoacopladores que operam em ambientes perigosos das Zonas 0 e 1.</p><p>O WAGO I/O System 750 deve ser instalado ou na Zona 2 ou em uma área não perigosa.</p><p>O isolamento elétrico interno permite a operação de sensores aterrados. O módulo lineariza a completa faixa de temperatura. A compensação de junção a frio é usada para compensar a tensão de deslocamento da unidade de fixação, acima da faixa operacional de 0 a 55 °C.</p><p>A alimentação de 24 V é derivada dos contatos de barramento do módulo.</p><p>Os níveis de campo e do sistema são isolados eletricamente.</p><p>O modo de operação do módulo é parametrizado através do software WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p><b>Indicadores:</b></p><ul><li>LED Verde (disponibilidade ON/OFF)</li><li>LED vermelho (quebra de fio, transbordo/sobrefluxo da faixa de medição)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGtaaTh4TkRZNE9Ea3pOamc0TmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZlNzFmMTg3YTAzZDlhOTIwNjAwNjY2ZGVmZTlkOTI2ZGI2NDA1MmU2MzYzMWJiMTEyMmRkNThmZWFlYzlmNmU",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "Sistemas de I/O",
"url" : "https://www.wago.com/br/sistemas-de-i-o/entrada-anal%C3%B3gica-2-canais/p/750-487_003-000"
}