{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada digital de 8 canais à prova de erro; 24 V DC; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "<p>O módulo PROFIsafe 75x-662/000-003 pode conectar-se a botões de parada de emergência sem potencial com contatos, comutador de travamento de segurança. comutadores de modo operacional, sensores de segurança e saídas de semicondutores.</p>Os módulos têm 8 entradas sensíveis ao tempo ( I1 … I8) que são alimentadas por 2 saídas com relógio diferente (T1 … T2).<br/><p>As saídas do relógio são protegidas contra curto-circuitos. As entradas são continuamente monitoradas para curtos-circuitos e alimentação de tensão de diferentes origens. Parâmetros relevantes à segurança (como modos operacionais, pulsos de teste de desligamento, discrepâncias ou tempos de filtragem) podem ser facilmente configurados via WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>A ferramenta de configuração pode ser integrada de forma conveniente aos sistemas de engenharia que suportem as Tool Calling Interfaces CC2 e CC (TCI).</p><p>Ao trocar módulos, os parâmetros são carregados automaticamente na unidade de controle através de servidor iPar compatível com PROFIsafe — dependendo das configurações. O endereço do PROFIsafe pode ser definido via DIP switch, localizado na lateral do módulo ou WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Os módulos suportam os protocolos V1 (PROFIBUS) e V2 (PROFIBUS, PROFINET) PROFIsafe. </p><p>Um optoacoplador fornece o isolamento elétrico entre o barramento e o lado do campo. </p><p>Módulos de I/O individuais podem ser organizados em qualquer configuração ao configurar o nó do barramento de campo.</p><p><b>Para proteger o módulo contra surtos de tensão (proteção contra sobretensão conforme IEC 61000-4-5), um módulo de filtro WAGO ou um filtro de surto externo deve ser usado para a tensão de alimentação de 24 V.</b></p><p><b>Consulte o manual do produto para mais informações (disponível em alemão e inglês).</b></p>",
"mpn" : "753-662/000-003",
"sku" : "753-662/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00012478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1ZaTh4TkRZNE1UazRORGMyTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qUTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZDZlYzY0MzViNmVlMmUyYmE4MWU2ZTU5NmI1ZDM1YTMyNDhlOGNhNWU4NjMxZjFiYzZhY2IxODgxYTk5Mjg",
"gtin13" : "4050821038788",
"category" : "Sistemas de I/O",
"url" : "https://www.wago.com/br/sistemas-de-i-o/entrada-digital-de-8-canais-%C3%A0-prova-de-erro/p/753-662_000-003"
}