sistemas_io_wago_2000x2000.jpg

Sistemas de I/O

Seja no painel de controle ou no campo: Os sistemas de I/O da WAGO permitem a automação exatamente onde você precisa - mesmo sob condições extremas.

Suas vantagens com os sistemas de I/O da WAGO:

  • Independente de Protocolo: Suporta os protocolos mais usados na indústria.
  • Ampla variedade de módulos de I/O, atendendo as mais diversas aplicações.
  • Aprovações internacionais e nacionais.
  • Livre de manutenções de reaperto.

Visão Geral

Remotas: Sitemas de I/O - 750 / 753

O WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 é caracterizado por sua aplicabilidade universal e seu extenso portfólio de produtos. Com mais de 500 módulos diferentes, a versatilidade e a flexibilidade são tão grandes que atendemos os mais diversos setores industriais e prediais.

Vantagens:

  • Independente de protocolos de comunicação.
  • Flexível.
  • Aprovado e testado globalmente.
  • Mais de 500 módulos diferentes, incluindo segurança intrínseca Exi.
  • Conectores plugáveis como opcional na série 753.

io_profinet_2000x2000px.jpg

Para condições Extremas - I/0 750 XTR

O design extremamente robusto do WAGO 750 XTR I / O-SYSTEM oferece os benefícios da disponibilidade, baixos requisitos de espaço e baixos custos de energia e manutenção, eliminando a necessidade de ar-condicionado adicional; O sistema é adequado para aplicações extremas.

Vantagens:

  • Temperaturas ambientes extremas.
  • Imunidade ao ruído e rigidez dielétrica.
  • Vibração e resistência ao choque.
  • Proteção contra explosões.

io_750_xtr_2000x2000px.jpg