{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Função:</b><br/>EtherCAT é um poderoso sistema ETHERNET de barramento de campo em tempo real que se tornou padrão em muitas aplicações de automação industrial. Alguns dispositivos WAGO podem ser operados como masters EtherCAT. Isto requer uma licença. <br/><br/>O sistema EtherCAT é configurado através de diálogos de configuração especiais no <i><b>e!</b>COCKPIT</i> Softwares de Engenharia. Estes especificam: <br/><ul><li>Que o controlador deve funcionar como um master EtherCAT </li><li>Que dispositivos de campo devem ser tratados</li><li>Qual a forma que a topologia da rede assume</li><li>Que valores de parâmetros devem ser enviados aos slaves no momento da partida</li></ul><br/><br/>Além da pilha de protocolos na forma de biblioteca, o sistema de tempo de execução também fornece componentes para acesso direto à interface ETHERNET e diagnósticos.<br/><br/><b>Vantagens:</b><br/><ul><li>Usando o PFC200 como um EtherCAT Master</li><li>Controle de slaves WAGO com o sistema de barramento de campo EtherCAT, por exemplo, o acoplador de barramento de campo EtherCAT do I/O System 750 da WAGO</li><li>Controlar dispositivos de campo adicionais, que podem ser declarados em<i><b>e!</b>COCKPIT</i> através de uma descrição padronizada do dispositivo </li></ul><br/><br/><b>Usar:</b><br/>Insira a licença em <i><b>e!</b>COCKPIT</i>, atribua-o a um dispositivo e carregue a licença e o projeto no dispositivo. Não são necessárias outras etapas de instalação.<br/><br/><b>Dados técnicos:</b><br/>Relógios distribuídos<br/>Conexão Hot<br/>Diagnóstico de barramentos: No configurador e com o aplicativo PLC<br/>Protocolos de camada 7 suportados: <br/><ul><li>CoE (CANopen / CAN sobre EtherCAT) </li><li>FoE (File sobre EtherCAT), </li><li>VoE (Vendor sobre EtherCAT)</li></ul><br/><br/><b>Dispositivos compatíveis</b><br/>762-43xx/8000-0002; Touch Panel 600 Linha Padrão; Configuração de hardware PIO 3<br/>762-53xx/8000-0002; Touch Panel 600 Linha Avançada; Configuração de hardware PIO 3<br/>762-42xx/8000-0001; Touch Panel 600 Linha Padrão; Configuração de hardware PIO2*<br/>762-52xx/8000-0001; Touch Panel 600 Linha Avançada; Configuração de hardware PIO2*<br/>762-62xx/8000-0001; Touch Panel 600 Linha Marinha; Configuração de hardware PIO 2*<br/><br/>xx é um curinga; a licença se aplica a todos os tamanhos de Touch Panel.<br/>*O pré-requisito para usar o master EtherCAT é o equipamento de licença do dispositivo com uma licença PLC como Control Panel.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/br/software/runtime/p/2759-266_211-1000"
}