Les fournisseurs d'électricité tels que Vattenfall et le service public Trianel utilisent déjà la technologie WAGO dans leurs centrales électriques virtuelles, car il est crucial pour les entreprises que les contrôleurs soient programmables et flexibles et que la communication soit réalisée sur la base des normes CEI 60870-5-104 ou CEI 61850. Les télécontrôleurs compacts et modulaires de WAGO offrent également une grande variété de protocoles, tels que PROFIBUS, CAN, BACnet ou MODBUS. Ils peuvent ainsi être utilisés dans la centrale électrique virtuelle comme passerelles pour la plupart des unités techniques utilisées sur le terrain. En utilisant des modules d'entrée et de sortie numériques et analogiques, ainsi que plus de 500 modules de fonction supplémentaires, WAGO peut garantir la gestion complète des commandes système d'une centrale électrique virtuelle.