[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ca-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
WAGO 221 Series Lever-Nuts® compact splicing connectors

Les écrous à levier® de la série 221

Flexible, rapide et sûr!

Tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur et repoussez le levier vers le bas – c'est fait! En tant que connecteurs actionnés par levier et sans outil, les connecteurs d'épissure de la série 221 de WAGO connectent facilement, rapidement et en toute sécurité les conducteurs rigides, toronnés et à brins fins de 24 à 10 AWG.

Ils sont disponibles en différentes versions et variantes. De plus, une large gamme d'accessoires est disponible, ce qui rend les connecteurs d'épissure de la série 221 de WAGO idéaux pour une large gamme d'applications.

Aperçu de la famille de produits

Connecteurs d'épissure compacts pour tous les types de fils

Écrous à levier® série 221

Les connecteurs d'épissure de la série 221 de WAGO connectent tous les types de conducteurs de 24 à 10 AWG. Découvrez leur conception sophistiquée, leur utilisation pratique, leurs diverses variantes et leurs avantages imbattables.

La voie vers une plus grande durabilité

Green Range 221

Rien n'est trop petit pour avoir un impact positif sur notre environnement. C'est pourquoi nous avons réimaginé l'un de nos produits les plus connus – le connecteur d'épissure de la série 221. Une variante en plastique partiellement bio-circulaire et recyclé a été créée pour maintenir les ressources existantes en circulation. Le connecteur pose ainsi une empreinte plus durable dès le début de l'installation.

Connecteurs d'épissure compacts pour tous les types de fils

Écrous à levier® Inline de la série 221

Le connecteur d'épissure Inline de la série 221 de WAGO permet de connecter tous les types de conducteurs – en même temps. Ce connecteur condense les avantages des connecteurs d'épissure de la série 221, leaders sur le marché, dans une conception mince. De plus, les adaptateurs en option offrent un montage entièrement modulaire. Les utilisateurs bénéficient de la flexibilité de cinq pôles fixes dans un adaptateur.

Pour les zones dangereuses

Écrous à levier® série 221

Le connecteur d'épissure de la série 221 de WAGO pour les zones dangereuses offre des possibilités de conception entièrement nouvelles, en particulier pour les fabricants de boîtes de distribution, de boîtes à bornes, d'éclairages ou d'appareils électroniques.

Accessoires compatibles

Pour les séries 221 et 222

Support de montage

Les supports de montage sont idéaux pour les extensions de distribution avec les connecteurs d'épissure de la série 221 de WAGO. Les versions en gris foncé/jaune et bleu distinguent clairement les distributions des conducteurs neutres et PE dans l'armoire de commande. L'installation claire permet un dépannage et une maintenance rapides.

Obtenez plus de points de serrage sur un seul potentiel

Cavalier

Le cavalier de WAGO augmente le nombre de points de serrage des connecteurs d'épissure de la série 221 de WAGO sur un seul potentiel. Il crée des distributions de potentiel avec jusqu'à huit points de connexion dans l'adaptateur pour rail DIN et est disponible en quatre variantes : avec ou sans levier de point de contact de verrouillage, les deux étant disponibles en bleu ou en gris.

Pour les connecteurs d'épissure compacts de la série 221

Boîte de raccordement

Les choses peuvent devenir confuses lorsque plusieurs câbles se rencontrent. La boîte de raccordement de WAGO vous permet de connecter jusqu'à 60 conducteurs avec le connecteur d'épissure compact de la série 221 de WAGO pour tous les types de conducteurs avec des sections jusqu'à 4 mm² (12 AWG).

Protégez les connecteurs de l'humidité

Gelbox

Lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut rapidement se produire. L'encapsulation est une solution éprouvée. Mais maintenant, une protection fiable contre l'humidité pour les connecteurs d'épissure peut être obtenue encore plus rapidement et facilement avec la Gelbox de WAGO. Elle est prête à être utilisée immédiatement dans une large gamme d'applications à basse et très basse tension.

Les avantages inégalables

Deux tailles pour tous les types de conducteurs

Raccordez rapidement et facilement tous les types de conducteurs de différentes sections à l'aide de connecteurs à deux, trois et cinq fils. Les connecteurs de la série 221 s'adaptent aux conducteurs rigides, toronnés et à brins fins dans deux variantes de 12 à 24 AWG et de10 à 20 AWG.

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Extrêmement facile à utiliser

Vous pouvez ouvrir les connecteurs d'épissure de WAGO facilement et rapidement. L'ouverture des leviers de la série 221 demande peu d'effort. Cela signifie que vous pouvez connecter les conducteurs rapidement – et sans outils! Lors de la connexion du conducteur, les poignées encastrées sur les côtés garantissent une prise facile et sûre du connecteur.

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

Deux fentes de test

Avec les nouveaux connecteurs d'épissure de la série 221, vous pouvez désormais tester la tension des deux côtés – même lorsqu'ils sont installés. Les connecteurs disposent de deux fentes de test à l'endroit de l'impression WAGO : une dans le sens de l'entrée du conducteur et une sur le côté opposé. Cette accessibilité offre des conditions de test extrêmement pratiques, même après l'installation, dans une large gamme d'applications. Chaque variante de connecteur offre également un contact sûr pour toutes les sondes de test standard.

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

La série 221 conquiert l'armoire de distribution

Des supports de montage sont disponibles pour chaque connecteur d'épissure de la série 221 – qu'il s'agisse du modèle à deux, trois ou cinq fils. Ils peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Fixez le support en l'encliquetant sur le rail DIN, ou avec des vis sur les surfaces lisses. Les pinces de montage flexibles simplifient l'insertion et le retrait des connecteurs. Les conducteurs peuvent être branchés et débranchés facilement avant ou après l'insertion d'un connecteur dans le support. Une fente de test est toujours accessible, ce qui garantit la conformité aux normes VDE.

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

Exemples d'application et tests en laboratoire

La série 221 au travail et en laboratoire

La série 221 au travail et en laboratoire

Points forts du produit

Commandez votre échantillon gratuit de la série 221

Où acheter

Trouver un grossiste maintenant

Voulez-vous découvrir vous-même les avantages du connecteur d'épissure de la série 221? Toujours proche de vous, toujours utile : notre recherche de grossistes vous aidera à trouver le bon partenaire privilégié pour vos produits et votre assistance WAGO.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg
Bornes d’installation et connecteurs WAGO :
Nous répondrons volontiers à vos questions.

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Plus pour vous

Jeux de connecteurs d'épissure WAGO

L-BOXX® série 887

Trois niveaux de connecteurs d'épissure WAGO éprouvés pour différents types de conducteurs et une large gamme de sections de raccordement vous préparent à pratiquement toutes les tâches.

  • Les connecteurs d'épissure restent correctement triés, prêts et attendent au bon endroit quand vous en avez besoin.
  • Rangement pratique
  • Le boîtier peu encombrant est facile à ranger une fois le travail terminé