Sujets
Contrôle inclus : Linux embarqué

Nous réunissons ce qui doit l'être : un matériel WAGO performant et un système d'exploitation Linux® prêt pour l'avenir. Les contrôleurs « Linux embarqués » de WAGO impressionnent par leurs images de base qui peuvent être étendues par des paquets à source ouverte ou par l'intégration de bibliothèques CODESYS externes.

Vos avantages :

  • Trousse de développement logiciel (SDK) Linux® – distribution avec de nombreux outils

  • Intégration de 500 modules d'E/S différents via des bibliothèques CEI

  • Service et assistance
  • Protection supérieure des investissements
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Assurance qualité la plus stricte

L'automatisation pour l'avenir

En plus de leur évolutivité grâce à la communauté des codes sources ouverts, les contrôleurs WAGO avec système d'exploitation à code source ouvert disposent de bases de code qui sont continuellement développées et maintenues par WAGO. Ce dévouement signifie que les contrôleurs se montreront à la hauteur de tous les défis futurs. Les contrôleurs de WAGO offrent une programmation en CEI 61131 avec CODESYS ou directement en Linux® pour créer des tâches complexes.

« Membre d'or » de l'OSADL

WAGO s'engage activement dans le développement et la consolidation des caractéristiques temps réel de Linux® dans l'industrie. En tant que « Membre d'or » de l'Open Source Automation Development Lab (OSADL), WAGO soutient le financement et le développement de Linux® dans le secteur industriel. Trouvez des renseignements supplémentaires sur OSADL.

Nouvelle famille de contrôleurs avec Linux®

Les contrôleurs de WAGO sont des machines Linux® puissantes et entièrement équipées. WAGO propose une trousse de développement logiciel (SDK) complète avec de nombreux outils et plusieurs bibliothèques CEI pour intégrer plus de 500 modules d'E/S différents. De plus, le rapport prix/performance des contrôleurs Linux® en fait des achats convaincants. Linux embarqué est basé sur un noyau temps réel RT-Preempt, qui dispose d'un patch temps réel.

L'image de base de tous les contrôleurs dotés d'un système d'exploitation Linux® peut être complétée individuellement par des paquets à code source ouvert. Il est ainsi possible d'utiliser plusieurs environnements d'exécution, tels que PHP et Python. Un autre avantage des contrôleurs basés sur Linux® est l'intégration de bibliothèques CODESYS externes qui sont écrites en code C pour étendre rapidement les fonctions de l'API. Par ailleurs, l'environnement d'exécution peut également être entièrement créé par ses propres programmes « C/C++ », ce qui permet d'accéder au bus interne, ainsi qu'à MODBUS, CAN et PROFIBUS.

Avantages de Linux temps réel

Linux® temps réel est l'un des systèmes d'exploitation industriels les plus utilisés. L'extension temps réel offre, par exemple, des processus entièrement prioritaires dans la zone temps réel ou la possibilité d'utiliser des processus dans la zone utilisateur avec l'ordonnanceur CFS (Completely Fair Scheduling).

La distribution Linux® (SDK) de WAGO bénéficie du concept de code source ouvert : des outils logiciels sont disponibles pour presque toutes les tâches en tant que solutions de code source ouvert qui sont continuellement développées par la communauté Linux®. Un autre avantage par rapport aux autres systèmes d'exploitation est la sécurité. En plus d'une division stricte des droits d'accès et d'une gestion complète des droits des utilisateurs et des groupes, les fuites de sécurité peuvent être rapidement éliminées par la communauté. Linux® est très mature et extrêmement stable grâce au concept de code source ouvert.

Accéder aux termes de la licence de code source ouvert

Lecture recommandée

Sujets et services connexes

Produits

Systèmes d'E/S

Pour une automatisation optimale à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire de commande : les systèmes d'E/S déportées IP20 et IP67 flexibles pour toutes les applications et tous les environnements.

buehne_io-system_2000x1500.jpg