controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC200

Concevez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement et commodément avec le contrôleur PFC200 grâce à CODESYS 3.5.

Mettez de nouveaux produits sur le marché plus rapidement et obtenez un retour sur investissement plus rapide : WAGO vous offre les deux grâce à sa nouvelle ingénierie logicielle de bout en bout. Grâce à l'environnement d'exécution basé sur CODESYS et au système d'exploitation Linux® compatible avec le temps réel, le contrôleur PFC200 est la solution de contrôle efficace pour vos applications d'automatisation. Les contrôleurs PFC de la génération 2 offrent des processeurs plus rapides de 1 GHz et une mémoire plus importante pour des applications polyvalentes.

Vos avantages avec le contrôleur PFC200 :

  • Programmation selon la norme IEC 61131-3
  • Fonctions API et informatiques réunies dans un seul appareil
  • Pare-feu et VPN intégrés
  • Multiples interfaces, fonctions et domaines d'application
  • Normes de cybersécurité élevées (SSL, SSH, OpenVPN et pare-feu)
  • Capable de fonctionner en tant que contrôleur maître EtherNet/IP et EtherCAT
  • Système d'exploitation Linux en temps réel
  • Système d'exécution pour CODESYS V3.5
  • Logiciel d'ingénierie gratuit
  • Connexion au nuage pour les applications IIoT
  • Serveur Web intégré

WAGO au travail

Ce qui fait le succès du contrôleur PFC200

PFC200 avec modem cellulaire intégré

Le contrôleur PFC200 est un API compact pour le système modulaire WAGO-I/O. En plus des interfaces réseau et bus de terrain, ce contrôleur supporte tous les modules d'entrée/sortie numériques et analogiques, ainsi que les modules spécialisés de la série 750/753. Ce contrôleur est équipé de deux interfaces ETHERNET et d'un commutateur intégré pour permettre le câblage en topologie de ligne. Le modem cellulaire intégré fournit une connexion sans fil à l'Internet et comprend une licence radio pour les pays d'Amérique du Nord. Un serveur Web intégré offre des options de configuration à l'utilisateur tout en affichant des renseignements sur l'état du PFC200. Le PFC200 est principalement utilisé pour le contrôle de machines et d'équipements standard, mais il peut également être utilisé pour l'automatisation de bâtiments ainsi que pour l'industrie des procédés pour l'enregistrement décentralisé de données.

Le 750-8217/600-000 peut fonctionner à des températures allant de 32 °F à 130 °F. Le 750-8217/625-000 peut fonctionner à des températures allant de -4 °F à +140 °F. Les deux versions sont certifiées pour une utilisation aux Etats-Unis et au Canada.

PFC200 fait partie d'Amazon Web Services (AWS)

Nos contrôleurs PFC200 sont répertoriés dans le catalogue d'appareils partenaires d'Amazon Web Services (AWS) pour AWS IoT Greengrass 1.10.0. Ces produits sont basés sur Linux et ont désormais la capacité d'exécuter le service Greengrass Core d'AWS, ce qui permet de déployer des fonctions Lambda personnalisées sur l'appareil Edge pour des applications IIoT évolutives.

AWS est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de nuage informatique et des interfaces de programmes d'application à la demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'un paiement à l'utilisation. AWS Greengrass est un service qui étend les fonctionnalités d'AWS aux appareils de l'Internet des objets (IdO), ce qui permet de collecter et d'analyser les données au plus près de leur origine. Il fournit également une gestion basée sur le nuage de la logique applicative qui s'exécute sur les appareils.

Fonctionnement rapide et économique des machines et des systèmes

En plus du système d'exécution CODESYS V2 bien établi, le contrôleur PFC200 dispose également du système e!RUNTIME basé sur CODESYS V3. À ce titre, ce contrôleur prend parfaitement en charge la transition vers CODESYS V3. En utilisant ce système d'exécution pratique et simple, ainsi que l'application de visualisation web intégrée, vous pouvez exécuter rapidement et efficacement même des tâches d'automatisation complexes. Le contrôleur PFC200 répond aux exigences des disciplines d'ingénierie traditionnelles, telles que l'ingénierie mécanique, tout en s'attaquant aux demandes techniques les plus difficiles de domaines plus récents tels que l'alimentation électrique et les industries terrestres et extraterritoriales.

Familiarisation facile, passage aisé à d'autres langages de programmation

L'intégration du standard industriel CODESYS bien établi rend le démarrage encore plus rapide. Outre les langages de programmation normalisés IEC 61131 (IL, LL, FBD, ST, FC et CFC), les utilisateurs ambitieux peuvent également écrire leurs projets en C/C++, PHP ou en scripts shell. Les programmes et les bibliothèques créés dans n'importe quel type de langage de programmation sont compatibles avec les applications CODESYS.

Linux embarqué

Linux embarqué est disponible pour les utilisateurs qui sont prêts à prendre le contrôle complet et préfèrent utiliser directement un système d'exploitation léger et sûr. Ce logiciel Linux® en temps réel offre de nombreux avantages, notamment la souplesse d'utilisation d'un code ouvert qui permet d'adapter à tout moment le code source aux besoins spécifiques de l'utilisateur. En plus d'être très stable, ce système d'exploitation robuste offre également une optimisation continue grâce à la communauté active des codes sources ouverts, ce qui vous permet de rester à jour et prêt à vous adapter à l'avenir, en particulier en matière de sécurité.

Grande mémoire, processeur rapide et nombreuses interfaces de communication

Ses caractéristiques sont impressionnantes : malgré sa taille compacte, l'automate programmable (API) de WAGO dispose de toutes les interfaces essentielles et comprend même deux ports RJ-45 et RS-232/RS-485, en fonction de la version choisie. Pour une polyvalence maximale, les interfaces ETHERNET peuvent être configurées indépendamment l'une de l'autre, ce qui signifie que deux réseaux distincts peuvent être configurés avec l'API. Les deux ports ETHERNET peuvent fonctionner comme un commutateur ETHERNET pour créer une topologie de ligne. L'emplacement pour carte SD offre des fonctionnalités supplémentaires, permettant notamment de stocker des fichiers d'images volumineux sur une carte SD pour la visualisation sur le Web.

Le PFC200 de génération 2 est équipé d'un processeur Cortex A8 de 1 GHz, accompagné de 512 Mo de RAM pour des vitesses de fonctionnement exceptionnellement rapides. La grande mémoire interne FLASH de 4 Go fournit également des réserves pour les tâches de contrôle complexes.

Configuration rapide du bus de terrain

Les protocoles CANopen, PROFIBUS DP, EtherNet/IP et MODBUS TCP/UDP/RTU permettent une connexion flexible aux systèmes de bus de terrain et aux dispositifs d'entrée/sortie externes. Les systèmes de bus de terrain peuvent être configurés directement dans l'environnement de développement e!COCKPIT de WAGO. Les interfaces ETHERNET supportent également tous les protocoles courants tels que DHCP, DNS, NTP, FTP et HTTP. Une connexion sécurisée est assurée par SSH, HTTPS et FTPS.

Sécurité intégrée

Contribuez à sécuriser votre réseau d'usine et vos applications IIoT grâce au pare-feu intégré et aux fonctionnalités VPN du PFC200. L'activation du pare-feu intégré vous permet de configurer une liste blanche de connexions approuvées ainsi que de contrôler les communications par port. En outre, un tunnel VPN peut être utilisé pour connecter le contrôleur aux réseaux et transmettre toutes les données chiffrées via SSL et TLS, ce qui contribue à protéger les données contre les accès non autorisés. Configurez facilement le pare-feu et le VPN via votre navigateur Web connecté à la gestion basée sur le web des contrôleurs.

Protocoles de télécontrôle

Soyez parfaitement préparé aux futures exigences du marché de l'énergie. Certains télécontrôleurs WAGO supportent les protocoles IEC 60870-5-101, -103 et -104, ainsi que 61850-7, 61400-25 et DNP3 pour une connexion sans fil (GPRS) ou câblée (via ETHERNET) au système de contrôle.

Applications

Réseaux d'énergie (technologie de télécontrôle)

L'objectif principal de l'industrie de la production et de la distribution d'énergie est d'assurer une alimentation électrique fiable et sûre. Grâce à une vaste gamme de produits, WAGO offre à ses clients un large éventail de possibilités d'application. Parmi celles-ci : l'automatisation des installations de production et de distribution d'énergie vers des solutions à distance sûres, ainsi que le contrôle et la commande de l'énergie avec des composants E/S pour la technologie de mesure du courant et de l'énergie.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Ingénierie industrielle et mécanique

La sélection complète de modules d'E/S pour différents potentiels et types de signaux permet d'économiser du temps et de l'argent car les capteurs/actionneurs peuvent être câblés directement – même dans des applications liées à la sécurité.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automatisation des processus

La protection des personnes, un environnement sain et une exploitation sûre et sans problème des usines sont essentiels pour ce secteur. La possibilité d'utilisation dans des endroits dangereux est également une exigence dans les industries chimique, énergétique, gazière et pétrolière. Le WAGO-I/O-SYSTEM est adapté à une utilisation dans la zone 2 afin de traiter les signaux de champ dans la zone 1 et la zone 0 via des modules d'E/S intrinsèquement sûrs.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg