Exemples d'application
Les modules relais peuvent être exposés à des températures extrêmes de - 40 °C à + 70 °C (- 40 °F... 158 °F) dans les applications ferroviaires en fonction du domaine d'application. Cela est dû au fait que l'armoire de commande est parfois installée dans un boîtier en acier sous l'habitacle et qu'elle n'est pas climatisée.
En fonction du lieu d'installation et du rapport thermique, l'industrie ferroviaire divise les zones d'application des composants électriques en quatre classes de température, de T1 à TX. L'expérience a montré qu'un certain nombre d'applications relèvent de la classe T3, qui correspond à la plage de température de - 25 °C à + 70 °C (- 13 °F... 158 °F). Tous les modules relais de WAGO pour les applications ferroviaires correspondent aux classes les plus élevées : T3 et TX.
Les charges dues aux vibrations et aux chocs sont également importantes dans les véhicules ferroviaires. La norme EN 61373 « Applications ferroviaires – Matériel roulant – Essais de chocs et de vibrations » décrit en détail les influences mécaniques dues à l'exploitation.
Les modules relais de WAGO répondent à toutes les exigences pour l'utilisation dans l'exploitation ferroviaire dans les catégories 1A à 1B. Grâce à la connexion à ressort, ils offrent également une grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Température ambiante de fonctionnement selon EN 50155 | ||||
Classes de température | Température de l'air ambiant à l'extérieur du véhicule | Température interne de l'armoire | Température interne de l'armoire (< 10 min) | Température de l'air sur le circuit imprimé |
T1 | - 25 C ... + 40 °C (- 13 °C... +104 °F) | - 25 C ... + +55 °C (- 13 °C... +131 °F) | +15 K | - 25 C ... + +70 °C (- 13 °C... +158 °F) |
T2 | - 40 C ... + +35 °C (- 40 °C... +95 °F) | - 40 C ... + +55 °C (- 40 °C... +131 °F) | +15 K | - 40 C ... + +70 °C (- 40 °C... +158 °F) |
T3 | - 25 C ... + +45 °C (- 13 °C... +113 °F) | - 25 C ... + +70 °C (- 13 °C... +158 °F) | +15 K | - 25 C ... + +85 °C (- 13 °C... +185 °F) |
TX | - 40 C ... + +50 °C (- 13 °C... +122 °F) | - 40 C ... + +70 °C (- 40 °C... +158 °F) | +15 K | - 40 C ... + +85 °C (- 13 °C... +185 °F) |
Le circuit de protection intégré garantit un fonctionnement fiable dans toutes les applications. Les modules commutent des charges avec des courants d'appel et de coupure. Il s'agit notamment des ampoules à incandescence avec des charges résistives et des ballasts électroniques avec des charges capacitives (à l'origine de courants d'appel élevés), ainsi que des vannes magnétiques avec leurs bobines inductives (à l'origine de courants de coupure pesants).
Pour les domaines d'application avec des pointes de commutation élevées, WAGO a développé des optocoupleurs et des relais à semi-conducteurs avec un interrupteur à tension nulle. Ces derniers minimisent les pointes.
Les optocoupleurs et les relais statiques (SSR), en tant que module relais entre les périphériques de processus et les équipements de commande et de signalisation, offrent les avantages suivants :
Aperçu des produits
Relais et optocoupleurs / Relais statiques
Ceci peut également vous intéresser
Autres produits d'interface électronique