Essayez gratuitement le WAGO Cloud

Pour commencer, c'est facile : inscrivez-vous et essayez dès maintenant

Le WAGO Cloud vous offre un système IoT complet qui, avec les contrôleurs PFC et le panneau de commande, se connecte facilement aux machines et installations nouvelles ou existantes. Vous pouvez utiliser le WAGO Cloud gratuitement dans le cadre d'une période d'essai de 30 jours. Vous recevrez 100 points de licence de WAGO à utiliser comme vous le souhaitez juste pour l'inscription à la période d'essai de 30 jours. Avec notre modèle de licence flexible et simplifié, vous avez toujours le contrôle total et pouvez adapter la fonctionnalité à vos besoins individuels.

Accès mondial grâce au WAGO Cloud

La base la plus importante pour un comportement durable de l'entreprise? Faire des renseignements complets provenant de toutes les divisions de l'entreprise (y compris les ventes, les achats et la production) des maillons vitaux de la chaîne de valeur ajoutée. Les données actualisées de vos machines, systèmes et processus sont essentielles pour mettre en œuvre les changements technologiques futurs qui vous donneront une longueur d'avance sur la concurrence. La technologie d'automatisation ouverte de WAGO vous fournit ces renseignements. WAGO Cloud permet d'y accéder dans le monde entier.

Disponibilité maximale, effort minimal

La numérisation croissante rapproche l'automatisation et les technologies de l'information. Cela place les entreprises face à de grands défis – après tout, toutes les petites et moyennes entreprises ne veulent pas ou ne peuvent pas entretenir leur propre service informatique. WAGO permet aux ingénieurs en automatisation de continuer à se concentrer sur l'automatisation.

WAGO Cloud vous offre la possibilité de collecter les données de différentes machines et installations dans un lieu central et de les analyser. De plus, vous pouvez gérer et surveiller tous les contrôleurs WAGO (y compris vos données et votre application) sur un ordinateur personnel, dans une salle de conférence ou sur une tablette lors de vos déplacements. Avec une utilisation simple et conviviale, le WAGO Cloud a été développé de manière à ce que des personnes sans grande expérience informatique puissent l'utiliser. Grâce à la structure des applis, l'utilisation du WAGO Cloud est intuitive. De nombreuses fonctions courantes telles que la visualisation, la télémaintenance et la mise à jour du micrologiciel sont déjà paramétrées. Votre WAGO Cloud est prêt après seulement quelques clics de souris.

WAGO Cloud est basé sur la plateforme de nuage établie Microsoft Azure. Cela présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de stockage de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité – il s'agit d'une solution à l'épreuve du temps.

Aperçu des fonctions du WAGO Cloud

MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg

Applications clients liées au nuage

La numérisation comme base du couplage sectoriel

Le couplage sectoriel, la numérisation et l'orientation client sont les priorités du fournisseur de services énergétiques Avacon Natur. Ils augmentent l'efficacité des systèmes énergétiques et des systèmes de chauffage urbain et fournissent des informations axées sur la demande. Le couplage sectoriel (contrôle intégré de la chaleur, de l'électricité et de l'électromobilité) nécessite avant tout l'acquisition de données numériques.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

Vous avez besoin de plus d'individualité pour votre application spécifique?

Solutions évolutives : WAGO Cloud, sur mesure

Dans la grande majorité des applications, les fonctions fournies par WAGO Cloud suffisent à modéliser vos processus de manière numérique. Là où une solution spécifique à l'application est indispensable pour vous, nous vous soutenons dans sa mise en œuvre.
Avec M&M Software en tant que membre du groupe WAGO, WAGO dispose d'un partenaire pour le développement intégré de solutions logicielles industrielles et techniques.

En tant que partenaire, nous examinons ensemble les exigences uniques de votre entreprise et trouvons la solution appropriée pour vous. Comme le WAGO Cloud sert de plateforme de base, l'expansion proprement dite peut commencer immédiatement. Basé sur le nuage Microsoft Azure, le WAGO Cloud dispose d'un nombre rapidement croissant de prestataires et d'outils qui vous offrent la base parfaite pour la mise en œuvre de solutions spécifiques à l'application. Nous sommes toujours prêts à vous aider. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à l'adresse suivante : https://mm-software.com.

WAGO Cloud – Questions et réponses

Vous avez des questions sur WAGO Cloud? Beaucoup d'entre elles sont faciles à répondre à l'avance. Obtenez les réponses en cliquant sur la question dans la liste ci-dessous.

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser votre propre machine ou installation, le défi est d'augmenter et de quantifier la compréhension du processus et de l'intégrer dans le processus. WAGO Analytics vous soutient dans l'acquisition et l'analyse des données et crée des visualisations intuitives des dépendances de votre équipement. Les liens découverts sont intégrés dans vos processus et permettent d'exploiter pleinement votre potentiel d'optimisation.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Lecture recommandée

Compatible avec notre nuage

Écrans tactiles

Les écrans tactiles performants de WAGO améliorent non seulement le fonctionnement des machines et des installations, mais offrent également une conception exceptionnelle et une technologie de pointe.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Logiciel d'automatisation

Automatisez plus efficacement les machines, les installations et les bâtiments. Les solutions logicielles de WAGO rendent cela possible et vous garantissent l'intégration de normes ouvertes.

Contrôleurs

Performance et disponibilité optimales : grâce à leur très haute performance, leur faible consommation d'énergie, leurs nombreuses interfaces, leur design peu encombrant et leur grande fiabilité, les contrôleurs conviviaux de WAGO (API) constituent des solutions d'automatisation rentables.