MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Installation rapide et facile dans les bâtiments

Qu'il s'agisse de boîtes de distribution, d'armoires de commande ou d'installations électriques de locaux – avec WAGO à vos côtés, les électriciens professionnels disposent toujours de la technologie de connexion parfaite pour les applications de câblage. WAGO vous propose des solutions d'installation enfichables, une commande par levier sans outil pour le raccordement de tous les types de conducteurs, des outils, diverses possibilités de marquage et des accessoires judicieux – rapide, fiable et sans entretien pour chaque application.

Conseils pour l'installation

Rapide, fiable, sans entretien – pour chaque application! Découvrez des conseils pratiques et des recommandations de produits pour des applications spécifiques.

Les installateurs électriques peuvent désormais se tenir au courant et découvrir des conseils pratiques et des recommandations de produits pour des applications spécifiques :

  • Câblage dans les boîtes de distribution
  • Installation dans les systèmes de sonnettes et de haut-parleurs
  • Câblage de conducteurs à brins fins dans des boîtes de raccordement
  • Nouvelle installation dans les petites boîtes de distribution

Produits en vedette

Connecteur Inline, série 221

Connecteurs d'épissure Compact

Le connecteur d'épissure Inline de la série 221 de WAGO permet de connecter tous les types de conducteurs – en même temps. Ce connecteur condense les avantages des connecteurs d'épissure de la série 221, leaders sur le marché, dans une conception mince.

TestBoy®

Appareils de test et de mesure

Les appareils WAGO sont sûrs, compacts et pratiques pour tester et/ou mesurer les courants alternatifs et continus. Mesurez la tension dans pratiquement toutes les applications sans adaptateur de mesure supplémentaire.

Cavalier

Obtenez plus de points de serrage sur un seul potentiel

Le cavalier de WAGO augmente le nombre de points de serrage pour les connecteurs d'épissure COMPACT de la série 221 de WAGO sur un potentiel. Il crée des distributions de potentiel avec jusqu'à huit points de connexion.

Nos principales applications

Installations dans les systèmes de sonnettes et de haut-parleurs

Pour les installations à très basse tension telles que les installations de sonnettes et de haut-parleurs, nous recommandons la série 243.

Avantages des borniers d'installation :

  • Installation sans entretien
  • Densité de câblage élevée grâce à un encombrement réduit
  • Gamme de conducteurs : 0,6 mm² ... 0,8 mm² (19 AWG ... 18 AWG)
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Câblage dans les boîtes de distribution

L'espace manque toujours pour l'installation dans une boîte de distribution. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le connecteur PUSH WIRE® de la série 2273 pour les boîtes de raccordement.

Avantages du connecteur PUSH WIRE® pour boîtes de raccordement :

  • Compacité : un connecteur 50 % plus petit permet de gagner un espace précieux dans la boîte.
  • Sécurité : le boîtier hautement transparent permet de vérifier visuellement que le conducteur a été correctement inséré.
  • Gamme de conducteurs : 0.5 mm² ... 2,5 mm² (20 AWG ... 14 AWG)
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Câblage de conducteurs à brins fins dans des boîtes de raccordement

Pour le câblage de conducteurs à brins fins dans des boîtes de raccordement, nous recommandons les borniers d'installation de la série 221.

Avantages du bornier d'installation :

  • Compacité : pour un espace limité dans la boîte de raccordement
  • Commodité : connexion facile grâce à la force d'actionnement réduite
  • Sécurité : test pratique même après l'installation grâce à deux fentes de test
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Nouvelle installation dans les petites boîtes de distribution

Pour l'installation dans de petites boîtes de distribution, nous vous recommandons d'utiliser les borniers d'installation multiniveaux de la série 2003 ou 2005.

Avantages des borniers d'installation multiniveaux :

  • Terminaison Push-In de conducteurs rigides
  • Gamme de cavaliers multifonctionnels
  • Le système de marquage le plus rapide
  • Pour la charge de courant la plus élevée du marché
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Installation de bâtiments

WAGO vous propose toujours les bonnes solutions et les bons produits pour toutes vos applications de raccordement électrique.

Videos:5 | Durée : 20:53
Videos: 0 | Durée : 20:53