[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets

Gestion de l'éclairage

La gestion de l'éclairage WAGO est la solution sophistiquée pour le contrôle de l'éclairage dans les grands espaces tels que les installations de production et les entrepôts. Grâce à une combinaison de matériel prédéfini et de logiciels conviviaux, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la conception et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage tout en offrant de nombreux avantages supplémentaires pour leur exploitation.

Gestion de l’éclairage WAGO :

  • Manipulation et documentation faciles
  • Utilisation innovante par le biais d'un navigateur Web standard
  • Écran de saisie clairement organisé

Gestion de l'éclairage avec WAGO

La solution intelligente pour les contrôleurs d'éclairage

Nouvelles fonctionnalités disponibles

  • Visualisation de la gestion de l'éclairage WAGO (version bêta)
    • Interface utilisateur Web HTML5 pour l'exploitation et le contrôle de la gestion de l'éclairage WAGO
    • Accès via un navigateur Web standard
    • Conception réactive pour une présentation optimale sur les ordinateurs de bureau, les écrans tactiles, les tablettes et les téléphones intelligents
  • Case à cocher pour l'activation de la communication des données pour la visualisation de la gestion de l'éclairage WAGO

Aperçu des fonctions

La gestion de l'éclairage de WAGO vous offre les fonctions suivantes :

  • Commutation : marche/arrêt (avec/sans chien de garde), relais de verrouillage, fonction escalier, éclairage automatique (détecteur de mouvement), commande de gradation
  • Atténuation : atténuation avec capteurs de présence
  • Contrôle de l'éclairage : éclairage centré sur l'humain (HCL), commande de la lumière constante, commande de la lumière du jour
  • Fonctions temporelles : programmes de commutation hebdomadaires, de vacances et spéciaux, jours fériés
  • Fonction esclave : salle virtuelle externe, variateur externe
  • Éclairage de sécurité pour les batteries simples et centrales
  • Mesure précise de la consommation d'énergie
  • Documentation de projet simple

MM-7946_LIM_Update_Lighting Management_print-14_2000x1125_Stage.jpg

Ce qui fait le succès de la gestion de l'éclairage WAGO

La gestion de l'éclairage WAGO est la solution intelligente pour la commande de l'éclairage dans les grands espaces tels que les installations de production ou les entrepôts.

Grâce à la combinaison d'un matériel prédéfini et d'un logiciel convivial basé sur le Web, la gestion de l'éclairage WAGO facilite la conception et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages pour leur exploitation.

La base est un système de contrôle de l'éclairage intelligent, qui garantit que la bonne lumière est disponible dans la bonne quantité au bon moment en utilisant des capteurs de lumière du jour, des capteurs de présence et des scénarios d'éclairage sophistiqués.

Vos avantages :

  • Réduction des coûts du cycle de vie grâce à une gestion efficace de l'éclairage
  • Mise en service via une configuration auto-explicative basée sur un assistant
  • Configuration facile sans programmation

Matériel de haute qualité

Le côté matériel est basé sur le nouveau contrôleur PFC200 de WAGO et le module DALI-2 du WAGO-I/O-SYSTEM 750. Chaque module peut intégrer dans le système jusqu'à 64 lampes DALI, jusqu'à 16 capteurs DALI et jusqu'à 16 émetteurs DALI. Comme le nombre de modules est variable, la gestion de l'éclairage WAGO peut être utilisée pour de petites installations de production ou de grands centres logistiques. Des modules E/S supplémentaires peuvent également être reliés au contrôleur, par exemple des modules de mesure de la puissance triphasée, un module pour la synchronisation temporelle basée sur le GPS ou des modules de réception radio pour les commutateurs radio EnOcean.

building_licht_p_ur_0750_8202_000_012_2000x1125.jpg

Le meilleur matériel pour votre système de gestion de l'éclairage

Logiciel moderne

La configuration simple via une interface basée sur le Web fait de la gestion de l'éclairage de WAGO une solution puissante et conviviale. Tous les réglages, pour la mise en service et pendant l'exploitation, peuvent être effectués par un simple clic de souris – aucune programmation n'est nécessaire. Comme l'interface utilisateur graphique est accessible par n'importe quel navigateur Web standard, il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel local. La visualisation Web, basée sur HTML5, élimine toutes les complications liées à la configuration du système d'éclairage. Les valeurs des paramètres peuvent être stockées sur une carte SD ou sur un serveur de sauvegarde via SFTP. Les valeurs peuvent être transmises à un système de contrôle de bâtiment de niveau supérieur ou à un centre de contrôle de production via MODBUS TCP/IP. Sur l'écran de saisie, les boîtes de dialogue sont pré-remplies avec des réglages par défaut pour les paramètres de base, et les états de fonctionnement sont affichés.

Les contrôleurs PFC200 sont conçus pour le traitement des applications WAGO. Vous pouvez identifier ces contrôleurs par une version spéciale du numéro d'article. L'application peut être téléchargée plus bas sur ce site Web.
Pour plus de renseignements, ainsi que l'association exacte entre l'application et le contrôleur d'application correspondant, veuillez vous référer à la documentation de l'application. Les contrôleurs peuvent également être utilisés avec leurs propres applications.

Logiciel pour les contrôleurs d'application de gestion de l'éclairage

Afin d'utiliser toute l'étendue de la solution d'éclairage de WAGO, vous avez besoin du logiciel de gestion de l'éclairage. Les contrôleurs d'application sont conçus pour traiter les applications de WAGO.

Vous pouvez identifier les contrôleurs possibles pour chaque solution d'application par les différents numéros d'articles. Une fois que vous vous êtes enregistré sur le site Web de WAGO, nous vous fournirons la dernière version du logiciel spécifique par courriel et nous pourrons vous aider à tout moment si vous avez des questions.

Utilisation des solutions de gestion de l'éclairage WAGO

{ "id": "comp_0000644M", "headline": "Tutoriels vidéo", "duration": "30:23", "videos": [ { "uid": "item_000064YZ", "videoId": "7_yHYkGNh744JnfdbP2kYT", "caption": "Dans cette introduction, nous allons voir l'interface de configuration de la gestion de l'éclairage WAGO et passer en revue ses fonctionnalités de base.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/7_yHYkGNh744JnfdbP2kYT/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=c820e8&file-name=349624.4529.1080p.jpeg", "thumbnail": { "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3laaTlvTkdNdk1UQTBNamt6T0RFM016ZzFNall1YW5CbnxmNTBkMjJiNTMwMWMzM2E3MjM2ZGZiOTQyNzY1NjYwNDY4YWFlZTViZjA1NzI4MjZjMjcyYmE2ZWIzNTNkMTg0", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/2000-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd4TUM4eE5ERTNNRFUwTURZek9ESXpPQzh5TURBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzU1YzVjYTU3ZDgwYzExYjI0YjY2YzViZDc0NWNlNjcxNTAxYjgwMjA0YjdkZWRkNDU3NTFhNjc1MmJhZjE1Mw", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1440-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd4TXk4eE5ERTNNRFUwTURjd016YzNOQzh4TkRRd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZGU4YTgzNmI4NTMzODAwM2JjNmEyM2E1OTVmZTYxODU5NDM1ODk4YmJlMDU2YWU5Yjg5NTJiNzlmNmQzODBiZA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1280-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TXk4eE5ERTNNRFUwTURjMk9UTXhNQzh4TWpnd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8Nzg0NjQwNDBlYzU5ZGIxNzRhZTNkNjJkN2MyZmYzODU4YjE1ZGMxZmU4NjhmOGU2YjY5MDcxZWVlZGNkYTRmZA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1024-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODAzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd4Tnk4eE5ERTNNRFUwTURnek5EZzBOaTh4TURJMFgweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NTczOTYwZTUyZTEyNWU5MjhhYWZkMWMyMzAyMWM3MmQyZWRiZjg5M2U3MjRiMjcxZDYzODA3M2E3MWNhMzhmOA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/768-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd4WVM4eE5ERTNNRFUwTURrd01ETTRNaTgzTmpoZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpGZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wyYmRjNzRlNTY0NzUyNjMxZWViMzI4NTRmZWU3ZjZmYzZhMzIzZDI2ZDYzMGY0ZDhlMmE1MjU4ZWZmMTU2MTkw", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/480-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd4WVM4eE5ERTNNRFUwTURrMk5Ua3hPQzgwT0RCZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpGZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xhOWI3ODJkNWFlZjZlZWUzMDlhNjE2ZjVhYmZiOGNjN2Y5ZDVkNWJjNzc4NzAxMDBhNmNkOTVkOWJlNTA2MDdh", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/397-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjY2fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzJOUzh4TkRFM01EVTBNVEF6TVRRMU5DOHpPVGRmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYekZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGNlMzI4OWFmYWJiNGU5NDg4M2YyNzI3NDlmNGU0YTEwNTJjMjMwMTRjOTUzMTBlN2U2Zjc0NWEwZGI5ZmIxZDg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/290-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjIwfGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzJOaTh4TkRFM01EVTBNVEE1TmprNU1DOHlPVEJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYekZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGNhZTE0OTM3YmI1NmU5N2VjYjM0YmI5YWZlMzBjNzU4NTE5NjU2MzM0ODE5MGYwNWZjMjU4NjRlYWQ1ZDA3MzM", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/200-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJPUzh4TkRFM01EVTBNVEUyTWpVeU5pOHlNREJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYekZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDA3MzRhNjRiMmUxZWQ5NDRlNDE2YmFiZmJiYzNjYzFlN2YwMTRjZTYzMDZhZWU4NzQzNGUyODhhN2Y4OWVlODI", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1600-Lichtmanagement-Tutorial-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyWXk4eE5ERTNNRFUwTVRJeU9EQTJNaTh4TmpBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZmU3NWI4MjI3Y2JjYzYwZWMyNjg3YjlkNTQwY2FhMDk0MWYzNDlkNDFlYTg5YmZjNzRhZmI3NWMxOGE0YmRhMg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_1_2000x1125.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Partie 1 – Introduction", "duration": "3:44" } ,{ "uid": "item_000064Z0", "videoId": "9WcPXWMM_7xypjWnErQGG1", "caption": "In this video, we will show you how to document and archive your configuration.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "thumbnail": { "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBPQzlvTVdFdk1UQTBNamt6T0RFM056RXlPVFF1YW5Cbnw5NTcwMDAyZjFlNjY0OTYwYjUxODdjZjUzODQ4Yzk0NzczNzc0ZDg1MTc0YmJjZjU4MGQxM2Q1MzViNGVkMDQ5", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/2000-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJneFlpOHhOREUzTURVeU5EY3hNams1TUM4eU1EQXdYMHhwWTJoMGJXRnVZV2RsYldWdWRGOVVkWFJ2Y21saGJGOHlYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGEwNDhkMTc0Yzg2NzgyMjZjM2IyMGI4ZGEzZmU4NTMyOWYyNTZhZmVhNDRlNjNiODg5M2VhNjM3OTNkMzMwN2I", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1440-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd4WWk4eE5ERTNNRFV5TkRjM09EVXlOaTh4TkRRd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MmQ3NGM4OTRmOGQ1NzQxNTNiZmJmNjk2NDhjYTI2MGQwYWRlMDU5NDZiNmI0NTBlNGFiYmNjZGQ5MGU4MTlhYg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1280-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd5TVM4eE5ERTNNRFV5TkRrd09UVTVPQzh4TWpnd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzYzNDE5NGUzZjBjMWJhZGUyM2E1OWNmNDgwNDZlYzVjNDkzNDkwYmMxOTJmNGUxZTk2NGY3YjYzZTM3MjA4Mw", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1024-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmczTkM4eE5ERTNNRFV5TlRJM01EQTBOaTh4TURJMFgweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZmRiOGVlOWY4ZWY1YmRmNTk1MTQ3NTNhOWNkMjE5ZDA3ZjJlN2ZiMzk2ODBmMTRiNWY0NzE3OTI5ZDdjNjMxYQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/768-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmczWlM4eE5ERTNNRFV5TlRVek1qRTVNQzgzTmpoZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xlNTIxZTY5ODMzYjYzYTVkMjNiNzI2NTI1NzUxNDY0YWRkZTljNTA3ZTVkMmU1YzIzNDc0ODk5MDNkYmY5MDQx", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/480-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmc0TVM4eE5ERTNNRFV5TlRZek1EUTVOQzgwT0RCZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xkMzdjY2JhOTY5MjVlYTI5NDlkM2U3YzMyZGY5MTJmMjE1ODVjNDg0MWUzNjIyZmQyNjRlNTE5MzA3ZjhhYmYy", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/397-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc0TlM4eE5ERTNNRFV5TlRjMk1UVTJOaTh6T1RkZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w1YTJlMWU5YjJhMDg1OTkwNWMxYjI4MzNmOThiNzUwMzM0NWZlYTE0ZjEwMjBlZTM3YzdjYTYyMGJiYWM1ODZk", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/290-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyZzRPQzh4TkRFM01EVXlOVGcxT1RnM01DOHlPVEJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYekpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDJlZWFjNTIzZTZlN2I1MzNlZjk5MmVmZDVjYzIxYzZjNjY5ZjUwY2MxYjYwOGJkMTIwNmYzYjFhZTE1YzMzYTA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/200-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZzRZaTh4TkRFM01EVXlOVGt5TlRRd05pOHlNREJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYekpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDE5YzJmZTU3YTY5MmQ2NDFhNWUwYmVlZjdmY2UzMTYxMDM5NGQyYzIyNjMxZjFjNDlmYmNlY2EwMDIwYWYxZTc", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1600-Lichtmanagement-Tutorial-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWVM4eE5ERTNNRFV5TmpFMU5EYzRNaTh4TmpBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4eVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MTI3NGI5NTkxYjYwNWYyMWRkZjJhZWNlNzdkMjczNmYyYmM4YWY3ZmQ2YTBmYTg5NDllNjkzZTU3NjhmZmRiNQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_2_2000x1125.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Part 2 – Documentation Options", "duration": "1:54" } ,{ "uid": "item_000064Z1", "videoId": "EmcFXXJkEtu_yCJCJDqZF6", "caption": "In this video, we explain the simple integration of KNX touch sensors within WAGO Lighting Management.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "thumbnail": { "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZUzlvT0Rjdk1UQTBNamt6T0RFNE1EUXdOakl1YW5Cbnw4OTQ1OGYyZjVmMTA0ZjJkM2MxYjJhMTllN2FlZDVmNTU5NjkwNmJhNTFkNjlmMDNkNDMyMGI3MTgxYWE5MDI4", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/2000-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobE1TOHhOREUzTURVeE9ESTFOelk1TkM4eU1EQXdYMHhwWTJoMGJXRnVZV2RsYldWdWRGOVVkWFJ2Y21saGJGOHpYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDBhYmI0OGVjZmRjYzAyOTlhNDM2NGE5Y2ViYTk2MjI4Zjc1NDc4NzVkMzUzMjAyZjljM2JjN2FlNzdiNzJlOGY", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1440-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhsTkM4eE5ERTNNRFV4T0RNeU16SXpNQzh4TkRRd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4elh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NGJmMjAwMTZlNWMxZTlhY2NhZjAyNmM3MjcwOGFjYTFhNGE3ODYyYTU3YzJhY2NmNzY2YjA0N2MzNDE0ZDU2OA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1280-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhsTlM4eE5ERTNNRFV4T0RNNE9EYzJOaTh4TWpnd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4elh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ODg3MmI2YmJiMzVhNjg4NmIwYzk4NjJkMjA2ODVlMjIwNThjMDlmMThhNDU1N2UzNTJjMjg1ZmI1YTk0ZGY5OA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1024-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhsWXk4eE5ERTNNRFV4T0RVMU1qWXdOaTh4TURJMFgweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4elh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8Y2QwYTNkYjk4MTE2ZThlMTU3NmZmNjQwNmE5YTRlNjcxNWNiOTNmMWQ1NTZjMGYzY2NkYzA1NDgwY2U2MGRiNg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/768-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhsWmk4eE5ERTNNRFV4T0RZeE9ERTBNaTgzTmpoZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpOZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzZTA5ZDM2OTM4ZWJkNjRjNzMwYmNkMTM4MWVmNzVmNGE4MDYzMTNjOGQ3MTA4MjUzYjg1Nzk2ZDllNDZjZDg0", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/480-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhsWmk4eE5ERTNNRFV4T0RZNE16WTNPQzgwT0RCZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpOZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xiMmEzMjA2Mzk3NjM3NDNmYmE0ZWIwMzk3MjNhMzZiM2EzOTZkNTMxNDFjN2ExMzVkYmU1YTlkNjJjZWVhZGE3", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/397-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhtTWk4eE5ERTNNRFV4T0RjME9USXhOQzh6T1RkZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpOZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzZDJiNmZhZDY1NGY5NjYwZWY5NzlhMDI4MzA1NjE4ZjVkZDhhMjFiYmMxNjA1MDEwNThhYzk0NzhhOTE2NWY5", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/290-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDExfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1OUzh4TkRFM01EVXhPRGd4TkRjMU1DOHlPVEJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYek5mTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDRjZDZmMDUxYmNiOGI1NTRiNDI3MDk3ZDBkYWU1OTI2Yzk4NzcxOTlhYmU0MTllZGQ0NDllNGFmODlkYzEzMzQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/200-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OaTh4TkRFM01EVXhPRGc0TURJNE5pOHlNREJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYek5mTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDA5NDQ1NmExYmQ3NTE4YTc2YjFmNDgwNDU0ODk4M2ViZmYzNmY1N2YzMDU4NjNmYTI3OWQ0ZThjMTljZGYwY2Q", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1600-Lichtmanagement-Tutorial-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhpWWk4eE5ERTNNRFV4T1RBME5ERXlOaTh4TmpBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4elh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ODIxYjZmZDQxMjlhYzljNzA1MTZmYzEwZmI1MmEwOTJkMmY2NWIzOTkxZTZkNWRlNWJjOWQxNzc4NmJkOTYwOA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_3_2000x1125.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Part 3 – Connection of KNX Touch Sensors", "duration": "4:27" } ,{ "uid": "item_000064Z2", "videoId": "9E1cdfuvr2YtsKhtv4vxM1", "caption": "In this video, we explain the possibilities of color temperature control. For this function, date-dependent HCL curves (HCL) and/or DALI scenes with color temperature values can be defined.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "thumbnail": { "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVZeTlvTW1Fdk1UQTBNamt6T0RFNE16WTRNekF1YW5CbnxjN2RkZWM4NDNkNGY5ZTdmZjk4ZTkwYWIwNmVkYTVkMDU2Y2ExZjkyMmE3YzdmYTQzOWI3ODdmOGQ2YmQwNzRl", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/2000-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDIxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoak9TOHhOREUzTURVeU1qSXlNall5TWk4eU1EQXdYMHhwWTJoMGJXRnVZV2RsYldWdWRGOVVkWFJ2Y21saGJGODBYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGRlNzI3ZTdmNTMzYjE1ZmU4ZDE3YWI1YmJhYWRiMzQ1MTNiMjNlNzQ5MDZiMDA5OGQxMTJlODc2MGFmOGJmOWY", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1440-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5ERTNNRFV5TWpNNE5qUTJNaTh4TkRRd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YmViYjA3ZDUyZDk1MzQxNGI4MWFhNTQxYWZlNGY3ZDQ4OTYxZmMxOGI5NmQxYjAyZDFkODViYzE3NDMyMzYwZg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1280-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTWk4eE5ERTNNRFV5TWpRMU1UazVPQzh4TWpnd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZDg3ZjExMWFmMWUwZWJiMmJmNzNjNzJjNTBlMmE3NzE2NjQ0NTY3N2FjOTAzYTE4N2Q2MTU2ZmU2M2NiN2IwMQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1024-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpWmk4eE5ERTNNRFV5TWpVeE56VXpOQzh4TURJMFgweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NzFhM2YzOTNjOWY5MDMxNWEwY2JiYWIxMDQyZmY3OGYzNGY0MzY5OWZhODM0NGNlMTg1ZTg2OWJiNjEyMDAwNA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/768-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhpWlM4eE5ERTNNRFV5TWpVNE16QTNNQzgzTmpoZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w5ZDI4ZDI3NWI5ZGRkZDQ1MmU4MDhhNDA0OWUyMjlhM2JlYmU3ZTcyMDRmNmE5Y2E0ODk0YzhkODI5NjhjMjU4", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/480-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhpT0M4eE5ERTNNRFV5TWpjME5qa3hNQzgwT0RCZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wxY2E3ZDk1MDQzMTcwZmIwMTVjNTkwMDcxMzg1ZmU2NzA3MjliOWMyNWZkMTQ3YmJmMzNhODU1ZDhkZGM0MjNk", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/397-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhpTlM4eE5ERTNNRFV5TWpneE1qUTBOaTh6T1RkZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w3NDRiMzc4OGE5NTVjN2EwMjI1MjI3MmJhZTExNTk3NzVkNjcxMWViMjNjMjUxODcxOTQ5MGQxNmJlNmYwNDk3", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/290-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTY0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGlOQzh4TkRFM01EVXlNamczTnprNE1pOHlPVEJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYelJmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDU4MjcwNzA0OWFhM2FmMTI2ZWU1ODEwOGZiYjBiNzZjODU5N2M3ODA1YTc4MDFiMzdmZDI0ZGYxZDBmY2QwYzQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/200-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyaGlNUzh4TkRFM01EVXlNamswTXpVeE9DOHlNREJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYelJmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGI0MjlmMWEyNjlhZjNhNDVhMGE5ZTFlY2FmYTlhZjgzY2E3YzY5ODdjODk2ZWVkMWY2ZjAwZDM5NDBlNzFhOWY", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1600-Lichtmanagement-Tutorial-4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcyTmk4eE5ERTNNRFV5TXpBd09UQTFOQzh4TmpBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZWMxNWMxMjkwMzg2M2U0MjEyZmU3YmJmOTdiMDExMzI2Y2EzNzk3MmJiMjQ5MmJkMWU2ZDYyYmRlZDE0MTRmNg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_4_2000x1125.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Part 4 – Human Centric Lighting (HCL)", "duration": "3:14" } ,{ "uid": "item_000064Z4", "videoId": "42oLgDX8mUgzPEruxdkuvx", "caption": "In this video, you will find examples of how to display the recorded fault messages of WAGO Lighting Management.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "thumbnail": { "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pZaTlvT1RZdk1UQTBNamt6T0RFNE5qazFPVGd1YW5Cbnw5MTYyOWMxMGRjNTk0NzU1YTlmMWRkZWNiMjY5M2JiZjY4OWU1ODU4Nzk4OGI2YmM4ZGIxZjRjZjExNjQwY2Zi", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/2000-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJneFlpOHhOREUzTURVek56TTJNVFF6T0M4eU1EQXdYMHhwWTJoMGJXRnVZV2RsYldWdWRGOVVkWFJ2Y21saGJGODFYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGUzMzRhYmEzZGMyZDkwNDZjNjYwY2EwZjk4OWI4NmE0OWI3MzE2M2U2NWYxOTM1Y2M5MTExZDNmZDEyNDYyYzk", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1440-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd4WlM4eE5ERTNNRFV6TnpReU5qazNOQzh4TkRRd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MjFjMjhkNTc0MjcwYWM3MzE4MzkyM2U1NWIyYTllY2E5ZmU3MjA4ZmY3NTg5NGIyZjI2NjE0MTM3ZTE5YTEzNg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1280-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WlM4eE5ERTNNRFV6TnpRNU1qVXhNQzh4TWpnd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YmZiMGZhZTk1MjY0N2Y1MjZjYWI1M2U1Y2Y0YmFkZTZlZWQ0OGI1M2RlOTMwNjVmYTZhZTc2ODczZTEzMGEzOA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1024-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd5TVM4eE5ERTNNRFV6TnpVMU9EQTBOaTh4TURJMFgweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MzFkYjQxOWI0OGQ1Yjc2ZGY3ZGViMTNlZGNkODhjMGFhMDY0ZTZhYWQwNjkxYThlZTc2NDk2MGZjM2RiOGI0Nw", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/768-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5TkM4eE5ERTNNRFV6TnpZeU16VTRNaTgzTmpoZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wxNGFkZWQwMjg1ZjY3YTQ2NDc5MjQ0NThhMDE0YTFlNzdlMWEyNTA1NzVjZTY5YWZmZTI0ZDhhZjI3Yzk5MjIx", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/480-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd5TlM4eE5ERTNNRFV6TnpZNE9URXhPQzgwT0RCZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xkZTUzM2I1ZjU0ZDhkYzE5ZjdlNDBhZDQxNzUyZjc4Y2JhZTVjYWRhNWU5NDM4Yjg2MWQxZmQxMTRlMGI4OTM5", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/397-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5T0M4eE5ERTNNRFV6TnpjMU5EWTFOQzh6T1RkZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNGVlMWJjNWFlMjA2NzMzZDM1ODUwYzk5NDc2OGE1OTY2NWE5YWFhNmI4MjBjOGNhNTE3YTYxZDVkZjAwZjI1", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/290-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyZ3lZaTh4TkRFM01EVXpOemd5TURFNU1DOHlPVEJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYelZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDM5ZTA0MWUzZGRkMDNkYzc1Y2Q0NmI0MzNiMTU2ZWVjOWE3MDg5MWUzNGZkNDc4NzRkNDg0MDhhZjcwMTkwODc", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/200-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyZ3lZeTh4TkRFM01EVXpOemc0TlRjeU5pOHlNREJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYelZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDc3YjliMjNmZGE4Y2NhMzZhNGM1YmY3MTI0ZTJmNzZjMzdiNzA5MmNjYzM4ZGMxYThjNjJiYTY0MTFkMGY5NGQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1600-Lichtmanagement-Tutorial-5-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd5Wmk4eE5ERTNNRFV6TnprMU1USTJNaTh4TmpBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4MVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8N2FiOTAxY2RhMTAyZjEzYWZjZjk5MjMxZGY1YTkyOGQ0NDQ3NzU2MjZkYmU2N2IwYjgzYTExMThiODhjZDg5NQ", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_5_2000x1125.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Part 5 – Evaluation of Fault Messages", "duration": "1:59" } ,{ "uid": "item_000064Z6", "videoId": "FTf2UBagYEt8A9CXcg28iY", "caption": "In this video, we demonstrate how you set up DALI emergency lights for an automatic test system.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "thumbnail": { "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pZUzlvWm1Zdk1UQTBNamt6T0RFNU1ESXpOall1YW5Cbnw4ODI2MTVjYWRlNWVlNTU3ZDE3OTRlNzNkYWE5MTA0OWMyZjMxNzc3MmViZTg3MWIzYzI0ZDBlZmNjMzZjYmIw", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/2000-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJoa015OHhOREUzTURVek5EQTRORFl6T0M4eU1EQXdYMHhwWTJoMGJXRnVZV2RsYldWdWRGOVVkWFJ2Y21saGJGODJYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGE5OWM4ZjFiN2U1NzBlNjAzOWM2NTZhNjMwOWIzZmQyYjM2YmFlYjExYmMwNWI1NGY4MmEwMmIwZDgzYTNjMDY", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1440-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhrTmk4eE5ERTNNRFV6TkRFMU1ERTNOQzh4TkRRd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4Mlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YWE1NzQ4MjY0NTM4NDg1MWI2NzZjYWNlYTFhOTlkOWE0ZjQ3ZWEyYTA5YjYyN2ZjYzVhMTk5MWRlNTk1ZDBhYw", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1280-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhrT1M4eE5ERTNNRFV6TkRJeE5UY3hNQzh4TWpnd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4Mlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YWE1MjFmYjNlMjU4NjUxNDBlNzBiMmE3ODJkMTc5MDgwOTAwMjFmZjAyMWU5ODAwYjU3M2MwYTIxZGNlYTQwOA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1024-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrWVM4eE5ERTNNRFV6TkRJNE1USTBOaTh4TURJMFgweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4Mlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MTg3M2JmZDhjYTNjMmVmZTBkYmQzYmQ2YjE0MGFmZTI5MWYzYjgwOTQ3ZTg5NDBjYTkzYzNiZmM0MGZmNjMxMA", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/768-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrWkM4eE5ERTNNRFV6TkRNME5qYzRNaTgzTmpoZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpaZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wwZGJkZmU3ZjliMmM3ZjdlNTJhZDM5MTA3ZWY4ODgwZWU0ODg1OGEyZGM0OTk4NDI1ZWUzODdkYTZkOGRkOTE0", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/480-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhsTUM4eE5ERTNNRFV6TkRReE1qTXhPQzgwT0RCZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpaZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xlYTgyNGQzZmNhYjhmM2Y4M2FkOGJhZjVlMDFjZDIwZWNhMjM3ZGM0YWIzMjY0YjY2NDBiODhmZWJlM2E5NGJk", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/397-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5ERTNNRFV6TkRRM056ZzFOQzh6T1RkZlRHbGphSFJ0WVc1aFoyVnRaVzUwWDFSMWRHOXlhV0ZzWHpaZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w1YzYyMjRmNDA4NDdkOTIyZDM0ZGE5OGU1NWVlZmIxNmFlMTE1YWM0ZmYyODVmYWFhM2VlZGIyZmQ1MDBhMjc1", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/290-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaGxOQzh4TkRFM01EVXpORFUwTXpNNU1DOHlPVEJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYelpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGI0ZTE0YTM1MTIyMTAxMmMzMDMwNjhhYjI2YTg1OGY3MmM3Y2U0ZDVmNmE5MjUzMTIxOTQwM2JmNjc4NTM0ZGU", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/200-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyfGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaGxOeTh4TkRFM01EVXpORFl3T0RreU5pOHlNREJmVEdsamFIUnRZVzVoWjJWdFpXNTBYMVIxZEc5eWFXRnNYelpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDFhNjg0MjFjNTk1YWE4NTU2ZWRjMTkyNDM2OGM3MTZhMDRmY2Y4OGJjYzkxMDMxOTkxNTQwYzFiYmE0YTZhNmY", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "url": "/medias/1600-Lichtmanagement-Tutorial-6-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhsT0M4eE5ERTNNRFV6TkRZM05EUTJNaTh4TmpBd1gweHBZMmgwYldGdVlXZGxiV1Z1ZEY5VWRYUnZjbWxoYkY4Mlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NjcwNzJiYWNhYmNiMTg0M2FjZjQxNGEwYmVlYzMwNjQyMTczMTYyOTdhYzQ1MzZkNTNiMDZmNmU0ZWE3YjM3Zg", "altText": "Lichtmanagement_Tutorial_6_2000x1125.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Part 6 – Installation of DALI Emergency Lights with Single Battery", "duration": "2:48" } ,{ "uid": "item_00008ICF", "videoId": "47iBTBkx7hq1w2u9D1vEdm", "caption": "In this video we are demonstrating how sensors with DALI-2 protocol are connected to the WAGO Lighting Management.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/47iBTBkx7hq1w2u9D1vEdm/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=6a116e&file-name=482796.4796.1080p.jpeg", "thumbnail": { "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hPQzlvWXpVdk1UQTBNamswT0RRNE1qWTJOVFF1YW5CbnxjNmQ4ODQ5Mzk5NDdiYzBkNGUyNjc1MWZjNTIzZmU4YzFiZDU3YjlhMmEzODRjOTNiYmU0N2ZkZjZiNjIzNTUz", "convertedMedias": [ { "code": "2000_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/2000-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnd05DOHhOREUzTkRrNU5EUTVOelUyTmk4eU1EQXdYMDFOTFRFNE9UY2dkWEJrWVhSbElHbHVJR2g1WW5KcGN5NXFjR2N8OTZjNmE2YzJlYzFhN2U2NmIzMDI5ODdiOTJlN2Q2MWQ0YzA3YWUxYjU4M2JjNTUxZjVhY2UxMjQ4ZTM4OGJiNA", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/1440-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmd3Tnk4eE5ERTNORGs1TkRVMk16RXdNaTh4TkRRd1gwMU5MVEU0T1RjZ2RYQmtZWFJsSUdsdUlHaDVZbkpwY3k1cWNHY3w2OGVkM2RjODI0ODExNDhjOTE1YjdmZjZjNDQ3OTg1NWMyNzlhNWRmZDc2MjBhYzMxY2YxMzRhNWNlNzUxYTc2", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/1280-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3WVM4eE5ERTNORGs1TkRZeU9EWXpPQzh4TWpnd1gwMU5MVEU0T1RjZ2RYQmtZWFJsSUdsdUlHaDVZbkpwY3k1cWNHY3xjOTUwNDZmNGIyNzE0Y2JiMWRhMGIxOTUzZWQzODNlODQxYmUwOTJlNjMzZDVlMzg0OTFkODRjZjAyZDliYWZi", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/1024-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd3WWk4eE5ERTNORGs1TkRZNU5ERTNOQzh4TURJMFgwMU5MVEU0T1RjZ2RYQmtZWFJsSUdsdUlHaDVZbkpwY3k1cWNHY3xmZWQ1ZDQ1ZWEzNTVhMmUxZTU3ZTljOGE2M2UwOGUwNzdmYmM1Y2IwYTM4NTIxMTg2ZjY3NzU1ZGYzMzcxMzRk", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "1024" } ,{ "code": "768_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/768-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WlM4eE5ERTNORGs1TkRjMU9UY3hNQzgzTmpoZlRVMHRNVGc1TnlCMWNHUmhkR1VnYVc0Z2FIbGljbWx6TG1wd1p3fDkxOWE3OTBmNTQ4NThkZDQ4ODc2ZjRiYzA2MzBjMDI2MzhiNDJjM2Y0ZmVmYWJjZTQ5NDM2YzExMmM5Y2JjY2Q", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "768" } ,{ "code": "480_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/480-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd4TVM4eE5ERTNORGs1TkRneU5USTBOaTgwT0RCZlRVMHRNVGc1TnlCMWNHUmhkR1VnYVc0Z2FIbGljbWx6TG1wd1p3fGNmMWNkZjJlNDIwYzYwYjVhZDk3MzkzYzU0ODU5OWQyMWFkNWU0MzY4Nzc2MzA3NzA0ZjJhOGFiNjAyNGY5ZGY", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "480" } ,{ "code": "397_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/397-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd4TWk4eE5ERTNORGs1TkRnNU1EYzRNaTh6T1RkZlRVMHRNVGc1TnlCMWNHUmhkR1VnYVc0Z2FIbGljbWx6TG1wd1p3fDFiYWRiMzg3MGNhMTYzZWMzOTc1ODIzNjAzM2YyMzQwYzYzYzI5OGI4NjU1ODg1ODM2ZGNjNDU0MWQ1N2IyM2Y", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "397" } ,{ "code": "290_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/290-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4TlM4eE5ERTNORGs1TkRrMU5qTXhPQzh5T1RCZlRVMHRNVGc1TnlCMWNHUmhkR1VnYVc0Z2FIbGljbWx6TG1wd1p3fGU2MDZkZDA2NTE3OTQ3MzE1OTgzY2RkOTY3YTJmZjk0ZjJiNWJiYzg5MGJjZTA5YTNkMzE1YmU5MTVkYWE5ZjM", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "290" } ,{ "code": "200_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/200-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcxWmk4eE5ERTNORGs1TlRBeU1UZzFOQzh5TURCZlRVMHRNVGc1TnlCMWNHUmhkR1VnYVc0Z2FIbGljbWx6TG1wd1p3fGU0YjgyZjVjMWRhY2NiMjQ3ZTk3MDczYzRhMDlhZGU5YWM0ZTYxZDlhMDA4MWFlYTFhYTg4YmRhYjc4NjBjZTQ", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "200" } ,{ "code": "1600_MM-1897 update in hybris.jpg", "url": "/medias/1600-MM-1897-update-in-hybris.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyTUM4eE5ERTNORGs1TlRBNE56TTVNQzh4TmpBd1gwMU5MVEU0T1RjZ2RYQmtZWFJsSUdsdUlHaDVZbkpwY3k1cWNHY3wyMWMzOTM4ODExMjgwY2VkOTViZGI0ZjcyMTYyMDBlYjc0ODM3MDAxZGE4MmQ1OGRkNjBjM2I1OTZiYzkyMmYz", "altText": "MM-1897 update in hybris.jpg", "format": "1600" } ] }, "title": "Part 7 - Sensors with DALI-2 Protocol", "duration": "2:13" } ,{ "uid": "item_000083WZ", "videoId": "98Jebc1h6B49paX7492EsX", "caption": "In addition to the video "WAGO Light Management Part 4- Human Centric Lighting (HCL)" we show you how to extend the HCL curve with dimming curves and setpoint curves.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/98Jebc1h6B49paX7492EsX/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=b36e1f&file-name=545549.3460.1080p.jpeg", "thumbnail": { "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoalppOW9NR1F2TVRBME1qazBNalF3TURreU5EWXVhbkJufDE2ZDEyYmE4M2I3YzRjYzIyM2VhZGYzZGYzYTdjM2Q4NDg2Yjc1YmZkNmM4MzA2OGQxYTBmOWM2ZGEyYTYxMzQ", "convertedMedias": [ { "code": "545544.20000.1080p.jfif_2000", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmd3WVM4eE1qRTJORFV4TkRjM05UQTNNQzgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHlNREF3fDAxOGUyZmIxMjg5YWViMmU2YTgwMmUyOGEzNzM0YTA2YWQ0ZGYzODFjZjMyZTM5MjQ3Y2Q0ZDVhMzZlYmJhZGY", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "2000" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_1440", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-1440?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd3WkM4eE1qRTJORFV4TkRnME1EWXdOaTgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHhORFF3fDc0ZDQ0ODg4ZTAwMDNkM2UyNzlhZmIzYzdkOGZmMmY0ZGYxOTMyMGJlNGQzMmY5MDU3MjM2OGEyYzI4ZDczZGM", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "1440" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_1280", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd4TUM4eE1qRTJORFV4TkRrd05qRTBNaTgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHhNamd3fDRkY2I2OTk1ZjI0OTBjNmFlODI0YzFjYmJmZDA1ODZlZDY2YzI3MTQxZWFkNTk5NzY0MTJkMGZjNjk5N2Q5NjU", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "1280" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_1024", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd4TVM4eE1qRTJORFV4TkRrM01UWTNPQzgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHhNREkwfDlhYTk3MTQwOTc3MWZlYWU5NTJkZjZmZDE3ZWM1MTJkMzkxNTg0YzZjY2QxMDFhOWZiMWZmN2U2MTE1YThlNzA", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "1024" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_768", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcxWWk4eE1qRTJORFV4TlRBek56SXhOQzgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsODNOamd8NWY1Y2I1MWQ4MDYwZDBiMzg5YjkzYjhjZDJiMTg0YmMwMTk1MmNiNDliNzg3ZGZkYjJkY2NjZTcxM2JhODRlOQ", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "768" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_480", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxWlM4eE1qRTJORFV4TlRFd01qYzFNQzgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsODBPREF8ZWVkZGYyMzk0Njk4NTMxY2E2NjZkNWZkNWNlMjkyYmM4MGY1OGRlYzYxY2ViOTMyYWFhNzhiMmYyYTlmOTlmZQ", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "480" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_397", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-397?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcxWmk4eE1qRTJORFV4TlRFMk9ESTROaTgxTkRVMU5EUXVNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHpPVGN8ODQ1OTJhY2U5MzRhNjdhZjgxYWVlNDM2MDZhOTczNmM1OTFjMDBmNzYzOGMxYmRjY2ViMjFkNzU0NmI2NGU5Zg", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "397" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_290", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-290?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzJNaTh4TWpFMk5EVXhOVEl6TXpneU1pODFORFUxTkRRdU1qQXdNREF1TVRBNE1IQXVhbVpwWmw4eU9UQXxiYWZiODU5NzhhYmVhNjQwODZmZDY4NzAwMjllNzNlYjJhM2JkZmMwZjhhODM0ODU2YWY1OGZhOTNmODUzZDA3", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "290" } ,{ "code": "545544.20000.1080p.jfif_200", "url": "/medias/545544.20000.1080p.jfif-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJNeTh4TWpFMk5EVXhOVEk1T1RNMU9DODFORFUxTkRRdU1qQXdNREF1TVRBNE1IQXVhbVpwWmw4eU1EQXw5ODhhMDAyZGFkMWZlN2RkODM4NDgyNWE3OTlhOWYxNGY0YjZhNTAyNzJkOGI5NDkwMzQxMGQ3NjA1YjBjODgx", "altText": "545544.20000.1080p.jfif", "format": "200" } ] }, "title": "Part 8 – HCL Curves", "duration": "2:45" } ,{ "uid": "item_000083X0", "videoId": "2em6mBCvHv_cvr9_mWb6Gn", "caption": "In this video we will show you how to use the schedules to switch the switching functions on a time-dependent basis.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/2em6mBCvHv_cvr9_mWb6Gn/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=dd645b&file-name=545551.3222.1080p.jpeg", "thumbnail": { "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNU15OW9Nak12TVRBME1qazBNalF3TkRJd01UUXVhbkJufGRlZGY1ZDY1YmM0Y2FmNTZiZDY1MGI3NDNlNTVlNzdmYTI0ZWY1NGFjNjExMDhhYjVkYjM3ZWRlNzNhZjcwMjA", "convertedMedias": [ { "code": "545538.20000.1080p.jfif_2000", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd6Tmk4eE1qRTJOREUwTkRNek1qZ3pNQzgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHlNREF3fDI0NjdhMDdjOTBlN2Q1ZjdhMWEyMWYzNDU0NzEzYzUyNzc5YzM3MzIyOWY3YmM0ZjE5YjRmYzlmMGU0YTFmODA", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "2000" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_1440", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-1440?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd6TlM4eE1qRTJOREUwTkRNNU9ETTJOaTgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHhORFF3fDkwZGI1NTQ4MjM2NTRjZjQzYWJiMThlMDZkYjAyN2FjZTAyZjAyYjQ4MzBlNzQwY2Q4YTY5NjBmZTkzN2ZjYTQ", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "1440" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_1280", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDE1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmd6TWk4eE1qRTJOREUwTkRRMk16a3dNaTgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHhNamd3fDIyODYxNTYwZWE0Zjg4ODBlNDZmNTA0YzU3ZjI5OGE3ODZlZjFiOWMxODVlNDk5NTM5ZTJhNTZiMmUzYjM0ODg", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "1280" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_1024", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd5Wmk4eE1qRTJOREUwTkRVeU9UUXpPQzgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHhNREkwfGU4NGZlZjZjYzNiOWQ5YzZkOWQzYzJiZmFiOWRkNTk1NTg4OTIwYzFiZTg3YzI5ZWExOGM5NGI4Njg0NzUyMGI", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "1024" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_768", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd5Wmk4eE1qRTJOREUwTkRVNU5EazNOQzgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsODNOamd8YWJmNzEwNTA0OGRkYWQwZGM0NWFlZjMzMmFhMmJkMDc0YTkxY2ZlZDdkMzU5MmZhMTQwZjU5YTFiYzJlNjU0Mw", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "768" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_480", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5WWk4eE1qRTJOREUwTkRZMk1EVXhNQzgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsODBPREF8NGRhODE1N2NiODA5NjU4ZDcxNzU4YWUyMWNmZDU4MWMzODg5M2JhM2VjMzYzMWI1OTJlZGQ2ZjBjNmMwMmZmNQ", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "480" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_397", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-397?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd5T0M4eE1qRTJOREUwTkRjeU5qQTBOaTgxTkRVMU16Z3VNakF3TURBdU1UQTRNSEF1YW1acFpsOHpPVGN8Yzk0MzcwNzU1NzczOTZlMGU5YWNmM2ZjY2Y1ZmYwMDlhYTAwODQxOGI0NzI1MDM2M2I1MzJjMWQ4ODQ5ZjJjMA", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "397" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_290", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-290?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTEzfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lPQzh4TWpFMk5ERTBORGM1TVRVNE1pODFORFUxTXpndU1qQXdNREF1TVRBNE1IQXVhbVpwWmw4eU9UQXwzYzU3YTZlNDBjODQ5ZjgxMjA5YTQwZDAxZmI4MzQ2YzIwNWQxNmExOGVkZTZiOGI5ZWRiMDI3YzU4YmUyMzRl", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "290" } ,{ "code": "545538.20000.1080p.jfif_200", "url": "/medias/545538.20000.1080p.jfif-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUROaEwyZ3lOUzh4TWpFMk5ERTBORGcxTnpFeE9DODFORFUxTXpndU1qQXdNREF1TVRBNE1IQXVhbVpwWmw4eU1EQXw4YTE3YTBkYzdlODVkMWZiODYyZTA1NmNjYmRlODQwMTJlZjZmNDE4MTVhN2E2OGMxYTllNDRhNzNmNzQ0OThh", "altText": "545538.20000.1080p.jfif", "format": "200" } ] }, "title": "Part 9 – Schedules", "duration": "2:06" } ] }

Nouveautés produits

Efficacité énergétique, évolutivité et flexibilité accrue

Gestion de l'éclairage WAGO avec de nouvelles fonctions pour encore plus de possibilités d'application

Gestion de l'éclairage WAGO, la solution sophistiquée pour le contrôle de l'éclairage, offre maintenant aux utilisateurs encore plus de possibilités. Dans la nouvelle version, une courbe de valeur de gradation et/ou de consigne pour la valeur de luminosité (lux) peut maintenant être utilisée en plus de la courbe de température de couleur pour la régulation de la température de couleur (HCL). La lumière peut ainsi s'adapter plus facilement à la lumière extérieure au fil de la journée.

En outre, il est désormais possible de sélectionner une fonction d'ambiance pour chaque entrée d'horaire. Il est ainsi possible de modifier la fonction en fonction du temps, par exemple de passer d'une commande de l'éclairage en fonction de la présence pendant la journée à une commande manuelle d'allumage et d'extinction par boutons-poussoirs pendant la nuit.

De nouvelles fonctions de commutation, une page de téléchargement pour la liste des points de données KNX, un rapport de diagnostic et la possibilité d'envoyer les rapports de diagnostic par courrier électronique complètent la mise à jour.

La gestion de l'éclairage WAGO combine des composants matériels prédéfinis avec une application logicielle préprogrammée. Le système peut évoluer et s'adapter à toutes les exigences, et est prêt à fonctionner – aucune expérience logicielle approfondie n'est nécessaire.

Vos avantages :

  • Possibilités d'application étendues grâce à la prise en compte de l'intensité de l'éclairage dans le contrôle de la température de couleur (HCL)

  • Possibilité de modifier la fonction de la pièce en fonction de l'heure

  • Prise en charge des multi-capteurs DALI-2

  • Paramétrage sans connaissances préalables – configuration et pas programmation

Votre contact

Autres demandes:

Lecture recommandée

Autres applications d'automatisation et d'installation de bâtiments

Que vous planifiez des installations d'éclairage et l'automatisation de votre immeuble de bureaux, que vous modernisiez un système de chauffage, de ventilation et de climatisation ou que vous vous occupiez de l'automatisation des locaux, WAGO vous aide à répondre à vos exigences dans les bâtiments.

Bâtiments certifiés

La construction durable porte ses fruits. Plusieurs certificats fournissent une aide à la planification – l'un d'entre eux tient compte des économies d'énergie potentielles liées à l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automatisation économique des locaux

La planification, la mise en œuvre et l'exploitation d'un bâtiment doivent faire preuve à la fois d'une efficacité maximale et d'un haut degré d'adaptabilité.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Technologie CVC pour les systèmes du futur

Les applications de chauffage et de refroidissement représentent plus de 55 % de la consommation totale d'énergie. La transition énergétique mène directement à la chaufferie. Vous pouvez compter sur les solutions de WAGO pour les systèmes de ventilation de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg