Sujets
Automatisation facile avec LonWorks®

LonWorks® est un système ouvert et interopérable pour l'automatisation des bâtiments et se caractérise par sa topologie flexible et ses fonctions inter-systèmes.

LonWorks® en résumé :

  • Système ouvert pour l'automatisation des bâtiments
  • Topologie flexible et fonctions inter-systèmes
  • Communication normalisée
  • Mise en service simplifiée grâce aux outils de gestion du réseau basés sur LNS
  • Utilisation de différents supports de transmission, par exemple câbles à paires torsadées, système d'alimentation électrique, fibre optique ou IP.

LON® expliqué simplement

LON® est l'abréviation de « Local Operating Network » (réseau local d'exploitation) et désigne une norme de bus de terrain principalement utilisée dans l'automatisation des bâtiments. En tant que technologie normalisée conformément à la norme ISO/IEC 14908, LonWorks® est disponible pour tous les acteurs du marché. Une distinction est faite entre les capteurs, les actionneurs et les contrôleurs. L'échange de données est piloté par les événements. En raison de sa grande complexité, LonWorks® convient à de nombreuses applications dans l'automatisation des bâtiments (par exemple, le contrôle d'accès, les systèmes CVC, les alarmes incendie, l'éclairage ou les commandes d'ascenseurs).

LonWorks® dans l'automatisation des bâtiments

LonWorks® est un système d'automatisation distribué dans lequel les dispositifs (nœuds) communiquent par bus en utilisant le protocole LonTalk®. Le protocole de communication peut être mis en œuvre dans n'importe quelle structure matérielle et en tant que norme ouverte, ce qui permet aux produits LonWorks® de différents fabricants de communiquer entre eux.

Les nœuds individuels ont leur propre intelligence et peuvent exécuter divers programmes presque indépendamment les uns des autres, tout en fournissant des renseignements à des dispositifs situés dans d'autres zones. Le résultat est un système global flexible avec de nombreuses fonctions pour presque toutes les options de mise en réseau de complexité variable. Ce système est principalement utilisé dans l'automatisation des bâtiments. Dans le système intégré, toutes les tâches sont prises en charge par des dispositifs interopérables, sans écart technologique.

Avantages du module LON® :

  • Interface réseau configurable conforme à LonMark® (249 variables réseau) pour des applications flexibles

  • Boîtier compact d'une largeur de module de seulement 12 mm pour une installation peu encombrante

  • La programmation libre et les différentes interfaces WAGO-I/O-SYSTEM 750 offrent une grande flexibilité d'application
  • Gain de temps grâce à une configuration facile et à un flux de travail d'ingénierie rationalisé

WAGO et LonWorks®

Le module LON® de WAGO se connecte rapidement et facilement aux contrôleurs de la série 750 et aux modules d'E/S via LonWorks®. L'interface réseau librement configurable peut gérer jusqu'à 249 variables. Le module LON® 753-648 de WAGO relie indépendamment les appareils de terrain LonWorks® au WAGO 750 I/O-SYSTEM. De nombreuses interfaces avec les protocoles supportés (p.ex. BACnet IP, KNX IP, DALI ou SMI) offrent une flexibilité maximale. En outre, le boîtier compact du module d'E/S de seulement 12 mm permet un gain de place considérable.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

Graphique du système LonWorks®

Produits LonWorks® de WAGO

Module d'E/S LON® (753-648)

Le module d'E/S LON® de WAGO se connecte rapidement et facilement aux contrôleurs et aux modules d'E/S de la série 750 via LonWorks®. L'interface réseau librement configurable peut gérer jusqu'à 249 variables.

Le module LON® 753-648 de WAGO relie indépendamment les appareils de terrain LonWorks® au WAGO-I/O-SYSTEM 750. De nombreuses interfaces avec les protocoles supportés (p.ex. BACnet IP, KNX IP, DALI ou SMI) offrent une flexibilité maximale. Une configuration variable avec différents appareils LonWorks® est possible en combinaison avec un contrôleur 32 bits et d'autres composants de la série 750. De plus, le boîtier compact du module de seulement 12 mm permet un gain de place considérable. L'interface réseau librement configurable peut gérer jusqu'à 249 variables – pour plus de flexibilité et d'efficacité!

Avantages :

  • Interface réseau configurable conforme à LonMark® (249 variables réseau) pour des applications flexibles
  • Boîtier compact d'une largeur de module de seulement 12 mm pour une installation peu encombrante
  • La programmation libre et les différentes interfaces WAGO-I/O-SYSTEM 750 offrent une grande flexibilité d'application
  • Gain de temps grâce à une configuration facile et à un flux de travail d'ingénierie rationalisé
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

Configurateur WAGO LON®

Le configurateur LON® fait partie du logiciel de programmation et de visualisation WAGO-I/O-PRO qui permet de programmer et de mettre en service les modules d'E/S de manière simple et rapide. Le configurateur peut être lancé directement à partir de la configuration du contrôleur. L'interface entre le module d'E/S WAGO 753-648 LON® FTT et le réseau LonWorks® peut être définie. Les blocs de programme IEC-61131-3 pour le fonctionnement et la représentation du réseau LonWorks® sont automatiquement créés dans le projet d'E/S WAGO. De plus, le configurateur LON® génère le fichier d'interface externe (External Interface File, XIF) qui garantit une intégration parfaite de l'interface réseau dans n'importe quel outil de gestion du réseau LonWorks®.

Avantages :

  • Flux de travail simple et transparent pour le processus d'ingénierie et le démarrage
  • Grande variabilité lors de la définition de l'interface LonWorks® pour les applications librement programmables
  • Interopérabilité avec les produits LonWorks® d'autres fabricants grâce à des objets et des profils conformes à LonMark®
  • Télécharger le configurateur WAGO LON® : le configurateur est un composant de WAGO-I/O-PRO.
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg