[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets

Connexion pour tous les types de compteurs de consommation : M-Bus

Le M-Bus – un bus de terrain dont le coût est intrinsèquement optimisé

Le système M-Bus, basé sur un modèle de communication maître/esclave, peut fonctionner en ligne, en étoile ou en arborescence. Le maître alimente le bus série et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure).

Le M-Bus en résumé :

  • Un seul câble de bus relie tous les compteurs à un système central.
  • Certains nœuds de bus sont alimentés directement par le bus bifilaire.
  • Des appareils de différents fabricants peuvent être connectés à un système de bus, qui ne lie pas les utilisateurs à un fabricant de compteurs.

Le M-Bus expliqué simplement

Le M-Bus (Meter Bus) est un bus de terrain économique pour la transmission des données de consommation d'énergie. Un maître central (dans le cas le plus simple, un contrôleur WAGO avec un inverseur de niveau en aval) communique via un bus à deux fils (jusqu'à 250 esclaves maximum par segment) avec les appareils du bus (par exemple, compteur de chaleur, compteur d'eau, compteur électrique, compteur de gaz), ainsi qu'avec tous les types de capteurs et d'actionneurs.

Utilisation du M-Bus

Le M-Bus est utilisé pour lire les données de consommation d'énergie des compteurs électriques, des compteurs de chaleur, des compteurs de gaz, des compteurs d'eau et de divers capteurs et actionneurs de différents fabricants. En tant que système efficace de mesure des données de consommation, le M-Bus est souvent utilisé dans le domaine des systèmes de contrôle des bâtiments.

Vos avantages avec le M-Bus maître

  • Connexion directe (sans passerelle externe/convertisseur de niveau) et économique des appareils M-Bus au système d'E/S

  • Grande flexibilité grâce à la combinaison avec d'autres E/S et interfaces de systèmes d'E/S

  • Utilisation de plusieurs modules pour des volumes de données plus importants

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Graphiques du système M-Bus

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Lecture recommandée

En rapport avec le M-Bus

Produits

Contrôle des bâtiments indépendant du fabricant – BACnet

Combinés, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 et BACnet offrent des solutions durables et évolutives pour les applications CVC dans les bâtiments non résidentiels.

Produits

Contrôle en fonction des capteurs : MP-Bus

Le MP-Bus contrôle les actionneurs CVC pour les registres, les vannes de régulation ou les contrôles de volume d'air VAV.