Contrôle en fonction des capteurs : MP-Bus
Le MP-Bus contrôle les actionneurs CVC pour les registres, les vannes de régulation ou les contrôles de volume d'air VAV.
Les actionneurs ont des connexions pour les capteurs (température, humidité, interrupteurs Marche/Arrêt), qui sont également accessibles via MP-Bus.
Caractéristiques du système :
- Possibilité d'actionner jusqu'à huit entraînements à partir du MP-Master via le M-Bus.
- Il est possible de connecter un capteur actif ou passif et un interrupteur à l'entraînement MFT2/MP.
- Aucune limitation de topologie en ligne : des configurations en étoile, en anneau, en arborescence ou mixtes sont possibles.
L'échange de données entre le maître et les esclaves est possible, par exemple : débit volumétrique absolu/relatif, limites minimales/maximales, position angulaire, valeur du capteur, état de fonctionnement et messages d'erreur.