Les blocs de jonction pour capteurs / actionneurs disposent de plusieurs niveaux de potentiel et d'un niveau de signal. Les niveaux de potentiel servent à l'alimentation électrique et, le cas échéant, à la mise à la terre ou au blindage des capteurs; le niveau de signal sert à la transmission des signaux de commutation des capteurs ou des actionneurs.
Un seul aménagement de bloc de jonction permet de loger deux bornes de potentiel interconnectées avec un double espacement sur les niveaux inférieurs et deux voies de signal indépendantes avec un espacement simple de 3,5 mm sur les niveaux supérieurs.
Niveaux de potentiel :
- L'alimentation électrique et, si nécessaire, la mise à la terre ou le blindage des capteurs / actionneurs s'effectuent sur les niveaux de potentiel
- Deux connexions par pont de barres de courant possibles sans limitation du nombre de pôles
Niveau de signal :
- Le niveau de signal transmet les signaux de commutation de deux capteurs ou aux actionneurs, séparément par bornier – dans un seul boîtier.