[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ca-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets 31 janvier 2020
Essayez-le plus rapidement

Avec le MTP, les opérateurs d'usine bénéficient d'une plus grande flexibilité dans la configuration de la production.

Vos avantages :

  • Conception et construction d'usines plus rapides
  • Intégration simple des modules au niveau de la gestion des procédés
  • Plus de goulots d'étranglement dans la programmation du niveau de contrôle
  • Conversion facile en cas de changement de produit

Reconstruction et modernisation plus faciles

Au fur et à mesure que les usines de traitement vieillissent, le temps de la modernisation se rapproche. Et si les lots de production changent, la technologie de traitement doit s'adapter économiquement aux quantités modifiées. Dans les deux cas, la conséquence est la reconstruction. Aujourd'hui, le défi majeur réside moins dans la tuyauterie physique et la charpente métallique que dans l'intégration dans le contrôle du processus, jusqu'à la visualisation. C'est là que les modules dotés d'une interface d'intégration MTP permettent de modifier les installations sans qu'il soit nécessaire d'adapter la technologie complexe de contrôle des processus, ce qui prend beaucoup de temps. Le « Module Type Package » étant comparable à un pilote d'imprimante dans le domaine informatique, il permet d'éviter la reprogrammation des systèmes SCADA. Tout est défini dans le MTP et décrit avec des interfaces uniformes.

Amélioration continue et contrôle du statut

Plus de renseignements sur l'automatisation modulaire

Ingénieurs de modules

Ingénierie de modules en un clic : profitez des avantages que vous offre le MTP.

Industrie de transformation

Dans l'industrie chimique et pharmaceutique, la conception modulaire de la technologie de production permet de changer rapidement les installations de production, d'adapter la capacité aux conditions de vente prédominantes et de commercialiser plus rapidement les nouveaux développements.

Votre contact WAGO

Canadian Main Office

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

WAGO dans d'autres industries

POUR VOTRE INSPIRATION

Ingénierie des procédés

Qu'il s'agisse de la gestion de l'énergie ou de la protection contre les explosions, du processus 4.0 ou de la cybersécurité, WAGO développe en permanence des solutions pour les utilisateurs et les planificateurs.

Maritime et extraterritorial

Qu'il s'agisse de la gestion de l'énergie ou de la protection contre les explosions, du processus 4.0 ou de la cybersécurité, WAGO développe en permanence des solutions pour les utilisateurs et les planificateurs.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg