[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ca-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Maritime et extraterritorial
Du pont à la salle des machines, les navires commerciaux et militaires font confiance à WAGO pour les systèmes d'automatisation et de contrôle embarqués. Nos produits sont flexibles et performants pour les applications terrestres et extraterritoriales qui requièrent une connectivité et une fiabilité de premier ordre. Avec des certifications marines étendues et des années d'expérience, nos solutions sont idéales pour les systèmes de contrôle, la propulsion, le ballast, les machines de pont et plus encore.

Points forts du produit

Solutions

Traitement fiable des signaux pour les alarmes et la surveillance

La collecte, le traitement et la visualisation des données ainsi que la génération d'alarmes sont des tâches routinières mais importantes que le système WAGO-I/O-SYSTEM prend en charge avec facilité Pour les applications d'alarme et de surveillance, nous avons développé un portefeuille complet de produits fiables et de solutions intelligentes spécialement conçues pour répondre aux exigences uniques de l'industrie maritime, même dans les conditions les plus difficiles.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les composants modulaires de la série WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 permettent de réaliser toutes les configurations possibles et imaginables dans différentes topologies de réseau.
  • Notre gamme complète de produits d'automatisation vous permet de réaliser des solutions entièrement personnalisées, indépendantes du bus de terrain et évolutives.
  • Installez, mettez en œuvre et traitez des systèmes d'alarme et de surveillance utilisant jusqu'à 10 000 points de mesure discrets.
marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

L'avenir des applications maritimes

La numérisation et l'automatisation offrent de grandes opportunités pour les applications maritimes 4.0. Non seulement des gains d'efficacité continus sont attendus pour la navigation commerciale, mais aussi pour les chantiers navals de croisière et les entreprises de tourisme. Cependant, la numérisation et la mise en réseau croissantes à bord des navires augmentent également le risque de cybercriminalité et d'utilisation abusive des données. WAGO répond aux défis rigoureux de la navigation moderne avec une gamme complète de solutions certifiées maritimes.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les contrôleurs WAGO sont conçus pour permettre une communication sécurisée entre le navire et la terre, la collecte de données, le contrôle et la mise en réseau des sous-systèmes embarqués.
  • La famille de contrôleurs PFC dispose de toutes les certifications et homologations maritimes nécessaires pour une utilisation dans les zones dangereuses.
  • Les solutions modulaires de WAGO sont personnalisables pour répondre aux exigences en constante évolution des navires de mer, ce qui permet un déploiement rapide des développements futurs.
marine_nachhaltig-durch-digitalisierung_2000x2000.jpg

Ballast de réservoir et gestion de la cargaison

Le maintien de la stabilité en cas de mer agitée est vital pour les cargos. Un système de ballast de réservoir fiable peut servir de police d'assurance-vie pour un navire contre une assiette, une gîte ou un tirant d'eau incorrects. De même, un chargement et un déchargement rapides peuvent être simplifiés grâce à un système automatisé de gestion des cargaisons. Le système d'arrêt d'urgence automatisé de WAGO garantit la continuité des processus essentiels en cas de conditions extrêmes en mer.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les produits WAGO répondent aux exigences rigoureuses d'une large gamme de certifications maritimes telles que DNV, ABS, Lloyd's Register, BSH (près du compas) et plus encore.
  • Parce qu'ils sont conçus pour être modulaires et évolutifs, les produits maritimes de WAGO s'adaptent à une large gamme d'applications qui nécessitent des solutions personnalisées.
  • En tant qu'équipement de bord standard sur les navires de croisière, WAGO a des années d'expérience dans la protection des ressources humaines et matérielles en mer.
marine_containerschiffe_oben_1_2000x2000.jpg

Manutention de pont et grues

En mer agitée ou dans les zones de protection de l'environnement, les remorqueurs et les grues doivent être prêts à intervenir à tout moment. Dans l'industrie maritime, l'avantage concurrentiel revient à ceux qui offrent des services « 24 heures sur 24 » de manière constante. Les treuils et les machines automatisés sur le pont permettent d'atteindre cet objectif lors des manœuvres en mer. Le contrôle direct et le paramétrage permettent d'automatiser les processus à des points clés de la chaîne d'outils, ce qui renforce encore cet avantage en termes de réduction des coûts.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Le WAGO-I/O-SYSTEM comprend des modules compacts et spécialisés pour la commande directe de vannes proportionnelles.
  • Toutes les données importantes du système d'entraînement peuvent être collectées par le WAGO-I/O-SYSTEM 750 et, en cas d'appel de service, peuvent être consultées à distance.
  • Les vannes proportionnelles peuvent être paramétrées à l'aide de WAGO-I/O-CHECK, notre logiciel de mise en service facile à utiliser.
marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Automatisation exigeante des cabines

Même pendant les périodes les plus difficiles, les croisières de vacances sont restées extrêmement populaires, ce qui a entraîné une augmentation justifiée des demandes de confort et de sécurité à bord. La gamme de solutions d'interconnexion fiables et économiques de WAGO forme l'architecture électrique fiable sur laquelle ces commodités à bord peuvent être réalisées. Ces mêmes solutions peuvent être adaptées pour répondre à des besoins supplémentaires dans le domaine de la sécurité contre les incendies et les dangers.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Le WAGO-I/O-SYSTEM permet d'accéder à une large gamme de bibliothèques CVC et d'automatisation des bâtiments qui sont applicables à l'automatisation des cabines maritimes.
  • Nos produits sont parfaitement adaptés pour répondre aux exigences des systèmes d'alarme incendie à bord et sont conformes aux normes DNV GL et à la directive MED.
  • Les installations de câblage des cabines peuvent être simplifiées, colorées et codées mécaniquement grâce aux systèmes enfichables WINSTA® ou X-COM® de WAGO.
marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Cybersécurité en haute mer

Avec le développement de la numérisation et de la mise en réseau à bord des navires, le risque d'abus de données et de cybercriminalité augmente également de manière exponentielle. Quiconque envisage les possibilités de Maritime 4.0 doit également prendre en compte les exigences accrues en matière de cybersécurité – et surtout, trouver des solutions adaptées pour les mettre en œuvre. WAGO comprend ce besoin et propose une gamme de solutions efficaces en matière de cybersécurité.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • WAGO établit de tels tunnels VPN à l'aide d'OpenVPN ou d'IPsec directement à partir du contrôleur WAGO PFC200, par exemple.
  • Le contrôleur WAGO enregistre en outre les données de mesure et de contrôle pertinentes, les chiffre directement à l'aide d'un cryptage SSL et transmet les données via un VPN.
  • Nos commutateurs Media Access Control Security offrent une couche supplémentaire de sécurité point à point avec une haute performance de réseau et aucune latence perceptible.
marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1125.jpg

Applications pour la clientèle

Transparence pour la propulsion

Qu'il s'agisse d'un yacht de luxe, d'un navire de croisière ou d'un navire spécialisé, les systèmes de propulsion diesel-électrique offrent de grands avantages partout où la consommation d'énergie électrique est élevée.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Big Data pour les grands navires

Alors que l'IIoT continue d'adopter des formes spécifiques pour la mise en œuvre dans les environnements d'automatisation des processus, les premiers systèmes cyber-physiques et les structures de réseau basées sur le nuage pour les opérations maritimes ont un long chemin à parcourir avant d'être prêts pour les voyages en mer.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_1_2000x1125.jpg

Intégration efficace des systèmes grâce aux logiciels orientés services dans l'automatisation

Aujourd'hui, toutes les données sont déjà collectées par téraoctet sur de nombreux navires. Cependant, le travail des chantiers navals et des intégrateurs de systèmes est compliqué par l'obligation omniprésente de créer les conditions nécessaires à la collecte des données.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1125.jpg

Maintenance en un temps record

Le câblage des systèmes sur les plates-formes de forage est un défi majeur. Le WAGO-X-COM®S-SYSTEM réduit le travail sur place à un minimum.

marine_schiff_sonnenuntergang_bohrinsel_2000x1125.jpg

Sécurité intrinsèque dans la zone EX

Avec sa série 750 XTR, WAGO propose depuis 2014 une solution qui élargit la plage d'utilisation des machines et des installations en ce qui concerne les conditions environnementales et les facteurs d'interférence externes, tout en offrant le plus haut degré de flexibilité.

process_referenz_oelfoerderung_land_nacht_750xtr_2000x1125.jpg

Zéro émission, doublement protégé

Soutenus par l'Université arctique de Norvège à Narvik (UiT) et financés par le gouvernement norvégien, les constructeurs navals de Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV) ont développé un système de gestion de l'énergie (EMS) pour un navire à zéro émission doté d'un entraînement entièrement électrique.

Marine_Offshore_WDE_1802_lav1_2000x1500.jpg

Vidéo

Inébranlable avec WAGO

WAGO répond aux défis actuels de cette industrie avec son portefeuille complet de solutions. Nos composants pour les applications marines résistent aux environnements les plus extrêmes et offrent de nombreuses années de service.

Vos avantages :

  • Homologation de pont basée sur la norme IEC EN 60945
  • Classé pour les environnements extrêmes (homologué pour une utilisation dans la salle des machines)
  • Faibles coûts de stockage et de formation
  • Large champ d'application pour le WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Ingénierie simple, rapide et abordable
Votre contact

Main office

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Autres demandes:

Internet industriel des objets

Numérisation

Le monde industriel est en constante mutation. La numérisation, et la myriade de processus de transformation dans lesquels ils s'inscrivent, continuent d'avancer à un rythme effréné également. Avec des solutions pour la connectivité du nuage, l'IIoT et l'automatisation intelligente, WAGO a aidé nos partenaires à façonner l'avenir tout en gardant un œil scrutateur constant sur les avancées actuelles en matière de cybersécurité et de sécurité.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg