Connecteurs d'installation enfichables
Le système de connexion d'installation enfichable WINSTA® trouve sa place partout où les exigences d'installation se répètent ou sont prévues sur un réseau, par exemple lors de l'installation d'un éclairage sur réseau ou d'un éclairage encastré. Grâce à ce système de connexion pré-assemblé, les temps d'assemblage et les erreurs d'installation sur le chantier sont réduits.
Avantages :
- Exécution programmée dans les plus brefs délais grâce à des câbles pré-assemblés et des connecteurs enfichables
- Protection garantie contre les erreurs de raccordement grâce à des options de codage mécanique et de codage couleur
- Dépannage simple et remplacement rapide des charges connectées enfichables
Connecteurs enfichables pour circuits imprimés
Nos connecteurs enfichables pour circuits imprimés vous offrent un système de connecteurs enfichables universel pour vos appareils. Avec des sections de conducteur de 0,08 à 10 mm² (28 à 8 AWG), toutes les exigences d'un câblage de système cohérent de bout en bout sont satisfaites. Vous bénéficiez de nos différentes gammes de produits en trouvant toujours la solution adaptée à votre application.
Avantages :
- Une large gamme d'applications grâce à : connecteurs enfichables pour circuits imprimés, connecteurs traversants pour panneaux, connexions volantes pour différents types de montage et connecteur enfichable pour bornes sur rail
- Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et des conducteurs à brins fins avec embouts
- Options de codage personnalisées
- Options de test efficaces
- Avec un point de serrage qui peut être ouvert dans deux directions, le MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) simplifie grandement le pré-assemblage des câbles et le câblage des connecteurs accouplés
picoMAX ® : Le système de connexion enfichable
Un ressort en acier au chrome-nickel signifie le double de la force de contact appliquée : ce principe permet à picoMAX ® d'être jusqu'à 30 % plus compact que les autres systèmes de connexion.
Avantages :
- Conception compacte : réduit l'espace jusqu'à 30 %
- Système de contact radicalement simplifié
- Une conception spéciale, une technologie innovante de raccordement par pression de ressort et un nouveau matériau d'isolation garantissent une fiabilité de contact absolue - même à des températures ambiantes plus élevées
- Très grande résistance aux vibrations jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte grâce à un verrouillage intégré et à un connecteur femelle presque entièrement enveloppé dans l'embase mâle
- Test efficace via une fente de test parallèle à l'entrée du connecteur
Connecteurs de déconnexion pour luminaires
La gamme de connecteurs de WAGO pour l'éclairage et l'équipement électrique comprend des systèmes de connecteurs enfichables avec sélection de phase pour les luminaires fluorescents, ainsi que des connecteurs de déconnexion de luminaires pour le câblage interne.
Les connecteurs enfichables des séries 267 et 277 de WAGO pour les systèmes de bandeaux lumineux à montage rapide offrent une plate-forme modulaire pour des solutions d'éclairage simples basées sur une demande spécifique – même pour les exigences d'application en constante évolution.
Avantages :
- Les connecteurs de déconnexion pour luminaires de la série 873 de WAGO sont entièrement protégés contre les contacts accidentels
- Ils constituent ainsi la solution idéale pour les installations de câbles de raccordement de ballasts enfichables aux États-Unis et au Canada