Instruction
Raccordement des lampes à interrupteur

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Description

Avec seulement quelques composants WINSTA® standard, les lampes de trois circuits peuvent être raccordées rapidement et sans erreur. Le câble d'alimentation standard à 5 fils (1) est relié à une prise WINSTA® à 5 pôles et à un boîtier de décharge de traction (2). Jusqu'à trois câbles à 5 fils peuvent être raccordés au connecteur de distribution h (3). Le reste du câblage est réalisé en branchant simplement les câbles de raccordement WINSTA® pré-assemblés (4). Ces câbles sont pré-assemblés avec une fiche standard à une extrémité et un connecteur de distribution à l'autre. Le distributeur est une prise à 5 pôles pour le câblage traversant avec le câble à 5 fils et une prise à 3 pôles pour le branchement de la lumière. Le circuit souhaité pour la prise tripolaire peut être facilement sélectionné à l'aide du levier de commutation blanc situé sur le distributeur. Vous pouvez ainsi concevoir individuellement le circuit pour l'éclairage à raccorder sur place. Le raccordement de l'éclairage (6) dépend du type de raccordement de l'éclairage (5).

Conseils :

  • Dans la mesure du possible, utilisez une longueur standard pour les câbles d'interconnexion afin de minimiser le nombre de variantes sur le chantier.
  • Pour les installations avec plusieurs circuits, les marqueurs WINSTA® de WAGO (numéro d'article : 770-450) sont très pratiques. Les marqueurs peuvent être facilement étiquetés avec un stylo sur place.

WAGO au travail

Instructions supplémentaires pour le système de connexion enfichable WINSTA®

Instructions

Raccordement de capteurs DALI et de lampes DALI

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Instructions

Raccordement des capteurs DALI

Raccordement peu encombrant dans une ligne DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg