Supports de marquage

Tout sur une bobine

WAGO offre le bon support de marquage pour toutes les tâches de l'armoire de commande - qu'il s'agisse du marquage des bornes, du marquage des câbles et des conducteurs ou du marquage des appareils. L'imprimante à transfert thermique Smart Printer peut être utilisée pour les imprimer rapidement et facilement via le logiciel Smart Script.

Les matériaux sont enroulés sur une seule bobine, ce qui permet un montage rapide. Si nécessaire, ils peuvent également être utilisés individuellement, comme la bande TOPJOB® S (2009-110). Elle est apposée dès le début et il suffit ensuite de la dessiner sur la zone correspondante, ce qui évite d'avoir à la fixer individuellement.

Le marquage en fonction de l'ordre et l'utilisation complète des matériaux permettent également de réduire les déchets. Selon l'utilisation prévue, les repères de conducteurs et d'appareils sélectionnés sont disponibles en blanc, rouge, jaune, bleu ou vert.

Marquage avec WAGO

Gagnez du temps et de l'argent avec l'imprimante intelligente à transfert thermique de WAGO

L'imprimante intelligente de WAGO, la solution universelle pour le marquage des armoires de commande, vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Comment? Les longs intervalles entre les changements de ruban garantissent un taux d'impression élevé, et l'imprimante et le support de marquage ne nécessitent qu'un investissement très modeste.