buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Composants traversants

La technologie de raccordement polyvalente de WAGO pour les applications traversantes vous offre une flexibilité illimitée dans la recherche de solutions. Vous avez le choix entre différentes combinaisons de raccordements permanents et de raccordements par insertion avec des contacts directs ou des contacts à souder.

Vos avantages :

  • Large gamme de produits pour applications multiples
  • Diverses options de montage pour répondre à vos besoins
  • Contact direct de mise à la terre avec le boîtier
  • Contacts internes de serrage, de câblage et de soudure
  • Connexion universelle de pression de ressort pour tous les types de conducteurs
  • Plage de conducteurs : 0,08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Aperçu des produits

Nos solutions de raccordement de panneaux traversants

Connecteurs enfichables

Rapide, fiable, enfichable : la gamme complète de connecteurs enfichables de WAGO pour les applications à travers le panneau se connecte parfaitement à vos appareils. La large gamme de produits comprend également différents types de montage. Une large sélection de différentes familles de produits dans différentes tailles vous offre toujours la bonne solution pour la connexion d'appareil enfichable.

  • Installation, maintenance ou échange rapides de vos appareils grâce à des solutions connectables
  • Connexion universelle de pression de ressort pour tous les types de conducteurs
  • Connecteurs soudés (THT et THR) pour le raccordement interne au circuit imprimé
  • Connecteurs avec raccordement des fils et bride de montage pour le raccordement interne des conducteurs
  • Bride encliquetable pour un montage sans outil à travers le panneau
  • Pour raccordements fil-à-carte, carte-fil, fil-à-fil et carte-à-carte

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Borne traversante

Les bornes traversantes sont idéales pour le raccordement de conducteurs internes et externes. L'assemblage facile et sans outils permet une installation rapide. Différentes combinaisons de couleurs permettent le marquage personnalisé des points de connexion.

  • Raccordement universel à pression de ressort pour tous les types de conducteurs – internes et externes jusqu'à 16 mm² (6 AWG)
  • Assemblage facile et sans outil avec clips de verrouillage et de retenue
  • Série 828 : ouvrez facilement plusieurs unités de serrage en même temps grâce à l'actionnement pratique du levier
  • Contact direct de la terre avec le boîtier/panneau (série 826)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Bornes sur rail enfichables

X-COM® est un système modulaire qui réduit les temps et les coûts de câblage. Outre les bornes sur rail enfichables, le système X-COM® comprend également des conceptions pour les applications traversantes et autres. Les connecteurs mâles sont disponibles avec différentes options de montage : brides de traversée pour le montage par vis ou autres méthodes similaires et brides d'encliquetage pour un assemblage sans outil. La moitié correspondante est constituée de connecteurs femelles modulaires à 1 ou 2 conducteurs, droits ou coudés.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés

Nos bornes pour circuits imprimés pour applications traversantes sont idéales pour le raccordement d'appareils encastrés avec actionnement par l'avant. Ces bornes pour circuits imprimés sont disponibles avec un espacement des broches de 5, 7,5 et 10 mm (0,196, 0,295 et 0,394 po).

  • Connexion universelle de pression de ressort pour tous les types de conducteurs
  • Brides de montage en option pour une sécurité mécanique supplémentaire dans le boîtier
  • Soit en affleurement avec l'enceinte, soit en saillie
  • Port de test parallèle à l'entrée du conducteur

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX® : le système de connexion enfichable

Un ressort en CrNi signifie le double de la force de contact appliquée : ce principe rend picoMAX® jusqu'à 30 % plus compact que les autres systèmes de connexion.

  • Conception compacte : réduit l'espace jusqu'à 30 %
  • Système de contact radicalement simplifié
  • Une conception spéciale, une technologie innovante de raccordement par pression de ressort et un nouveau matériau d'isolation garantissent une fiabilité de contact absolue – même à des températures ambiantes plus élevées
  • Très grande résistance aux vibrations (jusqu'à 20 g) pour les connexions fil à fil, grâce à des loquets de verrouillage intégrés et à un connecteur femelle presque entièrement encastré dans le connecteur mâle
  • Test efficace via une fente de test parallèle à l'entrée du connecteur
picomax_2000x1500px.jpg

Bornes pour circuits imprimés et
Connecteurs enfichables

La technologie de raccordement à pression de ressort adaptée à chaque application : les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs enfichables de WAGO sont rapides et fiables.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Câblage universel du système avec X-COM® et X-COM®S

Idéal pour les applications de commutation et de commande : les deux systèmes WAGO X-COM®-SYSTEM et X-COM®S-SYSTEM permettent un câblage rapide et économique de l'installation.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg