Éprouvé dans des milliards d'applications dans le monde entier
Le système de raccordement universel que nous avons inventé en 1977 est connu sous le nom de CAGE CLAMP® et est la norme industrielle pour les technologies de raccordement électrique.
Tous les renseignements sur la CAGE CLAMP® en un coup d'œil :
- Permet de raccorder des conducteurs solides, toronnés et à brins fins de 0.08 à 35 mm² (28 à 2 AWG). CAGE CLAMP® et la barre de courant forment une unité de serrage autonome.
- CAGE CLAMP® est fait d'acier à ressort en nickel chromé de haute qualité.
- La barre de courant est en cuivre électrolytique à surface étamée.
Terminaison CAGE CLAMP®
Pour tous les types de conducteurs :
- Unité de serrage ouverte
- Insérez le conducteur
- Desserrez la pince – c'est fait!