s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Système d'E/S WAGO 750/753

Des périphériques décentralisés pour chaque application : avec plus de 500 modules d'E/S, contrôleurs programmables et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S déportées de WAGO offre toutes les fonctions nécessaires à vos besoins d'automatisation – et pour chaque bus de terrain.

Vos avantages :
  • Indépendant du bus de terrain – compatible avec tous les protocoles de bus de terrain standard et les normes ETHERNET
  • Une grande variété de modules d'E/S pour pratiquement toutes les applications
  • Convient également à une utilisation dans des espaces restreints grâce à ses dimensions compactes
  • Homologations nationales et internationales pour une utilisation dans le monde entier
  • Vaste gamme d'accessoires pour les systèmes de marquage et les technologies de connexion
  • Connexions CAGE CLAMP® résistantes aux vibrations, rapides et sans entretien

Aperçu des produits

Un système pour chaque application

Avec plus de 500 modules d'E/S, automates programmables et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S de WAGO offre toutes les fonctions nécessaires à vos besoins d'automatisation – et ce pour chaque bus de terrain. Le système d'E/S déportées est le périphérique décentralisé pour la technique d'automatisation. Les certifications internationales telles que ATEX, UL508 et GL, ainsi que plusieurs homologations maritimes supplémentaires, signifient que le système d'E/S de WAGO peut être utilisé dans le monde entier pour pratiquement toutes les industries. Les connecteurs enfichables de la série 753 de WAGO et les modules à haute densité minimisent les exigences en matière de matériel et de système.

Le système modulaire et compact pour les armoires de commande

Le système d'E/S 750/753 de WAGO vous permet non seulement de réduire les dépenses de câblage, mais aussi d'éviter les temps d'arrêt non planifiés et les coûts de service associés grâce à son niveau élevé de fiabilité. Le système offre également d'autres caractéristiques impressionnantes : outre la possibilité de configurations personnalisées, les modules d'E/S sont disponibles avec jusqu'à 16 canaux afin de maximiser l'utilisation de l'espace précieux de l'armoire de commande. De plus, les connecteurs enfichables de la série 753 de WAGO accélèrent l'installation sur site.

Fiabilité et robustesse maximales

Le système d'E/S 750/753 de WAGO est conçu et testé pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants, par exemple ceux requis dans les applications marines. En plus d'une résistance aux vibrations, d'une immunité aux interférences et d'une plage de fluctuation de la tension considérablement accrues, les connexion de bornes à ressort CAGE CLAMP® garantissent également un fonctionnement continu.

Indépendance maximale du bus de terrain

Les coupleurs de bus de terrain relient le système d'E/S 750/753 de WAGO à un système de contrôle supérieur et supportent tous les protocoles de bus de terrain standard et les normes ETHERNET. Les éléments du système d'E/S sont parfaitement adaptés les uns aux autres pour l'intégration dans les solutions de commande évolutives des contrôleurs 750, ainsi que des PFC100 et PFC200. Les environnements d'ingénierie e!COCKPIT (CODESYS 3) et WAGO-I/O-PRO (basé sur CODESYS 2) de WAGO sont disponibles pour la configuration, la programmation, le diagnostic et la visualisation.

Maximum Flexibility

Plus de 500 modules d'E/S différents à 1, 2, 4, 8 et 16 canaux pour les signaux d'entrée/sortie numériques et analogiques sont disponibles pour répondre à la large gamme d'exigences rencontrées dans les différentes industries, y compris des modules fonctionnels et technologiques, des modules pour les applications Ex i, des interfaces RS-232 pour la sécurité fonctionnelle et bien d'autres encore. Les modules de communication permettent également d'intégrer des sous-systèmes et des interfaces tels que KNX, DALI et AS Interface.