Protection sûre contre la saleté et l'humidité
« Ces connecteurs répondent à des exigences strictes, en particulier celles du secteur ferroviaire », explique Manfred Kühme, le responsable produit du système d'E/S 750 XTR. Les fiches M12 ont une résistance mécanique élevée et, lorsqu'elles sont branchées, elles résistent à la saleté et à l'humidité. Dans le même temps, ils assurent un contact sûr et fiable pour une transmission de données sans erreur. Contrairement aux fiches RJ-45, elles sont non seulement branchées, mais aussi vissées dans la prise de manière à les rendre résistantes aux vibrations. « C'est le type de connexion le plus fiable pour les câbles ETHERNET lourds et rigides utilisés dans les applications ferroviaires », ajoute Kühme.
Une technologie extérieure éprouvée à maintes reprises
Le système d'E/S WAGO 750 XTR a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications extérieures exigeantes dans les secteurs ferroviaire, maritime et pétrochimique, ainsi que dans les systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées. Les certifications pour une variété d'applications et de marchés, les composants de haute performance, un faible encombrement et une large sélection de modules d'E/S sont parmi les avantages clés du système pour offrir une flexibilité maximale dans les conditions les plus difficiles.
Vos avantages :
- Le PFC200 et les coupleurs du système d'E/S WAGO 750 XTR sont mis en œuvre dans la dernière génération, la plus puissante.
- Connecteurs M12 pour une protection maximale contre les vibrations, les chocs et la saleté
Disponibilité : décembre 2019