Le nouveau WAGO I/O System Field (IP67) pour l'automatisation de machines modulaires à l'épreuve du temps
Les installations de production modernes et décentralisées exigent des solutions d'automatisation qui garantissent le plus haut niveau de connectivité, tout en offrant une performance maximale à l'extérieur de l'armoire de commande. WAGO a développé son I/O System Field avec une protection IP67 pour répondre à ces besoins aujourd'hui et demain en étant évolutif : « I/O System Field combine la vitesse avec des bus de terrain basés sur ETHERNET (par exemple PROFINET), des technologies telles que OPC UA ou Webserver et, à l'avenir, MQTT comme protocole de communication, pour la connectivité avec le nuage », explique Ludwig Adelmann, expert en automatisation chez WAGO. En outre, le système est prêt pour TSN, la technologie clé pour une mise en réseau de bout en bout, flexible, puissante et sûre.
Disponible : février 2020
Vos avantages :
Plus de moyens de communication pour une automatisation évolutive
Variantes de boîtier disponibles pour les applications mobiles également
Gestion de la charge intégrée pour chaque port d'E/S
Bluetooth® pour une communication sans fil sur site